Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
การแสดงผล 3 มิติของเรือยอชท์สีดำบนน้ำ
CAD สำหรับอุตสาหกรรม

การออกแบบและพัฒนาทางทะเล

เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท ในอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อผลิตเครื่องมือออกแบบเฉพาะอุตสาหกรรมการรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เราช่วยคุณค้นหาวิธีใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์

การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

การแสดงภาพผลิตภัณฑ์ด้วยdigital twin ทะเล

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแสดงภาพ เสมือนจริง (VR) และเครื่องมือการแสดงผลภายใน Siemens NX ที่สามารถลดเวลาในการแสดงผลได้ถึง 90%

การเรนเดอร์ NX ความละเอียดสูงของเรือยอชท์สีดำพร้อมพื้นไม้สีอ่อนบนมหาสมุทรสีน้ำเงิน

กระบวนการออกแบบเรือ

ออกแบบเรือในอนาคตของคุณด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบเรือรุ่นใหม่NX มีสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นสำหรับการสร้างแบบจำลองแนวคิดของเรือ การออกแบบรายละเอียด และข้อมูลผลลัพธ์การผลิต

เร่งโครงการออกแบบของคุณด้วยความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบข้อมูลเรือของคุณในมุมมองที่หลากหลาย และช่วยให้นักออกแบบของคุณสามารถค้นหา ดึงข้อมูล และทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วในกระบวนการออกแบบเรือแบบครบวงจร

ในสภาพแวดล้อมขององค์กรดิจิทัลรุ่นต่อไป ผู้ก่อสร้างเรือต้องการระบบการออกแบบและการจัดการที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับข้อมูลจำนวนมหาศาลในขณะที่ช่วยให้การออกแบบเรือทั้งคลาสได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการออกแบบแบบบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างเหล็กและการออกแบบอุปกรณ์เสริม พร้อมกับชุดเครื่องมือวิเคราะห์ที่ผสานรวมกันอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถทำซ้ำการออกแบบและวิเคราะห์การออกแบบได้เร็วขึ้นเพื่อให้การออกแบบเรือดีขึ้นได้เร็วขึ้น

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเรือ

สร้างแบบจำลองมุมมองมาโครเบื้องต้นของเรือได้อย่างรวดเร็วตามอินพุตจากขั้นตอนการออกแบบแนวคิดแนวคิดของระบบโครงสร้างรองรับการวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบในช่วงต้นและการสร้างรายงานและภาพวาดที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติจากสมาคมจำแนกประเภทแบบจำลองการออกแบบพื้นฐานแสดงโดยระบบแผ่นและโปรไฟล์ที่แยกออกไปด้วยตะเข็บออกเป็นระบบย่อยที่เล็กกว่ากำหนดดาดฟ้าอย่างรวดเร็วและกั้นตามยาวและตามขวางเป็นส่วนหนึ่งของระบบแผ่นเสา ตัวยึด และการเสริมแรงขอบสามารถกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโปรไฟล์ชิ้นส่วนมาตรฐานวงเล็บและคัตเอาต์สามารถเพิ่มลงในรุ่นการออกแบบพื้นฐานได้คัดลอกและสะท้อนวัตถุการออกแบบพื้นฐานเพื่อสร้างแบบจำลองระบบโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

แบบจำลองโครงสร้างการออกแบบพื้นฐานเป็นโทโพโลจิคัลและน้ำหนักเบาการเปลี่ยนแปลงการออกแบบจะแพร่กระจายไปยังโครงสร้างที่เชื่อมต่อแบบโทโพโลจิทัลเหล่านี้และภาพวาดคลาสโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว

Ship structure design blueprint showing hull framework and deck layout

แนวทางแบบจำลอง 3 มิติการออกแบบเรือ

ใช้การจัดเรือ Ship General Arrangement (GA) ของเรา ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้แบบจำลอง 3 มิติเพื่อสร้างข้อเสนอสำหรับเรือใหม่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบแนวคิดมันสร้างแบบจำลอง 3 มิติของการจัดเรียงทั่วไปของเรือและภาพวาด 2D ที่สอดคล้องกัน

เริ่มต้นกระบวนการออกแบบการจัดเรียงทั่วไปตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่กำหนดค่าได้พร้อมกับคำจำกัดความของโมเดลกริดแนวคิดและการแบ่งแยกตามเด็คนักออกแบบแต่ละคนสามารถจัดรายละเอียดแต่ละดาดฟ้าลงในพื้นที่ห้องด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน ชิ้นส่วน และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่พักคำนวณปริมาณสุทธิและรวมและพื้นที่พื้นผิวสำหรับแต่ละพื้นที่ภาพวาด GA หลัก แผนถัง และภาพวาดแผนประตู/หน้าต่างสามารถสร้างได้อย่างเชื่อมโยงและรวดเร็วพร้อมกับข้อมูลแบบตารางข้อมูล 3 มิติที่สร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ GA สามารถขับเคลื่อนการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐานและสร้างวัสดุทางการตลาด เช่น ภาพความละเอียดสูงและบทวิจารณ์

A 3D NX CAD model of cargo ship hull.

การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างเรือ

สร้างแบบจำลองโดยละเอียดของโครงสร้างของเรือโดยตรงตามผลลัพธ์ขั้นตอนการออกแบบแนวคิด หรือเปลี่ยนระบบโครงสร้างจากแบบจำลองการออกแบบพื้นฐาน จากนั้นเพิ่มรายละเอียดโครงสร้างรองที่จำเป็นการกำหนดคุณลักษณะรายละเอียดพารามิเตอร์ช่วยให้สามารถจัดวางและปรับเปลี่ยนวงเล็บ ชิ้นส่วนมาตรฐาน ช่องเปิด ช่องตัดโปรไฟล์ คลิปและปลอกคอ แกน การตัดปลายตัดมุม การตัดขอบ และแผ่นหน้าแปลนสร้างเสาโครงสร้างและใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนกับพื้นผิวเหล็กคำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วยกฎจะสร้างรอยเชื่อม โดยจะกำหนดตำแหน่งที่จำเป็นและกำหนดรายละเอียดโดยอัตโนมัติ

แบบจำลองการออกแบบโดยละเอียดที่เชื่อมต่อกับโทโพโลจิคัลช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการแพร่กระจายการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอย่างรวดเร็ว และสามารถคัดลอกและสะท้อนการออกแบบโครงสร้างที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่สร้างจากการออกแบบรายละเอียดสามารถสร้างผลลัพธ์การผลิตและการวางแผนการผลิตได้

A 3D NX CAD model of a ship hull with with no deck plates and internal stell support structures shown in green.
การสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ

เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเรือด้วยดิจิตอลคู่

เรียนรู้วิธีผสานรวมทีมเครื่องกล ไฟฟ้า และซอฟต์แวร์ที่ตัดการเชื่อมต่อและติดตั้งเพื่อการก่อสร้างเรือ โดยใช้digital twin ที่ครอบคลุมในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเดียว

มุมมองทางอากาศตอนเย็นของเรือคอนเทนเนอร์หลายลำที่ท่าเรือ
กรณีศึกษา

ซันซีกเกอร์

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

บริษัท:Sunseeker International

อุตสาหกรรม:Marine

ตำแหน่งที่ตั้ง:Poole, United Kingdom

ซอฟต์แวร์ซีเมนส์:NX, Teamcenter