ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วย SaaS: NX X
ฟังพอดคาสต์นี้เพื่อเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่ SaaS คืออะไร ไปจนถึงความแตกต่างระหว่าง NX และ NX X
เตรียมพร้อมที่จะได้สัมผัส NX X for design ซึ่งเป็นวิวัฒนาการต่อไปของซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือ (CAD) ของ NX ซึ่งตอนนี้เป็นโซลูชัน CAD Software as a Service (SaaS) ที่ทรงพลังการย้ายไปใช้ SaaS ให้ประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 77% ลดเวลาในการตลาด 50% และลดต้นทุนการออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์ 50% (การศึกษาที่ทำโดย Nucleus Research)ข้อดีเหล่านี้เน้นว่าการใช้ NX X สามารถเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ของคุณและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ NX เป็นเวลานานหรือยังใหม่กับแพลตฟอร์มของเรา NX X นำเสนอความสามารถที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการปรับขนาดที่ดีขึ้น และประสบการณ์ที่ราบรื่นกว่าที่เคยด้วยการจัดการข้อมูลในตัว การจัดการซอฟต์แวร์ CAD ออนไลน์ของคุณหมายถึงความยืดหยุ่นมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมมากกว่าอุปสรรคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน การเข้าถึงไฟล์ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ทันที และอื่นๆ
เราได้รวบรวมรายการทรัพยากรที่จะให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าการเปลี่ยนไปใช้ NX X จะเป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างไร