Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแสดงการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์บางชนิด

การจำลองแบบบูรณาการ CAD

ใช้สถาปัตยกรรมทั่วไปหนึ่งแบบเพื่อความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การจำลองนักออกแบบไปจนถึงวิศวกรรมวิศวกรรมที่ช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ (CAE)เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการพัฒนาด้วยการออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยการจำลอง NX

ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

ลองการจำลองการออกแบบ NX

สัมผัสข้อดีของการจำลองการออกแบบด้วยตัวเองในสภาพแวดล้อม CAD ด้วยการทดลองการออกแบบจำลอง

กราฟิกของส่วนหนึ่งใน NX โดยมีการวิเคราะห์ความร้อนที่แสดงให้เห็นส่วนใหญ่เป็นสีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง

เครื่องมือจำลอง NX CAD ในตัว

ด้วย NX CAD คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันสำหรับการจำลองในการออกแบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อีกต่อไปคุณสามารถทำการวิเคราะห์และ CAE ในช่วงต้นกระบวนการออกแบบด้วยความสามารถในการจำลองแบบบูรณาการ CAD ในตัว

การจำลองที่ปรับขนาดได้สำหรับนักออกแบบ

ด้วยความสามารถในการเร่งกระบวนการสำรวจการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดถึง 90% NX Performance Predictor ช่วยให้นักออกแบบ NX สามารถสำรวจตัวเลือกที่เป็นไปได้เร็วกว่าเครื่องมือและกระบวนการแบบดั้งเดิมNX Performance Predictor ช่วยให้การออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยการจำลองก่อนหน้านี้ในวงจรการออกแบบนักออกแบบสามารถทำการจำลองแบบง่ายๆ ทำให้วิศวกรจำลองสถานการณ์ปลดปล่อยสำหรับการจำลองที่ซับซ้อนมากขึ้นการวิเคราะห์ของคุณยังเชื่อมโยงกับ ซิมเซ็นเตอร์ 3Dซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำการจำลองเชิงลึกของชิ้นส่วนของคุณเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสำหรับการผลิต

NX Performance Predictor ช่วยให้คุณสามารถจำลองชิ้นส่วนที่คุณสร้างได้แบบเรียลไทม์ในขณะที่สำรวจการออกแบบและตัวเลือกวัสดุที่แตกต่างกันช่วยให้นักออกแบบสามารถตัดสินใจได้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันยังช่วยให้คุณสำรวจแนวคิดเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องใช้ต้นแบบและการทดสอบทางกายภาพ

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

การจำลองการออกแบบสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบทางเลือกการออกแบบอย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพคุณลักษณะประสิทธิภาพจากขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการออกแบบโดยใช้เครื่องมือจำลองการเคลื่อนไหว โครงสร้าง และความร้อนแบบบูรณาการออกแบบใน NX

การจำลองไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาตลอดแนวคิดและการออกแบบการจำลองช่วยให้นักออกแบบสร้างการออกแบบที่ดีขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นก่อนหน้านี้ในกระบวนการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็เร่งเวลาโดยรวมที่ต้องใช้ในการเปิดตัวแผน ซึ่งหมายถึงเวลาในการวางตลาดที่เร็วขึ้น

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

การเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยี่

ปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างโดยอัตโนมัติในขณะที่ตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพ วัสดุ และการผลิตทั้งหมดด้วย NX Topology Optimizerสร้างการออกแบบในขั้นตอนการออกแบบแนวคิดที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับความแข็งแรง วัสดุ และอื่นๆ

NX Topology Optimizer ให้ความสามารถในการเพิ่มข้อ จำกัด ด้านการออกแบบและการผลิตต่าง ๆ เพื่อควบคุมผลลัพธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบ ออฟเซต การปอกเปลือก การผสม มุมแขวนแบบเติมแต่ง การกระจายวัสดุแบบตัวเองและสารเติมแต่ง การขึ้นรูป การหล่อ การตัดเฉือน และการอัดขึ้นรูป

การเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยีขั้นสูงสามารถดำเนินการได้โดยการถ่ายโอนไปยัง Simcenter 3D

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

ภาพเคลื่อนไหวในการออกแบบ

ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและง่ายสำหรับการศึกษาพฤติกรรมจลนศาสตร์ของการออกแบบด้วยซอฟต์แวร์ NXแอปพลิเคชันการเคลื่อนไหวที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างการศึกษาจลนศาสตร์ในช่วงต้นกระบวนการออกแบบการศึกษาเหล่านี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสร้างโมคอัพดิจิทัลที่ถูกต้องดังนั้นจึงสามารถใช้เวลาในการออกแบบได้มากขึ้น

เมื่อคุณทำผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวคุณต้องเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในการดำเนินการคุณต้องรู้คุณสมบัติทางจลนศาสตร์เช่นการเคลื่อนที่ ความเร็ว การเร่ง และแม้แต่การชนกัน

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

ตรวจสอบประสิทธิภาพการประกอบในช่วงต้นของการพัฒนาโดยการแปลงชุดประกอบ CAD เป็นแบบจำลองการเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วNX Motion ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยการเคลื่อนไหว สร้างกราฟ และเปรียบเทียบปฏิกิริยา ความเร็ว และการเร่ง

ด้วย NX Motion คุณสามารถทำการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว เช่น การวิเคราะห์จลนศาสตร์ การตรวจสอบการรบกวน การข้อต่อ การวิเคราะห์ไดนามิกและการวิเคราะห์การติดต่อนอกจากนี้คุณยังสามารถทำการวิเคราะห์โครงสร้างผ่านการถ่ายโอนโหลดโดยตรงไปยัง NX Design Simulation

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

การตรวจสอบชิ้นส่วนขึ้นรูปและการจำลองการฉีดขึ้นรูป

ประเมินความสามารถในการขึ้นรูปของชิ้นส่วนพลาสติกด้วยเครื่องมือ NX ที่หลากหลายเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องและการวิเคราะห์การไหลของแม่พิมพ์มีไว้สำหรับนักออกแบบในระยะแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผสานรวมเข้ากับฟังก์ชั่นการออกแบบ NX อย่างสมบูรณ์

A molded part

การจำลอง CFD การไหลและความร้อน

ดำเนินการจำลองการไหลและความร้อนภายในสภาพแวดล้อมการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบและตัดสินใจได้เร็วขึ้นด้วย NX CFD Designer

คุณสามารถจำลองด้วยการวิเคราะห์ของเหลวในสถานะคงที่ภายในและภายนอก การไหลแบบลามินาร์ ความปั่นป่วน และแบบเปลี่ยนผ่าน ของเหลวและก๊าซ การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกตและสื่อที่มีรูพรุนจากนั้นดูผลการวิเคราะห์ใน NX หรือเปิดโมเดลใน Simcenter FLOEFD เพื่อการจำลองขั้นสูงขึ้น

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

การวิเคราะห์ CFD

เตรียมและประเมินการจำลองการไหลของของเหลว CFD และการถ่ายเทความร้อนด้วย ซิมเซ็นเตอร์ FLOEFDซึ่งเป็นโซลูชันการวิเคราะห์ไดนามิกของเหลวเชิงคำนวณ 3 มิติ (CFD) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยการผสานรวมของ Simcenter FLOEFD เข้ากับ NX คุณสามารถทำการวิเคราะห์และเรียกใช้การจำลอง “what-if” ด้วยตัวช่วยสร้างการใช้งานที่ง่ายซึ่งระบุการออกแบบที่เหมาะสมในช่วงต้นของกระบวนการออกแบบ

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
กรณีศึกษา

เดนโซ

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

บริษัท:DENSO

อุตสาหกรรม:Automotive & transportation

ตำแหน่งที่ตั้ง:Kariya, Aichi, Japan

ซอฟต์แวร์ซีเมนส์:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter