Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
บุคคลที่สวมชุดหูฟัง VR โต้ตอบกับอินเทอร์เฟซโฮโลแกรมแสดงกราฟและข้อมูล
เปรียบเทียบโซลูชัน CAD

โซลูชัน Designcenter X NX เทียบกับโซลูชัน CAD อื่น ๆ

โซลูชัน Designcenter X NX ของ Siemens มอบพลังและความยืดหยุ่นทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงวิศวกรรม ด้วยdigital twin ครอบคลุมที่สุด เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการออกแบบ เร่งเวลาในการตลาด และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ขจัดอุปสรรคต่อนวัตกรรม

Siemens สามารถเป็นพันธมิตรกับคุณในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยมอบดิจิตอลคู่ที่สมบูรณ์แบบฝาแฝดดิจิตอลช่วยให้คุณสามารถจำลอง ทำนายและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตของคุณได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะลงทุนในต้นแบบทางกายภาพ

โซลูชั่นดีไซน์เซ็นเตอร์ X NX ของ ซีเมนส์สำหรับ CAD:

  • เปิดใช้งานรูปทรงเรขาคณิตออกแบบที่ซับ
  • ปรับขนาดประสิทธิภาพของคุณให้เป็นชุดประกอบขนาดใหญ่
  • รักษาข้อมูลตลอดการจำลองที่ซับซ้อน
  • ผสานรวมกับecosystem ของคุณอย่างเต็มที่และปรับปรุงการทำงานร่วมกันผ่าน Teamcenter
Professional businessman standing confidently in front of corporate headquarters with prominent signage.

ศูนย์ออกแบบ NX CAD ซอฟต์แวร์

ทางเลือก CAD ยอดนิยม

โซลูชันวิศวกรรมผลิตภัณฑ์แบบ end-to-end สำหรับดิจิตอลคู่แฝด

เชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเร่งเวลาในการเข้าสู่ตลาดด้วย CAD, CAM, CAE และ AM แบบสหสาขาวิชาชีพแบบบูรณาการ

สภาพแวดล้อมการออกแบบที่ครอบคลุม

พลังการประมวลผลที่แข็งแกร่งและความลึกของคุณสมบัติของ Designcenter NX ยอมรับความซับซ้อนในการออกแบบ ทำให้สามารถออกแบบตั้งแต่ชิ้นส่วนที่เรียบง่ายไปจนถึงชุดประกอบขนาดใหญ่และชุดข้อมูลผู้ใช้ยังชื่นชมอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบปรับได้ที่ทำให้ Designcenter NX สามารถเข้าถึงได้ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและนักออกแบบขั้นสูง

เครื่องมือออกแบบที่ทรงพลัง

Designcenter NX CAD นำเสนอเครื่องมือออกแบบที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างโมเดล 3 มิติที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสูงมีตัวเลือกการสร้างแบบจำลองที่ยืดหยุ่นด้วยเทคโนโลยีซิงโครนัส การสร้างแบบจำลองแบบผสมผสาน และไฮบริด และรองรับเวิร์กโฟลว์การออกแบบที่หลากหลาย

ติดตามการเรียนรู้ของเครื่องและการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ความสามารถของ AI และแมชชีนเลิร์นนิงทำงานร่วมกับคุณเพื่อเร่งกระบวนการออกแบบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การออกแบบเชิงสร้าง, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Topology Designcenter NX, ตัวทำPredictor, Select Similar และ Designcenter NX Voice Command Assist

การปรับแต่งความยืดหยุ่นและนวัตกรรมที่ไม่มีใครเทียบได้

ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถในการปรับแต่ง Designcenter NX CAD ให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ ปัญหาการออกแบบ และความต้องการของพวกเขา ตั้งแต่ Designcenter X NX Essentials ที่บรรจุไว้ล่วงหน้า, มาตรฐาน, ขั้นสูง และ Premium ไปจนถึงเครื่องมือเสริมกว่า 140 เครื่องมือสำหรับความต้องการเฉพาะ

ความยืดหยุ่นนี้ส่งผลให้ประสบการณ์การออกแบบที่เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเสริมอยู่ในวงจรการเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะรวมคำขอของลูกค้าเสมอ และนำเสนอความสามารถและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการลงทุนที่มั่นใจในอนาคต

ความสามารถในการสร้างพื้นผิวและการจำลองขั้นสูงที่ดีที่สุดในระดับสูง

ผู้ใช้แสดงคำชมอย่างสูงสำหรับเครื่องมือพื้นผิวใน Designcenter NX CAD ทั้งในด้านความทนทานและความสามารถในการสร้างพื้นผิวที่เรียบและแม่นยำ

พวกเขายังชื่นชมความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องและการจำลองแบบบูรณาการ ทำให้พวกเขาในโซลูชันเดียวสามารถวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพ และประเมินการออกแบบของพวกเขาในช่วงต้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมเข้ากับแพลตฟอร์มSiemens

ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Designcenter NX ที่ทรงพลังและเปิดเป็นเธรดดิจิทัลพื้นฐาน โซลูชัน Designcenter NX CAD ทั้งหมดรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Teamcenter และโซลูชันอื่นๆ ของ Siemens ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมงานระดับโลกทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการออกแบบและการผลิตได้อย่างง่ายดาย

ซื้อดีไซน์เซ็นเตอร์ X NX สำหรับ CAD

เลือกโซลูชัน Designcenter X NX ที่แข็งแกร่งสี่ระดับ

คุณกำลังดูสินค้าและราคาสำหรับ . เปลี่ยนประเทศ

Designcenter X NX สำหรับ CAD: การเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเต็ม

เรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของ Designcenter X NX Essentials มาตรฐาน ขั้นสูง และพรีเมียม

ขยายมูลค่าด้วยโมดูลเสริม Designcenter NX

เลือกโซลูชัน Designcenter X NX แล้วขยายความสามารถ CAD/CAM/CAE ของคุณด้วยโมดูลเสริมมีโมดูลเสริมมากกว่า 140+ โมดูล ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่า Designcenter X NX ตามความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ

โปรแกรมเสริม Designcenter X NX สามารถเข้าถึงได้ผ่านนวัตกรรมของเรา แบบจำลองใบอนุญาตตามมูลค่าซึ่งให้โซลูชันที่คุ้มค่าพร้อมความยืดหยุ่นสูงสุด

ประโยชน์หลักของ Designcenter X NX สำหรับ CAD

เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและนวัตกรรม

เร่งกระบวนการออกแบบทางกล

ทำงานร่วมกับลูกค้าและซัพพลายเออร์

ลดของเสียและต้นทุนในกระบวนการออกแบบ

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น

ปรับปรุงการทำงานตั้งแต่แบบจำลองไปจนถึงชิ้นส่วนที่พิมพ์

[ด้วย Designcenter NX CAD] คุณสามารถทำงานได้อย่างนวัตกรรมมากขึ้น โดยรวมความสามารถของ Alias, SolidWorks และ Space Claim ในเครื่องมือเดียว
รีวิว G2

คุณสมบัติและความสามารถที่โดดเด่นของ Designcenter X NX

ผู้นำหมวดหมู่ CAD

ในการจัดอันดับ G2 ล่าสุด NX CAD ได้รับรางวัล 19 รางวัล รวมถึง #1 ใน Mechanical CAD ผู้นำทั้งธุรกิจขนาดเล็กและตลาดกลาง และทำธุรกิจได้ง่ายที่สุดนอกเหนือจากคะแนนสูงสุดสำหรับคุณลักษณะสำคัญ เช่น เครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3D/SOLID เครื่องมือแก้ไข และไฟล์นำเข้า Nx CAD ยังได้รับคะแนนสูงอย่างสม่ำเสมอสำหรับ:

  • ความสะดวกในการตั้งค่า
  • คุณภาพของการสนับสนุน
  • ใช้งานง่าย
  • ความร่วมมือทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
8 ป้ายที่เป็นตัวแทนของรางวัลที่ได้รับจาก NX CAD
ในบรรดาเครื่องมือ 3 มิติต่าง ๆ ที่เราตรวจสอบและเปรียบเทียบ Designcenter NX CAD เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับพื้นผิวแบบฟรีฟอร์มนอกจากนี้เรายังตัดสินใจว่า Designcenter NX มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและ Designcenter NX ยังคงเป็นโซลูชันที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่
เคียตสึ ซาตาเกะ, ฝ่ายผลิตอุปกรณ์พลาสติก - ยามากาตะ คาซิโอ

เริ่มต้นใช้งาน Designcenter เป็นเรื่องง่าย

เลือกจากสี่แบบยืดหยุ่น โซลูชัน Designcenter X NX ที่บรรจุไว้ล่วงหน้า ที่มอบพลังการออกแบบประสิทธิภาพสูงทั้งหมดที่คุณต้องการ

หากคุณเคยมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ศูนย์สนับสนุนและ ชุมชน NX CAD อยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียวเพื่อช่วยเหลือเสมอ

ลูกเรือสหรัฐฯสองคนบนเรือล่องเรือในทะเลเปิด

ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย Designcenter X NX สำหรับ CAD

ดูว่าผู้อื่นกำลังสร้างนวัตกรรมอย่างไรด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของเรา