Skip to main content

EasyWOOD ขับเคลื่อนโดย DDX

DDX เป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตั้งแต่ปี 2001 กลุ่มได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย ให้กับผู้ประกอบการไม้ หิน แก้ว และวัสดุคอมโพสิต<br/>นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้ากว่า 10,000 คนทั่วโลกในการชนะความท้าทายประจำวันโดยช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น<br/>DDX HQ ตั้งอยู่ใน Brembate di Sopra (เบอร์กาโม, อิตาลี)พวกเขายังมีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีสาขาสี่สาขาในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความช่วยเหลือในสถานที่อย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ เทคนิค และการสนับสนุน

ทำไม It's the CAD/CAM software for the woodworking industry.?

EasyWOOD is the CAD/CAM software created to offer a reliable, cost-effective, and user-friendly solution for woodworking enthusiasts and professionals seeking a highly performing and customizable program for their CNC production. This software is the ideal solution for woodworkers, furniture makers, carpenters, and construction professionals who need durable, easy-to-use woodworking tools that enhance productivity and craftsmanship.

ประโยชน์

  • EasyWOOD handles 3, 4, and 5-axis machining with a high level of precision and efficiency. Carry out even the most complex cuts quickly, minimizing manual errors, and enhancing surface quality. This will boost your plant's productivity and competitiveness in every woodworking project.
  • Simulate every operation in 3D and detect possible collisions before machining. This will help you save time and material while ensuring flawless results with no errors from the very first run.
  • Import your 3D models with a single click. EasyWOOD automatically recognizes geometries and generates the required operations. Cut programming time and move straight to production with maximum accuracy.

ความสามารถที่โดดเด่น

Case Study

DDX Case Study Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Founded in the 1970s, Falegnameria Goldin is a company that combines innovation and craftsmanship. Their work is distinguished by meticulous attention to finishes and carefully selected materials.

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

Microsoft® Windows® 10 (limited support for Windows 7 SP1 and Windows 8)

2 GB RAM

40 GB in the hard disk – 7200 RPM

Internet connection is required for Cloud-based license management

INTEL® Core™ I3 (or equivalent) 32 bit or 64 bit processor

Monitor 17″ with 1280x1024 resolution