Skip to main content

EasyWOOD NC ขับเคลื่อนโดย DDX

DDX เป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตั้งแต่ปี 2001 กลุ่มได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย ให้กับผู้ประกอบการไม้ หิน แก้ว และวัสดุคอมโพสิต<br/>นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้ากว่า 10,000 คนทั่วโลกในการชนะความท้าทายประจำวันโดยช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น<br/>DDX HQ ตั้งอยู่ใน Brembate di Sopra (เบอร์กาโม, อิตาลี)พวกเขายังมีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีสาขาสี่สาขาในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความช่วยเหลือในสถานที่อย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ เทคนิค และการสนับสนุน

ทำไม It's our touch-based CAD/CAM software for CNC woodworking.?

EasyWOOD NC is our onboard CAD/CAM solution that brings design, machining, and control directly to CNC machines. Designed for woodworkers, furniture and cabinet makers, it simplifies production with a touch interface, advanced tool management, 3D simulation, and 5-axis support. Thanks to these features, it boosts efficiency, accuracy, and ease of use in any woodworking workflow.

ประโยชน์

  • With EasyWOOD NC, you have access to real-time technical support directly from the machine interface. Subsequently, you can resolve issues quickly, minimize machine downtime, and keep production running smoothly without interrupting your workflow.
  • Easily create and manage production lists with materials, hardware, and the equipment needed to complete your parametric project and process it. Adjust dimensions or variables in one click to reduce setup time, and speed up job editing.
  • EasyWOOD NC enables you to insert, organize, and optimize all your tools directly on the CNC machine. This will help you achieve higher precision while extending the tool life for improved machining efficiency.

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

17″ monitor with 1280x1024 resolution or with 1920×1080 Full HD resolution

INTEL® Core™ i3 (or equivalent) 32- or 64-bit or INTEL® Core™ i7 processor

40 GB available in the hard disk or on the SSD

Either 2 GB or 8 GB (or superior)

OpenGl®, NVIDIA® GeForce® GTX series, or AMD Radeon™ RX series compatible

Microsoft® Windows® 10 (limited support for Windows 7 SP1 and Windows 8)

Internet connection is required for Cloud-based license management