Skip to main content

EasyWALL ขับเคลื่อนโดย DDX

DDX เป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตั้งแต่ปี 2001 กลุ่มได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย ให้กับผู้ประกอบการไม้ หิน แก้ว และวัสดุคอมโพสิต<br/>นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้ากว่า 10,000 คนทั่วโลกในการชนะความท้าทายประจำวันโดยช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น<br/>DDX HQ ตั้งอยู่ใน Brembate di Sopra (เบอร์กาโม, อิตาลี)พวกเขายังมีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีสาขาสี่สาขาในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความช่วยเหลือในสถานที่อย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ เทคนิค และการสนับสนุน

ทำไม It's the CAD/CAM software for wooden walls and panels.?

EasyWALL is our CAD/CAM solution made for designing, cutting, and assembling wood walls and panels. It serves timber factories, panel makers, modular wall builders, prefabricated housing firms, and CNC shops working with panel-based structures.


EasyWALL tackles challenges such as the optimization of wooden panels' layout thanks to Nesting in order to reduce waste and manage wall frame construction across multi-layer panels.

EasyWALL by DDX Software Solutions

ประโยชน์

  • Import BTL files instantly and automate complex machining operations in one click. Save time on setup thanks to EasyWALL and reduce manual input. Plus, you can easily refine processes manually when custom adjustments are needed.
  • Design and assemble complex wall structures with ease. From single parts to full multi-layer panels, EasyWALL streamlines every step, improving accuracy and speeding up construction.
  • Optimize material usage up to 30% and cut production costs. EasyWALL’s nesting automatically reuses leftover material, minimizing waste and maximizing panel efficiency in every project.

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

17″ monitor with 1280x1024 resolution or with 1920×1080 Full HD resolution

INTEL® Core™ i3 (or equivalent) 32- or 64-bit or INTEL® Core™ i7 processor

Microsoft® Windows® 10 (limited support for Windows 7 SP1 and Windows 8)

Either 2 GB or 8 GB (or superior) RAM

OpenGl®, NVIDIA® GeForce® GTX series, or AMD Radeon™ RX series compatible

40 GB available in the hard disk or on the SSD

Internet connection is required for Cloud-based license management