Skip to main content

EasySTONE NC ขับเคลื่อนโดย DDX

DDX เป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตั้งแต่ปี 2001 กลุ่มได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย ให้กับผู้ประกอบการไม้ หิน แก้ว และวัสดุคอมโพสิต<br/>นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้ากว่า 10,000 คนทั่วโลกในการชนะความท้าทายประจำวันโดยช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น<br/>DDX HQ ตั้งอยู่ใน Brembate di Sopra (เบอร์กาโม, อิตาลี)พวกเขายังมีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีสาขาสี่สาขาในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความช่วยเหลือในสถานที่อย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ เทคนิค และการสนับสนุน

ทำไม It's the touch CAD/CAM software for CNC stone fabrication.?

EasySTONE NC is a touch-based CAD/CAM solution designed for on-machine use in stone fabrication. It serves CNC operators working with natural and synthetic stones, ceramics and similar materials.

This tool offers an intuitive onboard control, link office-to-machine workflows and reduce setup complexity by handling design, parametric modelling and direct upload to the CNC in one interface.

ประโยชน์

  • Operate your CNC workstation effortlessly with EasySTONE NC’s simple touchscreen interface. Designed for direct interaction, it shortens the learning curve, speeds up setup, and allows operators to manage machining tasks quickly and confidently.
  • Adapt EasySTONE NC to your production needs. Configure standard or advanced parameters and customize tool settings to create workflows tailored to your production floor. This will ensure maximum flexibility, precision, and productivity on every project.
  • Expand your capabilities with modular add-ons like Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D Profiles, and slab lifter management. Each module enhances performance, automates key processes, and allows you to scale your CNC operations efficiently.

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

17″ monitor with 1280x1024 resolution or with 1920×1080 Full HD resolution

INTEL® Core™ i3 (or equivalent) 32- or 64-bit or INTEL® Core™ i7 processor

Microsoft® Windows® 10 (limited support for Windows 7 SP1 and Windows 8)

Either 2 GB or 8 GB (or superior)RAM

OpenGl®, NVIDIA® GeForce® GTX series, or AMD Radeon™ RX series compatible

40 GB available in the hard disk or on the SSD

Internet connection is required for Cloud-based license management