Skip to main content

EasyGLASS ขับเคลื่อนโดย DDX

DDX เป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตั้งแต่ปี 2001 กลุ่มได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย ให้กับผู้ประกอบการไม้ หิน แก้ว และวัสดุคอมโพสิต<br/>นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้ากว่า 10,000 คนทั่วโลกในการชนะความท้าทายประจำวันโดยช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น<br/>DDX HQ ตั้งอยู่ใน Brembate di Sopra (เบอร์กาโม, อิตาลี)พวกเขายังมีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีสาขาสี่สาขาในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความช่วยเหลือในสถานที่อย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ เทคนิค และการสนับสนุน

ทำไม It's the CAD/CAM software for glassworking.?

EasyGLASS is a CAD/CAM software designed for glass fabricators, offering a complete workflow from design to CNC machining. It serves manufacturers, CNC shops, and designers working with flat or structural glass, mirrors, and furniture.


The software solves fragmented workflows, automates suction-cup placement, and supports multi-machine production for faster, more efficient, and reliable glass processing.

ประโยชน์

  • Transform your digital designs into precise, high-quality glass pieces with a single click. EasyGLASS streamlines the entire workflow, and accelerating production from concept to finished product.
  • Easily program both horizontal and vertical CNC machines with precision. EasyGLASS adapts to your equipment, ensuring accurate toolpaths, optimized machining sequences, and flawless results on any glass project.
  • Manage one CNC or a full production line seamlessly. EasyGLASS coordinates multiple machines, optimizes workflows, and tracks projects efficiently, boosting productivity and ensuring consistent quality across all outputs.

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

17″ monitor with 1280x1024 resolution or with 1920×1080 Full HD resolution

INTEL® Core™ i3 (or equivalent) 32- or 64-bit or INTEL® Core™ i7 processor

Microsoft® Windows® 10 (limited support for Windows 7 SP1 and Windows 8)

Either 2 GB or 8 GB (or superior)RAM

OpenGl®, NVIDIA® GeForce® GTX series, or AMD Radeon™ RX series compatible

40 GB available in the hard disk or on the SSD

Internet connection is required for Cloud-based license management