Skip to main content

EasyBEAM ขับเคลื่อนโดย DDX

DDX เป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ CAD/CAM สำหรับศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตั้งแต่ปี 2001 กลุ่มได้จัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย ให้กับผู้ประกอบการไม้ หิน แก้ว และวัสดุคอมโพสิต<br/>นอกจากนี้ยังช่วยลูกค้ากว่า 10,000 คนทั่วโลกในการชนะความท้าทายประจำวันโดยช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพที่สูงขึ้น<br/>DDX HQ ตั้งอยู่ใน Brembate di Sopra (เบอร์กาโม, อิตาลี)พวกเขายังมีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีสาขาสี่สาขาในเยอรมนีสเปนฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความช่วยเหลือในสถานที่อย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิชย์ เทคนิค และการสนับสนุน

ทำไม It's our CAD/CAM software for wooden beams and structures.?

EasyBEAM is a full-featured CAD/CAM system for designing, cutting, and processing wood beams and timber structures. It’s aimed at timber fabricators, structural carpenters, roof makers, and CNC shops working with complex wooden beams and structural elements.


Our woodworking software helps you deal with BTL import for precise beam geometry and handling 3-, 4-, and 5-axis machining operations on beams with complex profiles.

Discover EasyBEAM

ประโยชน์

  • Import BTL files instantly and automate complex machining operations in one click. Save time on setup while reducing manual input, and easily refine processes when custom adjustments are needed.
  • Plan and optimize material disposition on working tables with precision. Real-time simulations and sequence analysis minimize waste, prevent collisions, and improve overall production efficiency.
  • Visualize every machining step with a powerful 3D engine. This will enable you to detect errors early, refine toolpaths, and ensure accurate and collision-free beam production before running the job.

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

17" monitor with 1280x1024 resolution or with 1920x1080 Full HD

INTEL® Core™ i3 (or equivalent) 32- or 64-bit or INTEL® Core™ i7 processor

40 GB available in the hard disk or on SSD

Either 2 GB or 8 GB (or superior)

Either 2 GB or 8 GB (or superior) RAM

40 GB available in the hard disk or on the SSD

Internet connection is required for Cloud-based license management