Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวแปลง SINAMICS DC-DC
เทคโนโลยีไดรฟ์

ผลงานตัวแปลง DC-DC ของSiemens

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของส่วนประกอบด้วยการรวมระบบจัดเก็บข้อมูลเข้ากับชุดไดรฟ์กับตัวแปลง DC-DC ของเราสามารถจัดเก็บพลังงานใหม่ได้ชั่วคราวและใช้ในกระบวนการ ส่งไปยังกลุ่มไดรฟ์ในระหว่างโหลดสูงสุด หรือใช้เป็นข้อมูลสำรองในระหว่างที่ไฟฟ้าดับลง

โซลูชันพลังงานอุตสาหกรรม

ตัวแปลง DC-DC ที่เชื่อถือได้สำหรับทุกความต้องการ

ค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน พลังงาน และความต้องการจากตัวแปลง SINAMICS DC-DC ที่หลากหลาย

เชื่อถือได้:

  • ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วได้รับการสนับสนุนจากความเชี่ยวชาญของ Siemens
  • ความน่าเชื่อถือสูงและความปลอดภัยในการดำเนินงานจากผลิตภัณฑ์และคุณภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยม

ผสานได้:

  • จับคู่กับ SINAMICS S120 ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือเดียวกัน
  • โต้ตอบกับส่วนประกอบ SINAMICS S120 อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • เชื่อมต่อแหล่งพลังงานที่แตกต่างกันเข้ากับลิงค์ SINAMICS S120

อเนกประสงค์:

  • เหมาะกับความต้องการของตัวแปลง DC-DC Converters ขนาดกะทัดรัดหรือ SINAMICS S120
  • เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรืออัลตราแคปภายในระบบไดรฟ์
  • ลดความซับซ้อนในการเชื่อมต่อด้วยตัวเลือกอินเตอร์เฟซการสื่อสาร
  • รองรับการใช้งานเฉพาะเช่นเทคโนโลยีแท่นทดสอบ

ภาพรวมไดรฟ์ความถี่ตัวแปร SINAMICS

จัดการกับแอปพลิเคชันไดรฟ์ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยตระกูล SINAMICS จาก Siemens ทั้งในโดเมนแรงดันไฟฟ้าต่ำและกระแสตรงส่วนประกอบไดรฟ์ที่กลมกลืนกันประสานกันได้อย่างราบรื่น ในขณะที่ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพจะรวมเข้ากับระบบขับเคลื่อนและภูมิทัศน์ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

กลุ่มโซลูชันไดรฟ์ความถี่ตัวแปร SINAMICS

คำถามที่พบบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องการพื้นที่มากขึ้นในตู้ควบคุม

ชุดผลิตภัณฑ์ SINAMICS DCP (DC Power Converter) ประกอบด้วยส่วนประกอบทั้งหมดของตัวแปลง DC-DC ในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดเดียวพร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องใช้วิศวกรรมเพิ่มเติมใช้ส่วนขยายพลังงานได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่อ SINAMICS DCP หลายตัวแบบขนานกัน

ในฐานะตัวแปลงบัคและบูสต์ SINAMICS DCP สามารถเชื่อมต่อระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสองระบบที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อการแลกเปลี่ยนพลังงานได้ง่ายสิ่งนี้ต้องใช้ส่วนประกอบน้อยลงและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

Siemens นำเสนอ SINAMICS DCP 250kW ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับแรงดันเอาต์พุตได้ถึง 1200V และเป็นรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและใช้งานแท่นทดสอบสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น

ตัวแปลง DC-DC เหล่านี้มีความยั่งยืนหรือไม่?

เทคโนโลยี SINAMICS DCP ช่วยลดปริมาณพลังงานสูงสุดได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยประหยัดการใช้ดีเซลได้ถึง 70%ในแท่นทดสอบยานยนต์ SINAMICS DCP ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงบัคและบูสต์ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ยานพาหนะในระบบทดสอบหน่วยขับเคลื่อนไฟฟ้า

สำหรับอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การรวมการจัดเก็บพลังงานเป็นกุญแจสำคัญนั่นคือเหตุผลที่ SINAMICS DCP นำเสนอโซลูชันการเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มุ่งมั่นเพื่อการปฏิบัติที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงานมากขึ้น

ตัวแปลง DC-DC เหล่านี้ทำงานร่วมกับโซลูชัน SIAMICS อื่น ๆ อย่างไร

โมดูลมอเตอร์จากระบบหลายแกน SINAMICS S120 เป็นส่วนประกอบหลักของตัวแปลง SINAMICS S120 DC-DCด้วยการเพิ่มส่วนประกอบเสริมจะกลายเป็นตัวแปลง DC-DC ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับแอปพลิเคชันได้เป็นรายบุคคลวิธีการแบบแยกส่วนนี้ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับไดรฟ์ของ SINAMICS S120 ได้อย่างง่ายดายด้วยกลไก ไฟฟ้า และในแง่ของซอฟต์แวร์นอกจากนี้ยังสร้างเอฟเฟกต์การทำงานร่วมกันเช่นรูปลักษณ์และความรู้สึกสม่ำเสมอการใช้อินเทอร์เฟซการสื่อสารที่มีอยู่และการออกแบบที่เป็นสากล

ค้นพบความเป็นไปได้