Skip to main content

Connectivity Extension ขับเคลื่อนโดย Codewerk

วิสัยทัศน์ของ Codewerk คือเพื่อให้ผู้สร้างเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมต่อทรัพย์สินของตนเข้ากับตัวแทนคู่แบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยประวัติอันยาวนานในอุตสาหกรรมที่วิศวกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนที่สำคัญ ประสบการณ์ของ Codewerk ช่วยให้ผู้ใช้ MindshPere สามารถสร้าง เชื่อมต่อ และบำรุงรักษาสินทรัพย์เป็นตัวแทนบนคลาวด์เสมือนจริง

ทำไม Simplified Connectivity with MindConnect devices?

-Support of TIA Portal OPC UA server model
-Simplified OPC UA connectivity – select from existing tags
-CSV spreadshet engineering: Import OPC UA, Modbus or S7 tags per CSV list
-Automatic data model generation and mapping to datapoints based on connectivity information
-Auto generation of connectivity configuration and auto generation of aspect type, asset type and asset instance

ประโยชน์

  • Mass data engineering support
  • Less engineering failures
  • Saving of time: use of CE is more than 4 times faster compared to the standard engineering approach