Skip to main content

Service for safety cabinets ขับเคลื่อนโดย Berner International

เราเป็น Berner International - ธุรกิจที่จัดการโดยเจ้าของตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีมานานกว่า 40 ปีเราเป็นพันธมิตรที่มีความสามารถของคุณสำหรับระบบป้องกันเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท เราได้พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องนอกจากตู้ความปลอดภัยที่เป็นความสามารถหลักของเราแล้ว อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล วัสดุสิ้นเปลืองและหลักสูตรการฝึกอบรมผ่าน LEAC ยังเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา <br/><br/>เรามีตู้นิรภัยหลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อการป้องกันส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ และการพกพาที่ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการคลีนรูมตู้เหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการผลิตไซโตสแตติกแบบปลอดเชื้อ การเลี้ยงชีวภาพ และการจัดการสารจุลชีววิทยา

ทำไม Testing, maintenance and repair of safety cabinets?

Servicing safety cabinets and LAFs (almost all manufacturers) is our core competence.

Regular testing of your workbench is the only way to ensure safety and functionality and comply with legal requirements! We carry out commissioning and routine tests for you in accordance with DIN 12980, DIN EN 12469, VDI 2083 ff. and DIN EN ISO 14644 ff. depending on relevance and agreement.

Of course, you will receive comprehensive documentation for all tests.

Keine Antwort erhalten

ประโยชน์

  • Installation, testing, maintenance & repair of:Safety cabinets for cytostatics
    Microbiological safety cabinets
    Product protection safety cabinets
    LAF (LaminarAirFlow) devices
    Isolators
  • Service for own and third-party cabinets
  • One partner for all workbenches and ventilation
  • Special installation in laboratories that are difficult to access
  • Connection to exhaust air systems

ความสามารถที่โดดเด่น