Skip to main content

BenThorVerse ขับเคลื่อนโดย BenThor

ระบบอัตโนมัติของ BenThor ตั้งอยู่ใน Mlada Boleslav ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยมีอีกไซต์ในนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนีพวกเขาให้บริการในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าระบบอัตโนมัติและระบบไอทีสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์การจำลองและ VRเป็นผลให้พวกเขาเสนอโซลูชัน metaverse อุตสาหกรรมของตนเองที่BenThorVerseพวกเขาให้บริการผู้ผลิตยานยนต์และซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆการสร้างเครื่องจักรพิเศษของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การใช้งานการเชื่อมและเทคโนโลยีเลเซอร์

ทำไม Virtual reality training with gamified digital twin?

-Fully integrated virtual HMI panel
-Real PLC programs Real robot programs Authentic training scenarios based on experience from production lines realization
-Fully integrated hand tracking - no need of controlers
-8K resolution VR headset

ประโยชน์

  • Eliminating the possibility of injury
  • Improvement of training methods
  • Avoiding the possibility of damage to the device
  • No real hardware needed (robots, devices, etc..)
  • Continuous training without the need to interrupt the production
  • Optimalization of the training proceduers

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

None