Skip to main content

SafeKit ขับเคลื่อนโดย Atos

Atos เป็นผู้นำระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยมีพนักงาน ประมาณ 78,000 คนและมีรายได้ต่อปี ประมาณ 10 พันล้านยูโรกลุ่มเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบคลาวด์ และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง กลุ่มนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทุกอุตสาหกรรมใน 68 ประเทศAtos เป็นผู้บุกเบิกด้านบริการและผลิตภัณฑ์ลดคาร์บอนไลเซชั่น มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและลดคาร์บอนสำหรับลูกค้าของตน<br/>Siemens และ Atos ได้ก่อตั้งAlliance ระดับโลกเชิงกลยุทธ์ในปี 2011 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งมอบคุณค่าในภาคส่วนต่างๆตั้งแต่ปี 2020 Atos ได้ขยายความร่วมมือผ่านการเป็นพันธมิตรระดับโลกกับแพลตฟอร์มการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโค้ดต่ำชั้นนำของอุตสาหกรรม Mendix™

ทำไม High Availability for Critical Applications?

With real-time replication and automatic failover of virtual machines between two active Windows machines, SafeKit was deployed with Siemens in countries like Australia, France, the Netherlands, Qatar, Switzerland, the UAE, the UK, the US.

ประโยชน์

  • No specific configuration of Siemens applications for redundancy
  • Hyper-V is free and included in Windows for server and PC
  • SafeKit is platform agnostic: it’s a pure software solution
  • Zero specific skill for configuring and maintaining the system
  • Open to Siemens partner applications

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขเบื้องต้น

None