Skip to main content

Tasks & Safety Management Solution via Mobile ขับเคลื่อนโดย Ascom UMS Srl Unipersonale

ด้วยประสบการณ์ 50 ปีและการติดตั้งมากกว่า 80,000 แห่งทั่วโลก Ascom นำเสนอโซลูชันและระบบทั่วโลกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์มือถือในภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การค้าปลีกและการบริการในความเป็นจริง Ascom ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยขององค์กรทั้งหมดด้วยโซลูชันที่หลากหลายและหลากหลายสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สำคัญสูงด้วยแนวทางเชิงรุกต่อลักษณะและลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายAscom: พันธมิตรที่สามารถนำเสนอความเป็นมืออาชีพความสามารถและความน่าเชื่อถือ

ทำไม Efficiency and safety improvement in healthcare?

The aim of this service is to improve the productivity of the clinicians, and the technicians and clinical staff Safety. This service is based on the integration between the Siemens Desigo CC BMS and the Ascom Ofelia software via Modbus TCP/IP protocol; in effect, it will be possible to analyze data easily in order to enable continuous improvements. Ascom Ofelia is a new generation of enterprise alarm management software able to manage - via DECT/Wi-Fi terminals or rugged and disinfectant-ready Android Smartphone (Ascom Myco 4) - the flow of Safety&Security and technological alarms generated for examples by the Sinteso fire detection system, Desigo PXC controllers respectively, and Ascom Telligence nurses call system as well as workflows by using maps for wayfinding navigation to the Point of Interest, for asset tracking, etc...

ประโยชน์

  • Drive staff productivity and reduce operational costs
  • Protect people (clinical staff, technicians, etc.)
  • Increase clinical staff retention and new talent acquisition

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

Desigo CC & BlueGPS