Skip to main content

Allorado Gateway ขับเคลื่อนโดย ALLORADO

Allorado เป็น บริษัท ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเสริมสร้างอาคารหรือโรงงานของตนได้อย่างง่ายดายด้วยเซ็นเซอร์ LoRa มากมายทำให้ LoRa เข้าถึงได้มากขึ้นและใช้งานง่ายกว่าที่เคย<br/><br/>พบกับเกAllorado Gateway:<br/>•ช่วยให้การสื่อสาร LoRa ได้อย่างง่ายดาย<br/>•เสียบและเล่น LoRa กับ BACnet, Modbus, KNX และ MQTT<br/>•กล่องเครื่องมือไร้ขีดจำกัดด้วย NoDered

ทำไม Allorado Gateway?

Allorado is the next-generation LoRa gateway that allows users to easily complement their existing building installations with data from LoRa sensors. The idea for Allorado came to fruition as a solution to a common problem. Although LoRa is a secure, long-range wireless protocol maintained by LoRa Alliance, it doesn't standardize data sent by devices the way protocols like KNX do. The Allorado Gateway solves this by carefully decoding bits and bytes sent from the LoRa network to telegrams that other installations - KNX, BACnet, Modbus and more - can understand.
- Total flexibility: Connect your LoRa sensors to your supervision and automation systems via protocols such as MQTT, BACnet, Modbus and KNX or to cloud platforms.
- Fast integration: Configure your devices in a few steps with an intuitive web interface and NodeRED support.
- Wide Compatibility: Already compatible with 310 sensors and more can be added to the library on demand.

topologie.png

ประโยชน์

  • All data remains on-premise, not in the cloud, not through a provider
  • Rapid integration with other systems, no vendor lock-in
  • One-time fee, adding of decoders included in the price
  • Easy to configure, local support available
  • Many protocols and decoders (+300) supported

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง