Skip to main content

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device ขับเคลื่อนโดย Actility

Actility - ในฐานะผู้ร่วมประดิษฐ์เทคโนโลยี LoRaWAN® และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ LoRa Alliance - เป็นผู้นำระดับโลกในเครือข่ายพื้นที่กว้างระยะไกล (LoRaWAN) สำหรับ Internet of Things (IoT)Actility โซลูชันการเชื่อมต่อระดับอุตสาหกรรม ทำให้สามารถสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เทคโนโลยีของ Actility ช่วยให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลในระยะทางไกลโดยการใช้พลังงานน้อยที่สุด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การติดตามสินทรัพย์<br/>Abeeway ในเครือของ Actility มุ่งเน้นไปที่โซลูชันตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับการติดตามวัตถุ คน หรือสัตว์ ในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงโซน Atex

ทำไม Combo Tracker (LTE-M, NB-IoT) & LoRaWAN®?

The Abeeway Combo Compact Tracker with a robust form factor (IK08, IP68), is a highly versatile multi-mode Cellular (LTE-M, NB-IoT) and LoRaWAN ® tracker with embedded sensors. It combines  accelerometer, multi-constellation GNSS, Low-power GPS, Wi-Fi Sniffer, BLE and LoRa® TDoA geolocation technologies, supporting accurate indoor & outdoor geolocation.

Combotracker

ประโยชน์

  • Geofencing
  • Start/End motion tracking
  • BLE detection around the tracker
  • Compatible with Quuppa Intelligent Location (requires Quuppa infrastructure)
  • Seamless Indoor/Outdoor tracking

ความสามารถที่โดดเด่น

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

LTE-M and/or Nb-Iot and/or Lorawan connectivity