Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

Digital engineering and R&D ขับเคลื่อนโดย Accenture

Accenture เป็นบริษัทให้บริการระดับมืออาชีพระดับโลกที่มีความสามารถชั้นนำในด้านดิจิทัลคลาวด์และความปลอดภัยการผสมผสานประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบและทักษะเฉพาะทางในกว่า 40 อุตสาหกรรม เราให้บริการด้านกลยุทธ์และการให้คำปรึกษา เทคโนโลยีและการดำเนินงาน และ Accenture Song ซึ่งทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายเทคโนโลยีขั้นสูงและศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้คน 710,000 คนของเราปฏิบัติตามสัญญาด้านเทคโนโลยีและความชาญฉลาดของมนุษย์ทุกวัน ให้บริการลูกค้าในกว่า 120 ประเทศติดต่อพันธมิตรซีเมนส์ Xcelerator

ทำไม วิศวกรรมที่ยั่งยืนพร้อมการวิจัยและพัฒนา?

- บริการข้อมูลด้านวิศวกรรม: เราจะทำให้ข้อมูลด้านวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นดิจิทัล รวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดของคุณใช้การกำกับดูแลข้อมูลใหม่ และช่วยจัดการข้อมูลเชิงลึก
- ดิจิตอลคู่และเธรดเต็มมูลค่า: เราจะช่วยคุณสร้างฝาแฝดดิจิทัลมูลค่าเต็มมูลค่าแล้วรวมเข้ากับ AI เพื่อส่งมอบการวิจัยและพัฒนา วิศวกรรม และ PLM ที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมเจนเนอเรชั่นต่อไป

ประโยชน์

  • สามารถช่วยเร่งการวิจัยและพัฒนาของคุณ
  • ลดระยะเวลาการผลิตและการทดสอบ 5-70%
  • ลดเวลาออกสู่ตลาดโดยรวม 20-40%
  • ลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนา 15-30%
  • ลดต้นทุนวัสดุ 5-15%

สำรวจแหล่งข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขเบื้องต้น

ไม่มี