Skip to main content

2N IP Force 2.0 ขับเคลื่อนโดย 2N

นำเสนอโซลูชันที่มีคุณภาพในอนาคตให้กับลูกค้าของคุณโดยเลือก บริษัท ที่กำหนดแนวโน้มสำหรับระบบควบคุมการเข้าถึงประตู IP และการสื่อสารลิฟต์ 2N ได้พัฒนาอินเตอร์คอม LTE และ IP ตัวแรกในโลก และผลิตภัณฑ์ของเรายังคงสร้างนวัตกรรมและผลักดันมาตรฐานตลาดอย่างต่อเนื่องแต่การพัฒนาไม่ใช่สิ่งที่เราผลักดัน การเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล Axis ทำให้เรามีความมั่นคงเช่นกันเราเป็น บริษัท ระหว่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลกและผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการฝึกอบรมตั้งอยู่ใน 130 ประเทศ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าการสนับสนุนก่อนการขายและหลังการขายของเราจะอยู่ใกล้เคียงเสมอ

ทำไม Proven durability. Enhanced capabilities.?

Video intercom designed for demanding environments where maximum security, precise visitor identification, and robust access control are essential.

IP Force 2.0_Gooseneck_4_3

ประโยชน์

  • OSDP interface available - Enables secure, encrypted RFID access and facilitates communication with third-party access control systems.
  • Enhance security with picture-to-email - Need an extra boost of security and more effective incident reporting? Set up email snapshots in 2N Access Commander. Users will receive high-quality images of visitors captured by the intercom’s camera during the call.
  • Strong (cyber)security - The ARTPEC-8 offers enhanced security features, including secure boot, signed firmware, and a secure key store. We (with Axis) have complete control over the device and can react quickly to security vulnerabilities.

ความสามารถที่โดดเด่น

แอปพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริง

Select...

Commercial Enterprises

Welcoming employees and visitors to your building in style can save the cost of reception services. Take advantage of the advanced features of 2N door intercoms. Not only do you get comfortable communication, but thanks to the integrated camera you also reinforce your entrance access security.