Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
แอพพลิเคชั่นในโลกแห่งจริง

ปรับปรุงอุตสาหกรรมน้ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

รับความโปร่งใสและการควบคุมกระบวนการทำงานในโรงงานผลิตน้ำของคุณด้วย SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

ความท้าทาย

อุตสาหกรรมน้ำเผชิญกับภูมิทัศน์แบบไดนามิกที่รูปร่างขึ้นโดยกฎระเบียบที่กำลังพัฒนา ความจำเป็นสำหรับความยั่งยืน และการเพิ่มขึ้นของการดำเนินงานอัจฉริยะการรวมกันเหล่านี้คือแรงกดดันจากการเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานและแรงงานที่มีทักษะที่ลดลง

โซลูชัน

SIMATIC PCS neo ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ซับซ้อนเหล่านี้โดยตรง โดยเปลี่ยนให้กลายเป็นโอกาสในการมีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดการดำเนินงานด้านน้ำเสียของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

รับความน่าเชื่อถือที่คุณต้องการด้วยการมองเห็นแบบครบวงจรในการดำเนินการแต่ละครั้งและการวิเคราะห์ที่สำคัญเพื่อค้นหาจุดที่คุณสามารถเพิ่มมูลค่าสูงสุดการรวมกันของความสามารถในการควบคุมขั้นสูงและการทำให้เป็นดิจิทัลของ SIMATIC PCS neo ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์เหล่านี้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน: ปรับปรุงกระบวนการลดการใช้พลังงาน และลดของเสียในโรงงานทั้งหมดของคุณ
  • ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดด้วยการรายงานแบบบูรณาการและการควบคุมกระบวนการที่แม่นยำ
  • เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์: ปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงลึกในตัวในตัว
  • ปรับปรุงการใช้สินทรัพย์: เพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณผ่านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และการควบคุมที่เหมาะสม
  • เร่งการตัดสินใจ: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการโรงงานที่ชาญฉลาดและตอบสนองได้มากขึ้น
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

เรียนรู้จากกรณีการใช้งานของเรา

SIMATIC PCS neo จัดการกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ผ่านกรณีการใช้งานเชิงกลยุทธ์สามกรณีที่เปลี่ยนการดำเนินงานของโรงงาน

SIMATIC PCS neo คุณลักษณะ มาตรฐานและการสร้างโมดูลาร์

มาตรฐานและการสร้างโมดูลาร์

SIMATIC PCS neo นำเสนอภาพพิมพ์เขียวที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า อุปกรณ์โมดูลาร์ และเวิร์กโฟลว์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสร้างจากส่วนประกอบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วแทนที่จะวิศวกรรมโซลูชันแต่ละอย่างตั้งแต่เริ่มต้นวิธีการนี้ช่วยลดปัญหาคอขวดอย่างมีนัยสำคัญและลดความยุ่งยากในการขยายโรงงาน

SIMATIC PCS neo มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมตามเซสชัน

วิศวกรรมตามเซสชัน

SIMATIC PCS neo ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่นสำหรับทีมกระจาย OEM และผู้บูรณาการผ่านการจัดการผู้ใช้หลายผู้ใช้และการควบคุมเวอร์ชันบนคลาวด์การเปิดใช้งานแบบเสมือนและความสามารถดิจิทัลคู่ช่วยให้สามารถทดสอบก่อนการปรับใช้ได้อย่างละเอียดเพื่อการพัฒนาที่ปราศจากความขัดแย้ง

SIMATIC PCS neo ปกป้องโรงงานของคุณด้วยแนวคิดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบองค์รวมและเชิงลึกของการป้องกัน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

SIMATIC PCS neo ปกป้องพืชน้ำด้วยแนวคิดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงลึกในการป้องกันสอดคล้องกับ IEC 62443 นำเสนอภาพพิมพ์เขียวเครือข่ายและความปลอดภัย OT/IT กับผลิตภัณฑ์ SCALANCEการป้องกันแบบชั้นจากอุปกรณ์ภาคสนามไปยังเครือข่ายช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับภัยคุกคามไซเบอร์

ลดเวลาหยุดทำงานของโรงงาน

เวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนในโรงน้ำอาจนำไปสู่การละเมิดสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ล้นฉุกเฉินSIMATIC PCS neo เปลี่ยนจากการบำรุงรักษาแบบปฏิกิริยาไปสู่การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่จะทำให้เกิดความล้มเหลว

บรรลุเป้าหมายความยั่ง

โรงน้ำใช้พลังงานเข้มข้นและต้องบรรลุความเป็นกลางด้านพลังงานภายในปี 2045 และสภาพภูมิอากาศเป็นกลางภายในปี 2050SIMATIC PCS neo ทำให้การใช้พลังงานมีความโปร่งใสและช่วยให้กระบวนการบำบัดเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

กรณีศึกษา

บริษัท หนานจิง เซมบคอร์ป SUIWU Ltd ประเทศจีน

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

การควบคุมน้ำเพื่อการจัดหาอย่างยั่งยืนและปลอดภัย

SIMATIC PCS neo กำลังปฏิวัติการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ช่วยให้การจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัยเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • SIMATIC PCS neo บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ระบบบนเว็บช่วยเพิ่มความร่วมมือกับผู้ใช้หลายคน การเข้าถึงระยะไกล และประสิทธิภาพ (การดำเนินการได้เร็วขึ้น 70%)
  • ทนต่ออนาคตและปลอดภัย (IEC 62443) เป็นนวัตกรรมสำหรับน้ำ

มีคำถามใด ๆ?

มาคุยกันเถอะติดต่อเราและเราจะช่วยคุณหาสถานที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น