Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ภาพประกอบของวงจรควบคุมที่มีส่วนประกอบและการเชื่อมต่อต่างๆ

เคล็ดลับการใช้งานจริงของสวิตช์บอร์ด

การเลือกและการปรับขนาดที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ของหน่วยจ่ายไฟที่เหมาะสม แม้ในรูปแบบที่ซับซ้อนแผงควบคุมแบบบูรณาการ — ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับของผู้เชี่ยวชาญของเรา

การวางแผนที่เรียบง่ายในวงจรควบคุม

ไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม ไม่ว่าความต้องการ แหล่งจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ทุกประเภทกระบวนการผลิตที่ต้องการจะสามารถรองรับได้ก็ต่อเมื่อแหล่งจ่ายไฟไปยังส่วนประกอบแผงควบคุมได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในคุณภาพที่ต้องการ
เคล็ดลับแผงควบคุมนี้อธิบายว่าเครื่องมืออัจฉริยะ เช่น TIA Selection Tool สามารถใช้เพื่อการสนับสนุนได้อย่างไร และยังอธิบายถึงความสำคัญของการป้องกันที่ถูกต้องของวงจรควบคุม

ผู้ช่วย SITOP ในเครื่องมือเลือก TIA

ฉันจะหาหน่วยจ่ายไฟที่เหมาะสมสำหรับโครงการของฉันได้อย่างไร

การเลือกหน่วยจ่ายไฟที่เหมาะสมอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องปรับขนาดแหล่งจ่ายไฟแบบไม่หยุดชะงักของ SITOP DC-UPS และการป้องกันแบบเลือกของฟีด 24 Vวิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายเพียงใดด้วยผู้ช่วย SITOP ในเครื่องมือการเลือก TIA:

ดาวน์โหลดเวอร์ชันออฟไลน์

มาโคร EPLAN: ฉันจะประหยัดเวลาในวิศวกรรมได้อย่างไร

การสร้างมาโคร EPLAN ด้วยเครื่องมือเลือก TIA

กระบวนการที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและประสานงานสามารถประหยัดเวลาและเงินเมื่อแผงควบคุมทางวิศวกรรมเครื่องมือการเลือก TIA สนับสนุนคุณเมื่อสร้างมาโคร EPLAN สำหรับวงจรควบคุมค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดูวิดีโอ

ซิทอป อีแพลน (SITOP EPLAN) แบบทั่วไป

นอกจากนี้เรายังให้บริการ EPLAN ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าวิศวกรรมมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและการใช้งานของมาโครคุณจะพบพวกเขาในการสนับสนุนออนไลน์ของเราภายใต้ โมดูลวิศวกรรม SITOP 24 V.

การสร้างเอกสารโครงการด้วย EPLAN eBuild

eBuild และ SITOP Library ทำให้การสร้างเอกสารโครงการเป็นงานที่รวดเร็วและง่ายสำหรับผู้ใช้ ePlanด้วยความช่วยเหลือของไลบรารีนี้คุณสามารถกำหนดค่าหน่วยจ่ายไฟในช่วง SITOP Smart และ SITOP Modular ที่มีเฟสเดียว: 2.5 A - 40 A และ 3 เฟส: 5 A - 40 A เอาต์พุตวิธีนี้ทำงานคุณสามารถดูได้ในวิดีโอสั้นนี้

ผู้จัดการไซทอป

ฉันจะกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟ 24V ที่ปลอดภัยในวงจรควบคุมด้วย DC-UPS ได้อย่างไร

ไฟฟ้าขัดข้องทุกครั้งอาจส่งผลให้โรงงานหยุดนิ่ง ซึ่งต้องเสียเวลาและเงินจำนวนมากหน่วยจ่ายไฟ 24 V แบบไม่หยุดชะงักในระบบ SITOP DC-UPS ที่มีหน่วยจัดเก็บพลังงานและอินเทอร์เฟซการสื่อสารประเภทต่างๆให้โซลูชันสำหรับความต้องการทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเวลาบัฟเฟอร์และการรวมระบบเครื่องมือ SITOP Manager ฟรีมีให้สำหรับการใช้งานวิศวกรรมและการตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Industrial Ethernet /ProFinet, พอร์ต USB)