Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?
ภาพประกอบของผู้หญิงที่ยิ้มยกมือออกมาพร้อมกับกล่องลอยอยู่เหนือมันด้วย “IEC” ด้านใน

เคล็ดลับแผงควบคุม

กลไกการทำงานแบบหมุนแบบเชื่อมต่อประตูสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าตามมาตรฐาน IECแผงควบคุมแบบบูรณาการ - ใช้ประโยชน์จากเคล็ดลับของผู้เชี่ยวชาญของเรา

ข้อกำหนดของแผงควบคุม

แผงควบคุมในตลาดระดับประเทศและต่างประเทศอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสำหรับการป้องกันการสัมผัสโดยตรงและไฟฟ้าช็อตตาม IEC 61439-1/2 (ชุดสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำและชุดควบคุม) และ IEC 60204-1 (ความปลอดภัยของเครื่องจักร)เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถสัมผัสชิ้นส่วนที่มีชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะการทำงานปกติมาตรฐาน IEC ระบุว่าประตูตู้จะต้องเชื่อมต่อกันตามข้อกำหนดบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้มีการบำรุงรักษาและบริการโดยช่างไฟฟ้าที่มีทักษะ

Close-up of a control panel door-locking mechanism

เคล็ดลับสำหรับคุณ