Skip to main content
การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความจริง

การทำนายข้อผิดพลาดอัตโนมัติในระบบลำเลียง

ควบคุมสายการผลิตยานยนต์ของคุณด้วยการทำนายข้อผิดพลาดอัตโนมัติ ตรวจจับความผิดปกติในระบบลำเลียงของคุณและระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อให้คุณสามารถป้องกันปัญหาคอขวด ลดเวลาหยุดทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย

ภาพแสดงระบบลำเลียงในโรงงานผลิตยานยนต์

Challenge

What are the major challenges for fault prediction in EMS conveyor systems?

  • Unexpected downtimes of one EMS carrier can cause a downtime of entire production line
  • Limited ability to detect complex system fault patterns
  • Missing transparency to identify possible weak spots in large production lines

Solution

Condition monitoring equipped with anomaly detection for predictive maintenance

  • Condition Monitoring to identify weak spots such as motor current and temperature,, automatic anomaly detection, cycle time tracing, etc.
  • Prepared dash boards, heatmaps, top X analysis and automatic event logging
  • Predictive maintenance functions to prevent downtimes

ความซับซ้อนในการผลิตยานยนต์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ความต้องการยานพาหนะส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงต้นทุนของ Resources ที่เพิ่มขึ้น โซลูชันการทำนายข้อผิดพลาดอัตโนมัติของเราสำหรับระบบลำเลียงจะช่วยลดความยุ่งยากให้กับสายการผลิตของคุณ โดยจะช่วยคุณ:

  • ระบุจุดอ่อน ข้อบกพร่อง และสาเหตุรากเหง้าที่สำคัญ
  • ตรวจจับปัญหาคอขวดที่ซ่อนอยู่
  • บันทึกเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ
  • เพิ่มความพร้อมใช้งานของระบบ
  • ลดเวลาในการทดสอบระบบ และเวลาเร่งการผลิต
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้
ระบบสายพานลำเลียงในโรงงานที่มีคนงานทำงานอยู่

Benefits that keep your conveyor systems running

Simplify your production line with automated fault prediction. Spot weak spots and anomalies through condition monitoring, view results in simplified dashboards, and use predictive maintenance to boost availability, cut costs, and avoid unplanned downtime.

ไอคอนที่แสดงระบบสายพานลำเลียงโดยใช้เครื่องหมายถูกสีเขียวซึ่งแสดงความพร้อมใช้งานของเครื่อง

แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

ดูข้อมูลของคุณเป็นแดชบอร์ด แผนที่ความร้อน หรือการวิเคราะห์แบบ Top X ที่เตรียมไว้ได้อย่างง่ายดาย และรับประโยชน์จากการบันทึกเหตุการณ์อัตโนมัติ

ภาพไอคอนระบบลำเลียงที่มีฟีเจอร์การซ่อมแซมที่ใช้เวลาน้อยลง

Condition monitoring

ระบุจุดอ่อนและตรวจจับความผิดปกติในกระแสไฟและอุณหภูมิของมอเตอร์โดยอัตโนมัติ การติดตามรอบเวลา และอื่น ๆ

ไอคอนที่แสดงระบบสายพานลำเลียงโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยลงและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

ใช้เครื่องมือบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งส่งผลต่อสายการผลิตทั้งหมดของคุณ

กรณีศึกษา

ผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก

ระบบลำเลียงที่ใช้หุ่นยนต์จัดการชิ้นส่วนรถยนต์ในโรงงานผลิตรถยนต์

Senseye Predictive Maintenance จะช่วยเพิ่ม OEE

ผลลัพธ์: ผู้ผลิตรายนี้ขยายความสามารถในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ทั่วทั้งไซต์การผลิตทั่วโลก

  • ประหยัดเวลาหยุดทำงานของหลายสิบล้านคน
  • ผลตอบแทนที่รวดเร็วจากการลงทุนน้อยกว่า 3 เดือน
  • เตือนล่วงหน้าถึง 6 เดือนเกี่ยวกับความล้มเหลวของเครื่อง
  • ลดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและกิจกรรมทุติยภูมิ
  • การปรับปรุง OEE แบบปีต่อปี