Skip to main content
หน้านี้จะแสดงผลโดยใช้การแปลอัตโนมัติ ดูเป็นภาษาอังกฤษแทน?

โครงการ PEARL

ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงโครงการ PEARL (ประสิทธิภาพสำหรับการควบคุมการไหลของอากาศที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ) คือ การทดสอบประสิทธิภาพอิสระครั้งแรกของโลก ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับกันสำหรับสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง

Project PEARL มอบข้อมูลเชิงลึกเชิงวัตถุประสงค์และข้อได้เปรียบในทางปฏิบัติให้กับผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่เหนือกว่า ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นทั่วโลกวิธีการที่เป็นอิสระนี้ช่วยให้การตัดสินใจตามหลักฐานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอากาศ การจัดการพลังงาน และการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้โดยสาร

Project PEARL: ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและไม่เป็นกลางสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

  • ระบบระบายอากาศชั้นนำสามระบบ
  • เจ็ดการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน
  • ปัจจัยประสิทธิภาพที่สำคัญเก้าประการ

PEARL จำลองสถานการณ์ห้องปฏิบัติการที่สมจริงโดยใช้โหลดความร้อน เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และระบบควบคุมระยะไกลเพื่อทดสอบการตั้งค่าการระบายอากาศในห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกันสามรายการภายใต้สภาวะที่เหมือนกันผ่านการทดลองอย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่เปรียบเทียบได้และควบคุมอย่างเคร่งครัด โครงการได้ให้ผลการค้นพบที่ล้ำหน้าที่จะปรับเปลี่ยนมาตรฐานการระบายอากาศในห้องปฏิบัติการทั่วโลก

ติดตั้งในห้องปฏิบัติการสำหรับการทดสอบการระบายอากาศ

เซสชันผู้เชี่ยวชาญ: เพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

เรียนรู้วิธีการปฏิบัติการแบบแยกส่วนและกลยุทธ์การไหลของอากาศกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ความสามารถในการปรับตัว และความสมบูรณ์ของการวิจัยใหม่ได้อย่างไร

ผู้ทดสอบ:

การระบายอากาศในห้องปฏิบัติการชั้นนำสาม

เราทดสอบระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกันสามระบบในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่เปรียบเทียบได้และควบคุมอย่างเคร่งครัด

Select...

HL-X-VENT™ เป็นโซลูชันการระบายอากาศขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบแยกส่วน HL-X-LAB™มุ่งเน้นไปที่การกระจายการไหลของอากาศกึ่งลามินาร์ที่ปราศจากลื่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสำหรับพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่สำคัญเช่นห้องปฏิบัติการ BSL และห้องคลีนรูม

air ventilation

รับข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลสำหรับห้องปฏิบัติการของคุณ

ติดต่อเราเพื่อดูว่าข้อมูลประสิทธิภาพของ PEARL สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายอากาศของคุณและปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร

ปัจจัยการประเมินหลัก: คำถามสำคัญเบื้องหลังการทดลองการระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ

โปรโตคอลการทดสอบที่ครอบคลุมของเราจะตรวจสอบเมตริกประสิทธิภาพที่สำคัญภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการในโลกแห่งความเป็นจริง วัดทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไปจนถึงการควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า

Select...

ระบบระบายอากาศรักษาสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่มั่นคงและปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดเราดูพื้นที่ต่างๆเช่นการแบ่งชั้นอุณหภูมิและการกระจายอากาศ ดังนั้นโปรไฟล์ของอุณหภูมิและความเร็วของอากาศจึงถูกบันทึกไว้ทั่วทั้งห้อง

Animated graphic for Airflow regulation

วิดีโอdeep dive: เราสร้างโซนทดสอบการระบายอากาศจริงแห่งแรกของโลกได้อย่างไร

ในวิดีโอนี้ Tim Walsh (Siemens) และ Marie-Teres Moser (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในลูเซิร์น) ให้ภาพโดยละเอียดภายในการตั้งค่าทางเทคนิคของโครงการ PEARL ในห้องปฏิบัติการนำร่องในวิทยาเขตโครงสร้างSmart Infrastructure ของSiemens ในซุก

ตั้งแต่การติดตามการไหลของอากาศด้วยควันและเลเซอร์ไปจนถึงการวัดเวลาในการกู้คืนและการวิเคราะห์ความสะดวกสบายของผู้ใช้ เซสชันที่ยาว 10 นาทีนี้เผยให้เห็นว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนและแม่นยำสูงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ

ดูผลลัพธ์: ข้อมูลที่แท้จริงที่สะท้อนถึงสภาพประสิทธิภาพของโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับห้องปฏิบัติการ

การทดสอบอิสระของ PEARL เผยให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพที่สำคัญระหว่างระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการมีข้อมูลที่ไม่ผ่านการกรองซึ่งสะท้อนสถานการณ์การทำงานจริงนี่คือข้อมูลและผลลัพธ์ที่น่าทึ่งที่โครงการ PEARL สามารถได้รับได้

31% อัตราการเปลี่ยนแปลงอากาศในท้องถิ่นที่เหนือกว่า

แม้จะมีความเร็วในการไหลของอากาศที่ต่ำกว่า แต่ระบบ Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงอากาศในท้องถิ่นเฉลี่ยที่เหนือกว่า 31% ซึ่งพิสูจน์ว่าความปลอดภัยและการควบคุมสารปนเปื้อนไม่จำเป็นต้องมีการไหลเวียนของอากาศมากเกินไป

300 w/m2 - ฝึกฝนความหลากหลายของโหลดความร้อนที่รุนแรง

ในขณะที่ระบบส่วนใหญ่มีปัญหามากกว่า 180 W/m² การทดสอบแสดงให้เห็นว่าพันธมิตรระบบนิSmart Lab Ecosystem ที่นำเสนอ HL-X-VENT™ ช่วยรักษาความสะดวกสบายของผู้ใช้แม้ภายใต้ภาระภายในที่สูงถึง 300 W/m²

29% การกำจัดอนุภาคได้เร็วขึ้น

ในใจกลางห้อง (ใกล้กับเครื่องดูดควัน) การกำจัดอนุภาคได้เร็วขึ้น 29% ด้วยช่องอากาศและแสง HL-X-VENT™ เมื่อเทียบกับตัวกระจายแบบไหลแบบลามินาร์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นปัจจัยด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับสภาพห้องปฏิบัติการ

45% ประสิทธิภาพการระบายอากาศที่ดีขึ้น

ประสิทธิภาพการระบายอากาศวัดปริมาณอากาศที่จำเป็นสำหรับสภาพห้องเฉพาะเราวัดปริมาณอากาศที่ต้องการน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 45% แสดงให้เห็นถึงการกำจัดก๊าซอันตรายและความร้อนที่เหนือกว่า

ขั้นตอนต่อไป: ฝาแฝดdigital twin PEARL

โครงการ PEARL ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ลูเซิร์นได้รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่ามากมายข้อมูลนี้ซึ่งวิเคราะห์โดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรของSiemens เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับโครงการที่เป็นนวัตกรรมและกรณีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

วิธีใช้พลังของการทำงานร่วมกันและการจำลองเพื่อปรับปรุงอนาคตของห้องปฏิบัติการ:เราสร้างแบบจำลองดิจิทัลของ Project PEARL ที่เหนือกว่ารูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายเราสร้างแบบจำลองพลวัตของความร้อนและของเหลว วิถีอนุภาค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายเมื่อเราเปรียบเทียบผลการจำลองกับข้อมูลจริงจาก Project PEARL ความแม่นยำนั้นโดดเด่นความสามารถนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงช่วยให้เราสามารถจำลองโหลดอุปกรณ์และประเมินความเสี่ยง เช่น ความเร็วอากาศสูงตรงหน้าเครื่องดูดควัน ก่อนที่จะใช้เงินเพียงหนึ่งดอลลาร์ในการก่อสร้างเราสามารถปรับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายทั้งหมดภายในห้องปฏิบัติการรุ่นต่อไปของคุณ