แคตตาล็อกการควบคุมอุตสาหกรรม 2025
แคตตาล็อกการควบคุมอุตสาหกรรม 2025 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบเดียวพร้อมผลิตภัณฑ์ควบคุม SIRIUS และวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วยลิงก์ บุ๊กมาร์ก และการค้นหา ช่วยให้คุณค้นหา เลือก และตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนแคตตาล็อก
ใช้ส่วนที่แยกต่างหากด้านล่างเพื่อเวลาเปิดทำได้เร็วขึ้นเมื่อดูออนไลน์หากมีวันที่ในวงเล็บส่วนมีการอัปเดตที่ไม่รวมอยู่ในแคตตาล็อกที่สมบูรณ์ด้านบน
ส่วนที่ 0 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (0/1 - 0/8) - รวมถึงสารบัญ คำอธิบายของการนำทางแคตตาล็อก และภาพรวมผลิตภัณฑ์ตามส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (1/1 - 1/54) - ประกอบด้วย MSP SIRIUS 3RV เซอร์กิตเบรกเกอร์และระบบป้อนข้อมูล
ส่วนที่ 2 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (2/1 - 2/228) - รวมถึงContactors SIRIUS 3RT, รีเลย์ควบคุม 3RH และรีเลย์ตรวจสอบกระแส 3RR พร้อมContactors 3TB, 3TC และ 3TF68
ส่วนที่ 3 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (3/1 - 3/86) - รวมถึงรีเลย์โอเวอร์โหลดโซลิดสเตต SIRIUS 3RU และ 3RB และระบบการจัดการมอเตอร์ SIMOCODE pro 3UF7
หมายเหตุ: ดูส่วนที่ 2 หน้า 2/86 - 2/94 สำหรับรีเลย์ตรวจสอบปัจจุบัน SIRIUS 3RR
ส่วนที่ 4 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (4/1 - 4/90) - ประกอบด้วยสตาร์ทเตอร์แบบรวม SIRIUS 3RA2, สตาร์เตอร์ขนาดกะทัดรัด 3RA6 และContactors และสตาร์ทเตอร์ที่จัดอันดับ HP 3RE4
ส่วนที่ 5 เป็น PDF แบบโต้ตอบ (5/1 - 5/22) - รวมถึงชุดประกอบ FB และส่วนประกอบ 8US สำหรับระบบ Siemens Fast Bus
ส่วนที่ 6 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (6/1 - 6/68) - รวมถึงสตาร์ทมอเตอร์แบบเปิด SIRIUS 3RM & ET 200SP และเครื่องสตาร์ทมอเตอร์ที่แนบมา ET 200pro & M200D
ส่วนที่ 7 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (7/1 - 7/134) - รวมซอฟต์สตาร์เตอร์ SIRIUS 3RW และไดรฟ์ SINAMICS G120X
ส่วนที่ 8 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (8/1 - 8/74) - รวมถึงรีเลย์โซลิดสเตตและContactors SIRIUS 3RF
ส่วนที่ 9 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (9/1 - 9/174) - รวมถึงสตาร์ทเตอร์และสวิตช์ด้วยตนเอง, Contactors NEMA, สตาร์ทเตอร์และรีเลย์โอเวอร์โหลด, Contactors วัตถุประสงค์ที่แน่นอน, แผงปั๊ม, Contactors แสงสว่าง และหม้อแปลงไฟฟ้าควบคุม
ส่วนที่ 10 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (10/2 - 10/220) - รวมถึงปุ่มกดสวิตช์เลือกไฟนำร่องและสถานีในอุปกรณ์ SIRIUS ACT 3SU 22 มม. และในอุปกรณ์ Class 52 30 มม.นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์นำร่อง 3SB2 16 มม. สวิตช์เท้า 3SE และคอลัมน์สัญญาณ 8WD
ส่วนที่ 11 เป็น PDF แบบโต้ตอบ (11/1 - 11/166) - รวมถึงการป้องกันมอเตอร์เทอร์มิสเตอร์ 3RN, ตัวจับเวลา 3RP และ 7PV, รีเลย์ตรวจสอบอุณหภูมิ 3RS, ตัวแปลง 3RS, รีเลย์ข้อต่อ 3RQ, รีเลย์ตรวจสอบ 3UG, รีเลย์กำลังไฟ 3TG และรีเลย์ปลั๊กอิน 3TX71 และ LZS
ส่วนที่ 12 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (12/1 - 12/4)
ส่วนที่ 13 เป็น PDF แบบโต้ตอบ (13/1 - 13/164) - ประกอบด้วยสวิตช์ลิมิตสวิตช์ 3SE5 (IEC) และ 3SE03 (NEMA), สวิตช์บานพับและอินเตอร์ล็อค 3SE5, สวิตช์ 3SE6 RFID และแม่เหล็ก, สวิตช์ควบคุมแบบสาย 3SB3, รีเลย์ความปลอดภัย 3SK & 3TK28 และระบบความปลอดภัยแบบโมดูลาร์ 3RK3
ส่วนที่ 14 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (14/1 - 14/108) - รวมถึงภาพรวมและการเลือกสำหรับโซลูชันAS-Interface และ IO-Link ของSiemens
ส่วนที่ 15 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (15/1 - 15/98) - รวมแหล่งจ่ายไฟ SITOP PSU, สวิตช์ที่ไม่ได้รับการจัดการ SCALANCE XB 6GK และ LOGO!รีเลย์แบบปรับได้ 6ED
ส่วนที่ 16 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (16/1 - 16/30) - รวมถึงตัวป้องกันวงจรสาขา 5SJ ตัวป้องกันเสริม 5SP และ 5SY และตัวยึดฟิวส์ทรงกระบอก 3NW
ส่วนที่ 17 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (17/1 - 17/188) - รวมถึงตระกูลเซอร์กิตเบรกเกอร์ BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL และของเรา ใหม่ 3 วา.
ส่วนที่ 18 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (18/1 - 18/32) - รวมถึงสวิตช์นิรภัยแบบปิดสำหรับงานหนัก HF และ HNF สวิตช์ควบคุมลิฟต์ ECS และ 3LD, CFS, CNFS, MCS และ VB Disconnect Switches แบบเปิด
ส่วนที่ 19 เป็นไฟล์ PDF แบบโต้ตอบ (19/1 - 19/20) - รวมถึงหมายเลขไฟล์และคู่มือ UL และ CSA การอ้างอิงออนไลน์ ข้อมูลทั่วไป ภาพรวมเทอร์มินัลสปริงโหลด และรายการอ้างอิงด่วน ICE
ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่นี่คุณจะพบเอกสารเกี่ยวกับข้อเสนอของเรารวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม
แคตตาล็อก
แคตตาล็อกออนไลน์ของห้างอุตสาหกรรม
แคตตาล็อก SpeedFax - ส่วนที่ 17 ผลิตภัณฑ์ควบคุมการก่อสร้าง
การสนับสนุน
+18003337421
+18002414453