Kom igång med SIMATIC AX WinCC Unified Elements med en kostnadsfri 3-månaders provperiod tillgänglig via Siemens Digital Exchange Center (DEX).
Testversionen ger tillgång till den programvara som behövs för att utforska WinCC Unified Elements och slutföra Unified Elements Academy inlärningsaktiviteter.
Prövningsinformation:
- Inkluderar 3 månaders SIMATIC AX WinCC Unified Elements-åtkomst.
- Åtkomst tillhandahålls via Siemens Digital Exchange Center (DEX).
- Ett branschorganisationskonto kan krävas och kan begäras under DEX-registreringsprocessen.
- Designad för lärande, utvärdering och kompetensutveckling.
- Stöder slutförandet av Unified Elements Academy-kurser och märkesaktiviteter.
- Allt innehåll som skapas är endast avsett för inlärnings- och utvärderingsändamål.
Viktigt
DEX-erbjudandet tillhandahålls som en 3-månaders provperiod av ett årsabonnemang. För att undvika prenumerationsavgifter, avbryta prenumerationen innan provperioden löper ut. Se DEX erbjudandeinformation och tillämpliga Siemens villkor för fullständig prenumerationsinformation.
Genom att få tillgång till testversionen bekräftar och godkänner du Siemens tillämpliga villkor.