Synkron teknik är en funktion som vanligtvis finns i CAD (Computer Aided Design) programvara på hög nivå. Det är en modelleringsmetod som gör det möjligt för designers och ingenjörer att manipulera och redigera 3D-geometri mer intuitivt och effektivt.
Synkron teknik gör att du snabbt kan skapa nya konceptdesigner, enkelt svara på ändringsförfrågningar och göra samtidiga uppdateringar av flera delar i en enhet. Med denna designflexibilitet kan du eliminera besvärlig förplanering och undvika funktionsfel, ombyggnadsproblem och tidskrävande omarbetning. Kraften i synkron teknik gör det också möjligt för dig att behandla multi-CAD-data precis som inbyggda filer, vilket stöder sömlöst samarbete med leverantörer och partners.
Med synkron teknik i CAD-programvaran behöver du inte längre välja mellan begränsningsdriven eller historikfri modellering. Du behöver inte längre vara programmerare för att återanvända en modell. Och du behöver inte längre oroa dig för att använda data från flera CAD-system.
Flexibel skapande av CAD-design
Med integrerad 2D- och 3D-skiss gör synkron teknik att du kan börja dina konceptdesigner omedelbart, utan tråkig förplanering. Synkron modelleringshistorikfri strategi för 3D CAD innebär att du kan arbeta direkt med din designgeometri och göra ändringar direkt.
Traditionellt involverade CAD-modellering ett historikbaserat tillvägagångssätt, där skapandet och modifieringen av modeller baserades på en serie steg eller operationer registrerade i en tidslinje eller historikträd. Även om den är effektiv för vissa uppgifter, kan den här metoden bli komplex och besvärlig, särskilt när det gäller invecklad eller importerad geometri.
Synkron teknik fokuserar på direkt modellering
Synkron teknik, å andra sidan, fokuserar på direkt modellering. Det gör det möjligt för användare att ändra geometri direkt, utan att begränsas av den ursprungliga konstruktionshistoriken. Så här fungerar det:
- Direkt redigering
Med synkron teknik kan användare direkt redigera geometrin för en modell utan att behöva oroa sig för i vilken ordning funktioner skapades. Det betyder att du kan flytta, ändra storlek på, rotera eller på annat sätt manipulera ytor, kanter och brytpunkter fritt.
- Feedback i realtid
När du gör ändringar i modellen ger synkron teknik feedback i realtid och visar hur dina ändringar påverkar den övergripande designen. Denna omedelbara återkopplingsslinga möjliggör snabbare iteration och beslutsfattande.
- Intelligenta relationer
Synkron teknik upprätthåller intelligent relationer mellan olika delar av modellen. Om du till exempel ändrar storleken på ett hål i en sida justeras den omgivande geometrin i enlighet med detta för att bibehålla designsyftet.
- Blandad modelleringsmetod
Synkron teknik kan användas tillsammans med traditionella historikbaserade modelleringstekniker. Denna flexibilitet gör det möjligt för designers att välja den lämpligaste metoden för varje specifik uppgift, vilket optimerar arbetsflödets effektivitet.
- Återanvändning av geometri och driftskompatibilitet
Synkron teknik gör det lättare att arbeta med importerad geometri från andra CAD-system. Användare kan redigera och modifiera importerade modeller direkt utan att behöva rekonstruera dem från grunden, vilket förbättrar interoperabiliteten och sparar tid.
Sammantaget effektiviserar synkron teknik i CAD-programvara designprocessen genom att erbjuda mer flexibilitet, snabbhet och enkelhet i modellskapande och modifiering. Det ger designers och ingenjörer möjlighet att fokusera mer på kreativitet och innovation, snarare än att fastna av tekniska begränsningar.
Synkron modellering
Synkron modellering är ett tillvägagångssätt som används i datorstödd design (CAD) programvara som möjliggör direkt manipulation och redigering av 3D-geometri utan att vara bunden av modellens historia eller konstruktionsordning. Det gör det möjligt för användare att göra ändringar i modellens geometri mer flexibelt och intuitivt, vilket ger feedback i realtid och bevarar designens avsikt. Synkron modellering gör det möjligt för användare att direkt ändra geometrin för en modell utan att behöva följa en fördefinierad sekvens av operationer eller funktioner. Detta innebär att designers enkelt kan flytta, ändra storlek, rotera eller på annat sätt manipulera ytor, kanter och brytpunkter i modellen utan att begränsas av dess konstruktionshistorik.
Viktiga funktioner i synkron modellering
Feedback i realtid: När ändringar görs i modellen ger synkron modellering omedelbar feedback som visar hur modifieringar påverkar den övergripande designen. Denna återkopplingsslinga i realtid möjliggör snabb iteration och utvärdering, vilket gör det möjligt för designers att fatta välgrundade beslut om designändringar.
Intelligenta relationer: Synkron modellering upprätthåller intelligenta relationer mellan olika delar av modellen. När ändringar görs justeras omgivande geometri automatiskt för att bevara designens syfte och säkerställa geometrisk integritet.
Återanvändning av geometri och interoperabilitet: Synkron modellering underlättar redigering av importerad geometri från andra CAD-system. Designers kan redigera och modifiera importerade modeller direkt utan att behöva återskapa dem från grunden, vilket förbättrar interoperabiliteten och sparar tid.
Blandad modelleringsmetod: Synkron modellering kan användas tillsammans med traditionella historikbaserade modelleringstekniker. Denna flexibilitet gör det möjligt för designers att välja den lämpligaste metoden för varje specifik uppgift, vilket optimerar arbetsflödets effektivitet.
Skillnad mellan synkron modellering och synkron teknik
”Synkron modellering” och ”Synkron teknik” är nära besläktade termer som ofta används omväxlande, men de hänvisar till lite olika begrepp inom området för datorstödd design (CAD) programvara.
Synkron modellering
- Synkron modellering hänvisar specifikt till den metod eller metod som används för att direkt manipulera och redigera 3D-geometri i en CAD-miljö.
- Det betonar förmågan att göra ändringar i geometrin hos en modell utan att begränsas av dess konstruktionshistorik eller funktionsordning.
- Synkron modellering möjliggör direkt redigering av geometriska element som sidor, kanter och brytpunkter, vilket ger feedback i realtid och bevarar designens avsikt.
Synkron teknik
- Synkron teknik, å andra sidan, omfattar en bredare uppsättning funktioner och funktioner inom CAD-programvara.
- Det inkluderar inte bara direkt redigering och manipulation av geometri utan också olika stödfunktioner och verktyg som förbättrar design- och konstruktionsprocessen.
- Synkron teknik kan innebära intelligenta relationer mellan olika delar av en modell, interoperabilitet med andra CAD-system, blandade modelleringsmetoder (integration av synkron modellering med historikbaserad modellering) och andra relaterade funktioner.
I huvudsak är synkron modellering en specifik aspekt eller tillämpning av synkron teknik inom CAD-programvara. Synkron teknik omfattar ett bredare utbud av funktioner och funktioner utöver bara direkt manipulation av geometri, även om synkron modellering ofta är en central komponent i dessa funktioner. Båda finns i Siemens Solid Edge, Siemens NX eller Siemens NX CAD-programvara.
Relaterade produkter: NX CAD