Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

SIMATIC DET

SIMATIC IT, nu en del av Opcenter, är en portfölj för tillverkningssystem (MES). SIMATIC IT MES tillgodoser det växande behovet av övergripande produktionsintegration för att säkerställa maximal kvalitet och produktivitet i alla globala tillverkningsanläggningar.

Vad är SIMATIC IT?

För att anpassa sig till de specifika kraven i olika branscher och tillverkningssätt, SIMATIC IT inkluderar systemlösningar för tillverkningsexekvering för diskreta, process- och läkemedelsindustrier, samt integrerade lösningar för forskning, utveckling och laboratoriehantering (RD&L) och tillverkningsintelligens.

Mycket dynamiska marknader och utmanande prestandakrav gör effektiva tillverkningsoperationshantering (MOM) i integrerade produktionsanläggningar en nyckelfaktor för framgång. Det bästa sättet att möta dessa krav är genom ett holistiskt och skalbart tillvägagångssätt för digitalisering av tillverkningshantering, och tillverkningsexekveringsteknik är en primär pelare i en helhetslösning för tillverkningsoperationer. SIMATIC IT MES erbjuder skalbart, standardbaserat tillverkningsexekvering och kvalitetsbedömning som resulterar i högre tillverkningsrespons. Sammanfattningsvis möjliggör SIMATIC IT optimal produktivitet med hög produktionskvalitet till en lägre kostnad.

SIMATIC IT MES-funktionalitet

Inom en lösning för hantering av tillverkningsoperationer tillhandahåller SIMATIC IT MES nyckelfunktioner som möjliggör realtidskontroll av kritiska produktionsoperationer genom heltäckande synlighet. Genom att koppla affärsresursplanering (ERP), produktlivscykelhantering (PLM) och andra företagssystem till verkstadsgolvet ger SIMATIC IT MES tillverkare ett branschprogramvarulager i realtid som ökar produktionens synlighet och lyhördhet genom att utföra produktionsprocesser och hantera produktionsverksamhet.

Varje SIMATIC IT-system är avgörande för SIMATIC IT:s flexibilitet och kan anpassas till varje tillverkares föränderliga behov genom:

Skalbarhet — SIMATIC IT-system kan lägga till större kapacitet, inklusive fler användare, fler anläggningar och fler transaktioner, när tillverkarens behov växer.

Utdragbarhet- SIMATIC IT-system kan lägga till funktionalitet, både i form av ytterligare moduler och genom ”kodlös utbyggbarhet”, vilket gör det möjligt för icke-IT SIMATIC IT-användare att bygga applikationer anpassade efter deras specifika behov.

Integrationsberedskap - SIMATIC IT-system kan fungera som fristående digitala punktlösningar eller kan integreras i ett länkat ekosystem av tillverknings IT-funktioner inklusive MOM, QMS, ERP och PLM-system.

SIMATIC IT-tillverkningssystem stöder snabba, välgrundade beslut i snabbt föränderliga driftsmiljöer. SIMATIC IT MES programvarufunktionalitet inkluderar:

Produktions- och processflödesstyrning

  • Tilldelar operatörsaktivitet till produktionsverksamhet, steg, materialartiklar och resurser
  • Tillhandahåller pågående hantering av beställningar, operationer, partier och serienummer
  • Fördelar arbetsbelastningen mellan operatörer vid skiftstart, med hänsyn till deras kompetens

Genomförande av produktionsvägar

  • Identifierar certifierad operatörskompetens för varje operation
  • Utför och hanterar tidsloggning
  • Verifierar körning av processsteg

Exekveringshantering

  • Visar information om aktiviteter som ska utföras
  • Hanterar deklarationer för komponentmontering och spårning och verktygsanvändning
  • Kontrollerar om del-/verktygets korrekthet
  • Spårar arbetskraft på icke-produktiva aktiviteter
  • Hanterar materialförbrukning och förkittning
  • Hanterar verktygsanvändning

Spårning och spårning

  • Spårar serienummer och monterade material
  • Spårar batchidentifierare för transformerade material
  • Samlar in mätdata
  • Genererar byggnadsrapporter och släktforskningsrapporter

Defektspårning och hantering av avvikelser

  • Spårar defekter
  • Hanterar avvikelser baserat på problemkatalog
  • Utför livscykelhantering av avvikelser
  • Hanterar och utför omarbetningsprocesser

Papperslös tillverkning och rapportering

  • Genererar och tillhandahåller elektroniska arbetsinstruktioner
  • Använder datainsamlingspunkter

Användarhantering

  • Hanterar användare efter grupp, roll och certifiering
  • Begränsar åtkomsten till känsliga uppgifter
  • Säkerställer att endast godkända personer utför vissa uppgifter

Förändringshantering

  • Hanterar ändringar i specifika arbetsorder
  • Aktiverar tillägg av datainsamling eller -drift
  • Lägger till, tar bort eller ersätter delar/material från en lista
  • Upprepar arbetsorderoperationen
  • Ändrar routning
  • Tar bort beroenden mellan operationer

SIMATIC IT-system anpassar sig till de specifika kraven i olika industriella processer och skapar ett rikt ekosystem av branschspecifika funktioner. SIMATIC IT-system är skräddarsydda för sex viktiga branscher och/eller funktionsområden:

Relaterade produkter: Opcenter Execution | Opcenter RD&L | Opcenter Intelligence

A person is standing in front of a computer screen with a blue background and a white logo.

Förstå fördelarna

SIMATIC IT MES gör det möjligt för tillverkare att minska tiden till marknaden, öka flexibiliteten för personlig massproduktion och förbättra synligheten för automatiserade operationer. Det hjälper till med produktutveckling, tillverkning och företagsledning, vilket bidrar till minskad energi- och resursförbrukning.

Standardisera produktionsprocesser

Säkerställa konsekventa och enhetliga tillverkningsförfaranden över globala anläggningar, främja driftseffektivitet och kvalitetskontroll.

Compliance med föreskrifter

Möjliggör transparent övervakning, dokumentation och verkställighet av lagstadgade krav under hela tillverkningsprocessen.

Minska omarbetning/skrot och bättre materialhantering

Optimera produktionseffektiviteten och resursutnyttjandet, minimera avfall och förbättra den totala driftseffektiviteten.

Minska utrustningens underhåll och stillestånd

Säkerställ kontinuerlig drift och minimera störningar genom proaktiv övervakning, förutsägande underhållsfunktioner och effektiv hantering av produktionsprocesser.

Effektivisera övervakning och felsökning

Underlätta effektiv identifiering och lösning av problem i tillverkningsprocesser genom omfattande realtidssynlighet, intuitiva gränssnitt och integrerad dataanalys.

Snabb reaktion på nya marknadsförhållanden

Få kontroll i realtid, fullständig synlighet och skalbara lösningar, så att du snabbt kan justera produktionsprocesser och optimera resursallokeringen.

SIMATIC IT-programvara

Detta är en Testtext och här kan jag också länka

Relaterade produkter

Läs mer

Vitbok

Släpp loss kraften i funktioner med låg kod ovanpå en rik och mogen MES-plattform

e-bok

Verkställande direktörens guide till digital tillverkning