Omvänd teknik är processen att analysera en produkt, enhet eller system för att förstå dess design, konstruktion eller funktionalitet. Det handlar om att demontera, undersöka och studera komponenterna och strukturen i ett befintligt objekt för att skapa en detaljerad representation eller modell av det. Det primära målet med reverse engineering är att extrahera användbar information eller kunskap om hur något fungerar eller är konstruerat utan tillgång till dess ursprungliga designdokumentation eller specifikationer.
- Produktutveckling: För att förstå konkurrerande produkter eller förbättra befintliga mönster.
- Tillverkning: För att återskapa föråldrade eller äldre delar, förbättra tillverkningsprocesser eller felsöka produktionsproblem.
- Software: För att analysera och förstå programvarukod, skapa interoperabla programvarukomponenter eller utveckla korrigeringar för säkerhetssårbarheter.
- Säkerhet: För att identifiera sårbarheter eller svagheter i hårdvaru- eller mjukvarusystem för cybersäkerhetsändamål.
- Kriminalteknik: För att analysera och rekonstruera olyckor, fel eller incidenter som involverar mekaniska eller elektroniska system.
Viktiga steg involverade i omvänd teknik
- Skaffa objektet
Det första steget i omvänd teknik är att förvärva objektet eller produkten som behöver analyseras. Detta kan vara en fysisk enhet, en mekanisk komponent, en elektronisk krets, en mjukvarukod eller något annat materiellt eller immateriellt föremål.
- Demontering eller dekonstruktion
Omvända ingenjörer demonterar objektet, antingen fysiskt eller virtuellt, för att komma åt dess enskilda komponenter och interna struktur. Detta kan innebära att man tar isär mekaniska delar, öppnar elektroniska enheter eller undersöker programvarukod.
- Analys och dokumentation
När objektet har demonterats analyserar och dokumenterar omvända ingenjörer dess olika komponenter, material, dimensioner, anslutningar och funktioner. De kan använda verktyg som bromsok, mikroskop, skannrar eller program för att samla in data och skapa detaljerad dokumentation.
- Förstå design och funktionalitet
Omvända ingenjörer försöker förstå designprinciperna, tekniska beslut och funktionalitet hos objektet som analyseras. Det handlar om att studera hur olika komponenter interagerar med varandra och hur de bidrar till systemets övergripande drift.
- Rekonstruktion eller replikering
Baserat på den information som samlats in under analysfasen kan omvända ingenjörer rekonstruera eller replikera objektet med hjälp av CAD-programvara, 3D-utskrift, kretsdesignverktyg eller andra tillverkningstekniker. Detta gör att de kan skapa en kopia eller modifierad version av det ursprungliga objektet.
Omvänd ingenjörsexempel inom produktdesign
Konkurrenter använder ofta reverse engineering för att hitta produktstyrkor som de kan anpassa, eller svagheter de kan förbättra. Omvänd teknik kan också användas för att hitta information som är förlorad eller otillgänglig - till exempel när man reviderar någon annans arbete eller spårar en brottslings arbete. Omvänd teknik är också användbart för att digitalisera fysiska modeller eller prototyper till datorstödda designfiler (CAD). Modern designprogramvara har vanligtvis reverse engineering-funktionalitet inbyggd för att åstadkomma detta.
Hur man bakvänder en produktdesign från en 3D-skanning
Det finns tillfällen då det antingen är nödvändigt eller fördelaktigt att analysera en befintlig produkt eller struktur för att skapa en liknande produkt. Omvänd teknik kan lösa problem, förbättra en aktuell modell eller till och med analysera en konkurrents modell för att bygga en liknande produkt. Omvänd konstruktion i produktdesign börjar med en färdig produkt och dekonstruerar den för att bättre designa en liknande produkt.
Enkel 3D-skanning omvänd teknik
Ett arbetsflöde för 3D-skanning till CAD hjälper ingenjörer att bemästra utmaningarna med reverse engineering, som att förbättra eller återskapa ett redan befintligt objekt för vilket ingen designdokumentation finns tillgänglig. Efter 3D-skanning av ett objekt för reverse engineering kan filen importeras direkt till 3D CAD-programvaran med format som STL eller OBJ.
Det är dock viktigt att notera att 3D-skannrar inte matar ut en färdig att tillverka modell utan punktmoln eller polygonnätdata. Som ett resultat måste 3D-skannade data modelleras ytterligare i CAD-programvara.
Siemens programvara låter dig ta in skannade data som fasetter, så det finns inget behov av att kartlägga ytor, skapa solider eller göra manuella formskapande.
Skanna till CAD
3D-skanning till CAD-arbetsflöde är mer än ”bara att trycka på en knapp” och kompetensen hos högkvalificerade ingenjörer krävs för omvänd teknik.
Kontinuerliga tekniska förbättringar minimerar det manuella arbete som konstruktören behöver investera i för att producera högkvalitativa 3D CAD-modeller som används för traditionell tillverkning eller 3D-utskrift. Idag importerar 3D-CAD-programvaran som används som en del av ett 3D-skanning till CAD-arbetsflöde de skannade data som fasetter, så det finns inget behov av att kartlägga ytor, skapa solider eller göra någon annan manuell formskapning.
3D-skanning 3D-nät
3D-skannrar är utrustade för att skanna objekt i alla former och storlekar. Specialiserade sensorer skannar objektet från flera vinklar och konverterar objektet till ett 3D-nät.
Det finns flera 3D-skanningstekniker:
- Strukturerat ljus 3D-skanning
- Lasertriangulering 3D-skanning
- Laserpuls 3D-skanning
- Kontaktbaserad 3D-skanning
- Fotogrammetri
Kvalitetskontroll som en del av designprocessen
Kvalitetshantering bör alltid vara en del av designprocessen. För att möta den ökande efterfrågan på digitalisering av högkvalitativa mönster och CAD-modeller är 3D-skanning till CAD avgörande för att få produkter ut på marknaden snabbare och utan brister. Eftersom kvalitetskrav och processer utvecklas till att bli mer komplexa blir modellering av skannade delar mer en utmaning.
En 3D-skanning representerar exakt det verkliga objektet, inklusive defekter. Som en del av 3D-modelleringsprocessen inspekteras den skannade delen och en färgavvikelsekarta kan genereras för att upptäcka varp eller saknade bitar.
Dessutom låter 3D CAD-programvara för omvänd teknik dig jämföra om olika skannade delar har rätt dimensioner, eller så kan du jämföra justeringarna av två liknande maskiner för att avgöra om det finns skillnader i justeringen för att korrigera.
Relaterade produkter: NX CAD