Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Preactor avancerad planering och schemaläggning

SIMATIC IT Preactor avancerad planering och schemaläggning (APS), nu en del av Opcenter, förbättrar synkroniseringen av tillverkningsprocesser genom robusta planerings- och schemaläggningsverktyg. Det möjliggör ökat resursutnyttjande och leverans i tid, samtidigt som det hjälper till att minska lagernivåer och avfall.

Vad är Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, nu en del av Opcenter, förbättrar synkroniseringen av tillverkningsprocesser genom robusta planerings- och schemaläggningsverktyg. Det möjliggör ökat resursutnyttjande och leverans i tid, samtidigt som det hjälper till att minska lagernivåer och avfall.

Genom att göra det möjligt för tillverkare att enkelt skapa planer och scheman och sedan reagera snabbt och intelligent på förändringar, utgör programvaran Preactor APS en pelare i Siemens tillverkningsoperationshantering (MOM) portfölj. Tillsammans med en tillverkningsexekveringssystem (MES), programvara för kvalitetshantering (QMS), och tillverkningsintelligens, SIMATIC IT Preactor APS utgör en holistisk MOM-lösning som kopplar företagsprogramvarulösningar med tillverkningsgolvautomation.

Nu under Opcenter Avancerad planering och schemaläggning paraply, Preactor APS inkluderar system skräddarsydda för specifika funktionella behov. SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) används för att schemalägga maskiner, produktionslinjer, resurser, tjänster och logistik. Preactor AS erbjuds i flera versioner för att möta de specifika behoven hos varje kund, inklusive Preactor AS Standard, Professional och Ultimate. SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) hjälper tillverkare med lång- och medellång planering för både tillverkning till lager och beställning. SIMATIC IT Preactor Express är gratis att använda utgåvan av Preactor-familjen av produktionsplanerings- och schemaläggningslösningar. Alla dessa system diskuteras mer detaljerat nedan.

Preactor APS-programvarufunktionalitet

Preactor APS använder avancerad matematik för att analysera och beräkna uppnåbara produktionsscheman, med hänsyn till en rad begränsningar och affärsregler. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för planerare att generera och utvärdera flera scenarier. Utan sådana kraftfulla verktyg kan tillverkare använda timmar eller till och med dagar för att generera scheman med kalkylblad. Dessa är svåra att underhålla och om en oväntad förändring inträffar är det svårt att skapa ett nytt schema. Preactor kan anpassas och konfigureras efter behov utan att störa kärnpreaktorkoden. Det kan användas som ett fristående system eller integreras med företags- och MOM-programvara, inklusive ERP, MES, datainsamling, prognoser, efterfrågeplanering och OEE-applikationer. Viktiga funktioner i Preactor APS-programvaran inkluderar:

  • Planering på BOM-nivå — Planeringsmateriallista (BOM) kan fördelas och sedan beräknas produktionsplanen för poster på lägre nivå på samma sätt.
  • Orderbaserad schemaläggning med flera begränsningar — Användare kan tillämpa en rangordning eller viktning på order. Schemaläggning skapas baserat på resurstillgänglighet, ytterligare begränsningar och material som krävs för beställningen.
  • Avancerad begränsningsmodellering — Regler om samtidig regelanvändning, avancerade interoperationsbegränsningar och andra avancerade resursbegränsningar kan modelleras.
  • Avancerad materialhantering — Anpassade regler kan implementeras för att säkerställa att underenheter och råmaterial förbrukas enligt affärsregler. Materialallokering bestäms utifrån systemfilter och rangordning av data.
  • Avancerad schemaoptimering — Ytterligare regler gör det möjligt att minimera övergångstider och andra schemaoptimeringsåtgärder.
  • Visualisering av monteringsprocess — Material explorer genererar en grafisk vy över materialberoenden samt diagram över lagernivåer över tid.
  • Interaktiv schemavisualisering — När ett första huvudproduktionsschema (MPS) har skapats kan data visas som lagerprofildiagram och diagram för kapacitetsanvändning. MPS kan ändras genom att helt enkelt klicka och dra en punkt på lager- eller kapacitetsgraferna och produktionen av en viss artikel kan flyttas från en planeringsperiod till en annan. Eventuella ändringar återspeglas i alla länkade plottnings- och rutnätsfönster.

Relaterade produkter: Opcenter Avancerad planering och schemaläggning

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Förstå fördelarna

Produktionsplanering och planering kan vara en skrämmande uppgift, mer när tillverkningsföretag växer och deras produktlinjer och resurser ökar. Medan varje företag har sin egen uppsättning krav, erbjuder tillverkningsschemaläggningsprogramvara viktiga fördelar för alla användare.

Optimera produktionsverksamheten

Säkerställa effektiva och strömlinjeformade tillverkningsprocesser, öka produktiviteten och resursutnyttjandet och sänka produktionskostnaderna.

Minska sena leveranser orsakade av produktionsförseningar

Förbättra noggrannheten i produktionsschemaläggningen, minska tillverkningsförseningar och förbättra leveransprestanda i tid.

Minska omkostnaderna

Få mer tillförlitlig hantering av schemaläggningsändringar, effektivisera verksamheten och minimera den administrativa bördan i samband med justeringar.

Minska eller eliminera aktiviteter utan mervärde

Minska eller eliminera aktiviteter utan mervärde, till exempel inställningar eller väntetid, genom att använda avancerade schemaläggningsalgoritmer som analyserar begränsningar, affärsregler och resurstillgänglighet.

Ta emot varningar för proaktiv hantering

Få varningar när efterfrågan överskrider kapaciteten för att förhindra flaskhalsar i produktionen och säkerställa optimalt resursutnyttjande.

Planera för framtida kapacitetskrav

Förutse och åtgärda potentiella resursbegränsningar för att säkerställa hållbar operativ effektivitet och tillväxt.

Preactor-programvara

Preactor AP avancerad planeringsprogramvara

SIMATIC IT Preactor AP avancerad planeringsprogramvara är ett viktigt planeringsverktyg som gör det möjligt för tillverkare att se till att de har rätt mängd resurser på rätt platser vid rätt tidpunkt. Effektiva inköp av ekonomiska kvantiteter råmaterial och snabb användning av denna råvara är nyckeln till att minska ett av de största produktionsproblemen: onödigt höga lagernivåer av både den färdiga produkten och råvarorna, och möjligheten att detta lager når sitt försäljningsdatum innan det konsumeras.

Med Preactor avancerad planering kan planering utföras i ändligt eller oändligt kapacitetsläge, och planeringsperioder kan vara dagar, veckor, månader eller en kombination av alla tre. Parametrar kan ställas in mot varje artikelkod, vilket möjliggör olika beräkningar för var och en av dem.

Preactor Advanced Planning används i kombination med Preactor Advanced Scheduling och kan ta emot detaljerad information om produktionsschemaläggning och åsidosätta planerad volym med schemalagd volym. Huvudproduktionsschemat (MPS) kan sedan beräknas om med produktionsschemat som grund för nya resultat.

För tillverka till lager drift, den primära drivkraften för att skapa MPS är vanligtvis prognosen för framtida efterfrågan. Tyvärr kan prognosefterfrågan variera kraftigt på grund av säsongsmässighet, kampanjer, väder, speciella evenemang och andra faktorer. För att undvika att skapa en orealistisk MPS där det inte finns tillräckligt med produktionskapacitet för att möta topparna i prognosen importerar Preactor Advanced Planning nuvarande lagernivåer plus faktisk och prognostiserad efterfrågan. Den tar sedan hänsyn till grovklippningskapacitet, förpackningssiffror, måldagar för lagertäckning, tillverkningspreferenser, minimia/maximala ombeställningskvantiteter, ombeställningsmultiplar, produktens hållbarhet och mer för att föreslå en exakt och uppnåelig MPS. Genom att använda Preactor AP-kalendersystemets kapacitet kan produktionskapaciteten (som kan specificeras efter kvantitet, varaktighet eller vikt) varieras över tiden. Den tillgängliga kapaciteten begränsar sedan den produktionsvolym som skapas under varje period.

När en första MPS har skapats kan data visas som både aktieprofildiagram och kapacitetsanvändningsdiagram. Dessa grafer är interaktiva, och alla ändringar som görs på en återspeglas i alla andra länkade diagram och rutnätsfönster.

I en göra på beställning Miljömässigt kommer lagernivåerna för färdiga och/eller mellanprodukter inte att ingå i de viktigaste processparametrarna, men det kommer fortfarande att finnas behov av att utvärdera effekterna av framtida efterfrågeförändringar på tillverkningsprocessen. Preactor Advanced Planning uppfyller detta behov. Till exempel, för komplexa sammansättningar inom flyg- och rymdsektorn, kan varje färdig artikel ha en djup BOM och bestå av tusentals enskilda komponenter. Om någon av dessa komponenter tillverkas internt delar de produktionskapacitet, vilket skapar ett komplext förhållande mellan tillverkningskapacitet och efterfrågan.

När en förändring i efterfrågan inträffar, vare sig det gäller kvantitet eller leveransdatum, kan Preactor AP snabbt bedöma om det är möjligt att uppfylla de nya kraven. Preactor AP kan importera efterfrågeändringar och skapa en ny ”tänk om” -plan. Planeringsstycklistan kan spridas så att Preactor AP visar om det finns några kapacitetsproblem. Om det finns problem kan användare arbeta interaktivt med Preactor AP för att skapa en acceptabel MPS.

Preactor AS avancerad schemaläggningsprogramvara

En rad Preactor AS-produkter skapades för att göra avancerad funktionalitet tillgänglig för alla användare. Hela sortimentet stöder interaktiv schemaläggning med flera begränsningar. Varje produkt säkerställer en exakt modell av produktionsmiljön genom att under schemaläggningsprocessen ta hänsyn till tillgången på resurser och ytterligare begränsningar, såsom verktyg och material. Beställningar kan schemaläggas snabbt med hjälp av intelligenta inbyggda regler. Användare kan också manuellt interagera med schemat för att göra ändringar baserat på erfarenhet eller på ny information.

Preaktor AS Standard använder orderbaserad schemaläggning där användaren kan tillämpa en rangordning eller viktning för att prioritera order. Preactor AS Standard kan ta hänsyn till olika driftshastigheter på olika resurser, använda sekvensberoende växlingstider baserat på driftsattribut och tillåta överlappningar och slacktid mellan operationer.

Preaktor AS Professional erbjuder ytterligare regler för schemaoptimering för att tillgodose behov som att minimera övergångstider, föredragen sekvensering och kampanjer. Sammansatta regler kan också byggas med Preactors arbetsflödesverktyg. Preactor AS Professional gör det möjligt för användare att implementera kundspecifika regler om hur material konsumeras. Det ger också visualisering av produktionsprocesser från råvaror till färdiga varor och försäljningsorder genom systemets materialutforskarmodul. Detta visar en grafisk bild av materialberoenden samt diagram över lagernivåer över tid. Användaren kan se var brister kan uppstå och välja att behålla dem som en begränsning eller ignorera dem. Preactor AS Professional kan också modellera avancerade resursbegränsningar och avancerade begränsningar mellan operationer, inklusive gränser för tiden mellan operationer och hur mycket drifttider som kan förlängas.

Preaktor AS Ultimate inkluderar en utvecklarlicens som gör det möjligt för användare att få tillgång till Preactor-systemets fulla flexibilitet. Databasschemat kan ändras efter behov, inklusive tillägg av tabeller och fält. Via Preactor-programmeringsgränssnitt är det möjligt att skapa anpassade schemaläggningsregler för att lösa specifika schemaläggningsproblem och skapa anpassade datamanipuleringsverktyg för användning med Preactor-arbetsflödesmotorn. Siemens Preactor erbjuder också Preactor AS Ultimate Viewer, som tillåter interaktion med ett Preactor AS Ultimate-schema men sparar inga ändringar. Preactor AS Ultimate-kunder har använt tittaren för att ge aktuell schemaläggning för försäljning, ledning, verkstadspersonal, cellövervakare eller maskinoperatörer.

SIMATIC IT Preactor Express

Preactor Express är en gratis utgåva av Preactor-familjen av produktionsplanerings- och schemaläggningslösningar. Denna version gör det möjligt för användare att börja skörda fördelarna med Preactor med säkerheten att veta att om deras planerings- och schemaläggningskrav blir mer involverade kan de helt enkelt uppgradera till en av de andra SIMATIC IT Preactor-lösningarna.

Börja med en kostnadsfri provperiod

Grafik av en bildskärm som visar en kortläsning, ”Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Opcenter-schemaläggningsprov

Lär dig hur enkelt det är att omedelbart dra nytta av faktisk schemaläggningsprogramvara och hur mycket det kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Läs mer

Infografik

APS: En nyckelfaktor för digital transformation

e-bok

Planering av försörjningskedjan — utmaningar och möjligheter