Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Fysisk tillgångshantering

Fysisk kapitalförvaltning är en strategi för att implementera effektivt underhåll av en tillverkad artikel eller egendom under hela dess livscykel.

Vad är fysisk kapitalförvaltning?

Fysisk tillgångshantering, även kallad service asset management, tillämpas ofta på utrustning, maskiner, enheter, fordon och andra komplexa tillgångar med relativt långa produktlivscykler.

Fysisk tillgångshantering utförs vanligtvis av programvara för kapitalförvaltning, som är en del av en Tjänstens livscykelhantering (SLM) systemet. Programvaran för tillgångshantering kopplar samman serviceaktiviteter med tillgångens historik, driftsstatus, oplanerade driftstopp, reglerade underhållskrav, aktuell konfiguration och mer.

Programvara för fysisk tillgångshantering samlar in och underhåller uppdaterad tillgångsspecifik information när tjänster utförs. Det ger också servicetekniker uppdaterad information om anläggningskonfiguration, servicematerial som delar och kit, och den tekniska dokumentation som teknikerna behöver för att utföra snabb service direkt vid första gången. Programvaran tillhandahåller också ett öppet ekosystem som är synligt och tillgängligt för OEM-tillverkare, kunder och tredje parter som är involverade i att leverera effektiv service av förvaltade tillgångar.

En omfattande, handlingsbar digital twin, en virtuell representation som innehåller den förvaltade tillgångens uppdaterade fysiska struktur, är avgörande för fysisk tillgångshantering. Denna digitala twin består av alla mekaniska, elektriska/elektroniska, mjukvara och tillhörande dokumentrelaterade komponenter i varje tillgång samt status och historik för deras operativa användning.

Relaterade produkter: Teamcenter Service Lifecycle Management

A diagram showing a service asset management feature with icons and text.

Förstå fördelarna

Genom att implementera fysisk tillgångshantering som en del av ett hanteringssystem för tjänstens livscykel får intressenterna aktuell insyn i servicerade fysiska strukturer.

Öka vinsterna

Förbättra servicevänligheten och spårbarheten för serialiserade produkter för ökad lönsamhet.

Förbättra lagerhanteringen

Förbättra effektiviteten vid utveckling och underhåll av reservdelskataloger.

Nå hållbarhetsmål

Större säkerhet om att efterlevnadskraven uppfylls för produktionstillgångar.

Så fungerar programvara för fysisk tillgångshantering

Servicetillgångshantering är mest effektiv när den stöds av en hanterad vy över kraven på servicematerial, som överbryggar pågående tekniska förändringar och uppgraderingar av produkten till de specifika kraven på anläggningens fysiska struktur. Den här hanterade vyn kallas Service Bill of Materials (SBOM). Utan en integrerad sBoM kan betydande skillnader uppstå mellan pågående förändringsprocesser och den fysiska tillgången, och tjänsteeffekterna av förändringar kanske inte beaktas fullt ut. Implementering av en integrerad tjänsteBOM kopplar fysisk tillgångshantering till den nuvarande tekniska definitionen och ger en tydlig och korrekt förståelse för vilka delar som måste spåras och underhållas för pågående serviceaktiviteter.

Tjänstens BOM kan användas för att:

  • Definiera ytterligare egenskaper som är kritiska för tjänsten
  • Utöka definitionen av inköpta sammansättningar så att de inkluderar nödvändiga serviceartiklar
  • Definiera servicepaket
  • Skapa och hantera servicesamlingar
  • Definiera tjänstespecifika objekt som kan krävas för att utföra serviceuppgifter
  • Hantera specialverktyg som krävs för service
  • Hantera kompatibla uppgraderingar

Börja med en kostnadsfri provperiod

Skärmdump av Teamcenter Assembly Planner

Teamcenter Easy Plan testversion

Utnyttja en komplett uppsättning intuitiva, webbaserade funktioner för att skapa och hantera tillverkningslistan (MBOM) och processlistan (BOP).

Läs mer

Blogg om tjänstens livscykel

Leverera större kundvärde med hantering av tjänstens livscykel.

Analytikerrapport

Se hur modern programvara för hantering av livscykler för tjänster kan öka effektiviteten och effektiviteten.