Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Parasitisk extraktion

Parasitisk extraktion är grundläggande för att optimera och säkerställa framgången för elektroniska enheter. Det gör det möjligt för ingenjörer att förutsäga och mildra potentiella problem innan de manifesteras i tillverkade enheter.

Vad är parasitisk extraktion?

Parasitisk extraktion är en nyckelprocess inom elektronisk design. Det handlar om att identifiera och kvantifiera oavsiktliga, icke-ideala elektriska komponenter som naturligt förekommer i kretskonstruktioner på grund av deras fysiska konfiguration och interaktion med sin miljö. Dessa oönskade komponenter, kända som parasiter, inkluderar vanligtvis parasitisk kapacitans, motstånd och induktans. Processen involverar detaljerad analys som ofta görs av sofistikerade mjukvaruverktyg som kan modellera och simulera en kretss elektromagnetiska beteenden. Dessa verktyg förutsäger hur parasiter kan påverka kretsprestanda, inklusive deras effekter på signalintegritet, timing, strömförbrukning och övergripande funktionalitet.

Relaterade produkter: Calibre xRC, Calibre xACT parasitisk extraktion, Caliber xL Extraktion, Caliber xACT 3D parasitisk extraktion

Förstå fördelarna

Vilka är fördelarna med att använda parasitisk extraktion i kretsdesign?

Optimerad kretsprestanda

Säkerställ noggrann modellering av alla parasiter i kretsen som leder till optimal kretsprestanda.

Ökat designförtroende

Tidig upptäckt av potentiella problem innan de eskalerar till större kretsfel, möjliggjort genom detaljerad extraktion, skapar större förtroende för designens framgång.

Förbättrad enhetstillförlitlighet och livslängd

Genom att exakt simulera och mildra parasitiska effekter kan enheter fungera inom sina avsedda specifikationer, vilket avsevärt minskar oväntade fel, förlänger enhetens livslängd och upprätthåller användarnas förtroende.

Kretselement

Detta avsnitt presenterar de grundläggande kretselementen tillsammans med ett exempel på deras funktionalitet och applikationer. De grundläggande kretselementen innefattar:

Kapacitans:

Kapacitans är förmågan hos ett system att lagra en elektrisk laddning när det finns en potentialskillnad mellan två ledare i systemet. I praktiska kretsar visas denna egenskap av en komponent som kallas en kondensator. Kondensatorer består av två eller flera ledande plattor åtskilda av ett isolerande material eller dielektrikum.

  • Funktionalitet: Kondensatorer lagrar elektrisk energi direkt som ett elektrostatiskt fält mellan plattorna. De frigör energi genom att ladda ur den lagrade laddningen när kretsen kräver det.
  • Ansökningar: Används vanligtvis som energilagringsenheter, de fungerar också i filtreringsapplikationer där de jämnar ut spänningsfluktuationer, vid inställning av resonanskretsar och för att hantera kraftflödet i elektroniska enheter.

Induktans:

Induktans är en egenskap hos en elektrisk ledare genom vilken en förändring i ström som strömmar genom den inducerar en elektromotorisk kraft (spänning) i både ledaren själv (självinduktans) och i alla närliggande ledare (ömsesidig induktans). Induktorer är kretskomponenterna som uppvisar induktans, typiskt bestående av en spole av ledande tråd.

  • Funktionalitet: Induktorer motstår förändringar i strömmen som passerar genom dem. De lagrar energi i form av ett magnetfält när ström flyter genom dem.
  • Ansökningar: Dessa induktorer används i filter, transformatorer och strömförsörjningsreglering för att hantera fluktuerande spänningar.

Motstånd:

Motstånd är en egenskap hos ett material som hindrar flödet av elektrisk ström. Ett inneboende attribut för material som får dem att motsätta sig flödet av elektroner. Motstånd är de komponenter som används i kretsar för att ge ett specifikt motstånd.

  • Funktionalitet: Motstånd omvandlar elektrisk energi till värme när ström passerar igenom. De reglerar flödet av elektriska laddningar eller justerar signalnivåer bland andra användningsområden.
  • Ansökningar: ”Motstånd används ofta för att begränsa ström, dela spänningar och drag-/neddragningsnoder i kretsar.

Den allmänna anslutningen i kretsar kan sammanfattas i två kategorier, nämligen:

Serieanslutning: En serieanslutning är en där komponenterna är anslutna från ände till ände, så de bär samma ström men spänningen över var och en kan skilja sig åt. Totalt motstånd i en serie är lika med summan av de enskilda motstånden.

Parallellanslutning: En parallellanslutning är en anslutning där komponenterna är anslutna över samma två punkter, bär potentiellt olika strömmar men utsätts för samma spänning. Parallellt minskar motstånd och induktanser medan kapacitanser ökar när fler komponenter läggs till.

Att förstå och manipulera dessa elementära egenskaper gör det möjligt för ingenjörer att skapa kretsar med önskat beteende, uppnå specifika svar och säkerställa stabilitet och effektivitet i elektroniska applikationer. De utgör den grundläggande grunden från vilken komplexa elektroniska system utvecklas.

Parasitiska element

Parasitiska element manifesterar sig som oavsiktliga komponenter som uppstår på grund av de inneboende fysiska egenskaperna för att konstruera kretsar. Dessa inkluderar:

Parasitisk kapacitans: Detta inträffar när intilliggande ledare oavsiktligt skapar en kapacitiv effekt och lagrar elektrisk energi oavsiktligt.

Parasitisk induktans: Detta fenomen uppstår när kretsloppar oavsiktligt fungerar som elektromagneter, vilket påverkar kretsens strömflöde.

Parasitisk resistens: Detta är närvarande när delar av kretsen introducerar oönskat motstånd mot elektriskt flöde, analogt med friktionshämmande rörelse.

From left to right: Representations of parasitic capacitance, parasitic inductance and parasitic resistance.

Från vänster till höger: Representationer av parasitisk kapacitans, parasitisk induktans och parasitisk resistens.

Regelbaserade parasitiska extraktionsverktyg

Regelbaserade parasitiska extraktionsverktyg använder fördefinierade regler och algoritmer baserade på geometriska och elektriska egenskaper för att uppskatta parasitiska effekter. Dessa verktyg fungerar genom att tillämpa enkla geometriska parametrar (t.ex. bredd, avstånd) och anslutningsinformation för att snabbt uppskatta parasiter. Reglerna härrör från empiriska data och grundläggande elektriska principer. Den främsta fördelen är hastigheten. Dessa verktyg kräver mindre beräkningskraft och kan snabbt bearbeta stora kretsar, vilket gör dem idealiska för preliminära kontroller och mindre komplexa konstruktioner. Regelbaserade verktyg saknar vanligtvis noggrannheten för högfrekventa eller mycket avancerade halvledarkonstruktioner, där icke-ideala beteenden är mer kritiska. Bättre lämpad för tidiga designstadier eller mindre kritiska applikationer där hög hastighet och lägre beräkningskostnad är prioriterade, men med lägre noggrannhet.

Exempel på verktyg: Siemens Calibre XRC och Caliber xACT.

Parasitiska extraktionsverktyg för fältlösare

Fältlösningsverktyg är baserade på att lösa Maxwells ekvationer för att simulera elektromagnetiska fält och härleda exakta parasitiska värden. Dessa lösare tar hänsyn till layoutens 3D-struktur och dess materialegenskaper. De använder vanligtvis numeriska metoder som Finite Element Method (FEM), Boundary Element Method (BEM) eller Finite Difference Method (FDM) för att uppnå mycket exakta parasitiska uppskattningar. Sådana verktyg erbjuder hög noggrannhet, särskilt betydelsefull i högfrekventa konstruktioner och komplexa geometrier där parasitiska effekter är icke-triviala. Detta sker dock på bekostnad av höga beräkningskostnader, och längre körtider är viktiga begränsningar, vilket kan vara en flaskhals i vissa designprocesser. Väsentligt för avancerade applikationer (som RF, analog och blandad signaldesign), där noggrannhet och detaljerade parasitiska effekter är avgörande, om än till en högre beräkningskostnad.

Exempel på verktyg: Siemens Calibre xL och Calibre xACT 3D.

Utforska parasitisk extraktionsrelaterade produkter

Läs mer om Siemens parasitiska extraktionsverktyg