Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Materialsprutning

Företag tillverkar högprecisionsdelar med hjälp av en additiv tillverkningsteknik (AM) som kallas materialsprutning där små nålar av material deponeras lager för lager.

Vad är materialjetting?

Materialsprutning är en Additiv tillverkning (AM) process där droppar av flytande harts selektivt deponeras via skrivhuvuden i bläckstrålestil och stelnar genom exponering för ultraviolett (UV) ljus för att bygga ett fast 3D-objekt.

En annan AM-process, fat photopolymerization, fungerar också genom att selektivt härda flytande fotopolymerhartser med ljus. Medan skumfotopolymerisation selektivt härdar harts i en förvaringstank, använder materialsprutning skrivhuvuden för att dispensera harts samtidigt som det härdas. Både materialsprutning och bindemedelssprutning använder samma typ av skrivhuvudsteknik - men medan bindemedelssprutning avsätter flytande lim på ett annat underlag, avsätter materialsprutning byggmaterialen som utgör den slutliga delen och dess stödstrukturer.

Materialsprutning anses vara en av de mest exakta metoderna för additiv tillverkning. Materialsprutning kan skriva ut i lager som är mindre än 20 mikron tjocka och är känd för att bygga CAD-konstruktioner med fina detaljer, hög noggrannhet och släta ytor. Tyvärr kan denna nivå av trohet vara tidskrävande på grund av antalet lager. Detta kan kompenseras något genom att använda flera skrivhuvuden samtidigt för att bygga över en större yta. Extra skrivhuvuden möjliggör också användning av flera material och färger i en enda design.

Dessa egenskaper gör materialsprutning idealisk för realistiska modeller, visuella eller haptiska prototyper, verktyg och gjutning. På grund av egenskaperna hos härdade fotopolymerer rekommenderas emellertid processen vanligtvis inte för utskrift av funktionella eller bärande komponenter.

Relaterade produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A person is holding a smartphone with a green screen displaying a message about a new feature.

Förstå fördelarna med materialjetting

Förbättra noggrannheten

Använd materialsprutning för mycket exakta modeller som härrör från den höga trovärdigheten hos materialsprutningsmetoden.

Replikera ytdetaljer

Skapa modeller med fina ytdetaljer med hjälp av styrkan hos materialsprutning för att reproducera komplexa ytor.

Generera snabbt delar

Producera delar på kortare tid än med andra metoder som gjutning som kräver långa ledtider för formar eller andra aspekter av tillverkningsprocessen.

Relaterade resurser

Programvara för additiv tillverkning

Den här bloggen kommer att fokusera på denna spännande nya teknik och den roll Siemens spelar för att hjälpa våra kunder att dra nytta av de möjligheter som tillsatsen ger till bordet.

Community

Delta i konversationen och få svar på dina frågor från experter på additiv tillverkning.