Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Materialsträngsprutning

Med materialextruderingstekniker använder många individer och företag världen över 3D-utskriftsdelar som en hobby, till prototyper och för att tillverka kommersiellt tillgängliga produkter.

Vad är materialsträngsprutning?

Materialsträngsprutning är en Additiv tillverkning (AM) metodik. En spole av material (vanligtvis termoplastisk polymer) skjuts genom ett uppvärmt munstycke i en kontinuerlig ström och avsätts selektivt lager för lager för att bygga ett 3D-objekt. Tillverkning av smält filament (FFF) och smält deponeringsmodellering (FDM) är två exempel på materialextruderingsteknik.

Materialextrudering är vanligtvis inte lika snabb eller exakt som andra typer av additiv tillverkning. Emellertid är materialextruderingsteknik och kompatibla råvaror, som nylon och ABS-plast, utbredda och billiga. Så mycket att materialsträngsprutning är den mest populära processen för 3D-utskrift av hobbyklass hemma. I tillverknings- och industrimiljöer används materialsträngsprutning vanligtvis för att producera icke-funktionella prototyper, tillfälliga reservdelar till maskiner eller kostnadseffektiv snabb prototypning för flera iterationer av samma objekt.

Materialsträngsprutning har också fördelen att vara skalbar. Den kan användas för små delar 20 cm eller mindre, men också för mycket stora delar där måtten expanderar till flera meter. Detta innebär att materialextrudering kan användas för att skriva ut delar som passar i handen upp till delar av fordonsstorlek, och denna skalbarhetsegenskap används i många branscher för att använda samma teknik för att skriva ut ett omfattande utbud av delar.

Relaterade produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A 3D printer in the process of printing an object, with the printer's nozzle extruding material to form the object.

Förstå fördelarna med materialsträngsprutning

Omfamna skalbarhet

Med materialsprutning kan du skriva ut delar från handhållna storlekar till extremt stora delar i fordonsstorlek.

Minska kostnaderna

Minska kostnaden för prototyper och produktion med billiga och lättillgängliga material. Materialen som används för extruderingstryck är vanligtvis billiga polymerer som PLA, Nylon, ABS och PET.

Demokratisera produktionen

Materialsträngsprutning undviker farliga material och högeffektsystem som lasrar eller elektronstrålar, vilket gör det säkert för olika miljöer från butiksgolv till kontorsbord och eliminerar extra säkerhetsprotokoll.

Relaterade produkter

Relaterade resurser

Programvara för additiv tillverkning

Den här bloggen kommer att fokusera på denna spännande nya teknik och den roll Siemens spelar för att hjälpa våra kunder att dra nytta av de möjligheter som tillsatsen ger till bordet.

Community

Delta i konversationen och få svar på dina frågor från experter på additiv tillverkning.