Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Tillverkningssimulering

Tillverkningssimulering, baserad på digital tillverkningsprogramvara, används för att designa och validera tillverkningsmetoder och procedurer i den digitala världen.

Vad är tillverkningssimulering?

Tillverkningssimulering minskar den tid och kostnader som fysisk testning av ett tillverkningssystem skulle medföra.

Använd simuleringsprogramvara för att förutsäga prestanda för ett planerat tillverkningssystem och för att jämföra lösningar för eventuella problem som upptäcks i systemets design. Detta gör tillverkningssimulering till en betydande konkurrensförmåga - gör det möjligt för tillverkare att testa olika scenarier innan de köper verktyg, reserverar kapacitet eller samordnar andra dyra produktionsresurser. Genom att använda simuleringsprogramvara för att bestämma exakt vad som behövs kan tillverkaren undvika problem under produktionen samtidigt som skrot och omarbetning minskas.

Förutom att validera helt nya produktionsmetoder tidigt i produktens livscykel kan du tillämpa tillverkningssimulering på befintliga anläggningar eller processer för att identifiera ineffektivitet eller analysera effekterna av att införa ny utrustning, material eller andra förändringar.

Relaterade produkter: Tecnomatix Process Simulate | Tecnomatix Plant Simulation | NX för tillverkning | Solid kant

3D visualization of manufacturing process with robotic arms and conveyor belts in a factory setting

Förstå fördelarna

Använd tillverkningssimuleringar för att minska tid och kostnader.

Genomströmning och kapacitetsplanering

Med hjälp av digitala modeller kan tillverkare exakt förutsäga produktionsprestanda under olika scenarier, så att de kan optimera resursallokering och effektivisera processer för maximal effektivitet.

Produktionslogistik och materialflöde

Modellering av rörelsen av material och resurser under hela produktionsprocessen hjälper tillverkare att identifiera flaskhalsar, effektivisera arbetsflöden och optimera lager för förbättrad effektivitet och kostnadseffektivitet.

Anläggningslayout och resursallokering

Genom att testa olika layoutkonfigurationer och resurstilldelningar kan tillverkarna optimera utrymmesutnyttjandet, minimera materialhanteringen och förbättra resurseffektiviteten för effektivare drift.

Tillverkningsprocesser för delar

Genom att simulera tillverkningsprocesser för additiva och subtraktiva delar, inklusive verktygsmaskiner och automationsutrustning, hjälper tillverkare att utvärdera prestanda, optimera programmeringen och maximera maskinens drifttid.

Robotik- och automationsprocesser

Genom att simulera integrationen av robotik och automatiseringsutrustning i produktionsprocesser hjälper tillverkare att utvärdera kapacitet, maximera flexibiliteten, optimera programmeringen och påskynda driftsättningen.

Dimensionell och byggkvalitet

Genom att använda simulering för att testa och förfina produktionsprocesser hjälper tillverkare att identifiera potentiella kvalitetsproblem, optimera parametrar och se till att produkterna uppfyller stränga kvalitetsstandarder före fysisk produktion.

Tillämpningar för tillverkningssimulering

Förutom att validera helt nya produktionsmetoder tidigt i produktens livscykel, kan tillverkningssimulering också tillämpas på befintliga anläggningar eller processer för att identifiera ineffektivitet eller för att analysera effekterna av att införa ny utrustning, material eller andra förändringar. Några vanliga aspekter av tillverkning som simuleringar kan hjälpa till med inkluderar:

  • Konstruktion och balansering av monteringslinjer — inklusive automatiserad och manuell drift
  • Genomströmningsoptimering och kapacitetsplanering
  • Produktionslogistik och materialflöde — inklusive transporthantering och omlokalisering eller tillägg av anläggningar
  • Hantering av lagernivåer, påfyllningsnivåer, batchstorlekar och produktionsplanering
  • Anläggningslayout, utrustningsplacering och resursfördelning
  • Programmering av verktygsmaskiner och utrustning för tillverkning av andra delar
  • Programmering av robotik och automationsutrustning
  • Validera och förbättra dimensionskvaliteten under planering och byggkvalitet under produktionen

Utforska tillverkningssimuleringsrelaterade produkter

Läs mer

Tillverkningssimuleringsprogramvara

Läs mer om Tecnomatix portfölj av programvara för digital tillverkning.

Programvara för planering av tillverkningsprocesser

Anpassa tillverkning och teknik under planeringen för att identifiera och lösa problem före produktion.

Datorstödd tillverkning

Lär dig hur små till medelstora företag kan bygga produkter med de senaste tillverkningsteknikerna.