Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Planering av tillverkningsresurser II

Manufacturing Resource Planning (MRP II) optimerar resursförvärv, lagring och distribution i produktionen. Integrerad med avancerad programvara minimerar den lager, minskar kostnaderna och säkerställer effektiv schemaläggning för leverans i tid i modern tillverkningsverksamhet.

Vad är MRP II?

Produktionsresurser kan omfatta råvaror, komponenter från leverantörer, produktionsutrustning och personal, eller reservdelar - alla resurser som behövs för att slutföra produktionen av en färdig vara. Produktionsresursplanering förkortas ”MRP II” (eller ”MRP 2") för att skilja den från materialkravsplanering (MRP I). Produktionsresursplanering 2 omfattar alla funktioner i MRP I, som fokuserar på en tillverkares inventering av råvaror och levererade komponenter. MRP I använder lagerdata, produktionsorder och materialräkningsdata (BOM) för att beräkna kvantiteten och tidpunkten för inköp av ytterligare inkommande varor.

Produktionsresursplanering hanteras i moderna tillverkningsoperationshantering (MOM) system av avancerad planering och schemaläggning (APS) programvara. Avancerad planerings- och schemaläggningsprogramvara eliminerar mycket av den manuella datainmatning som har åtföljt äldre metoder för planering av tillverkningsresurser. Det gör det också möjligt för MRP II-systemet att hantera mycket olika produktportföljer under stränga kundleveranskrav, komplexa resursallokeringsscenarier och ändringsorder i sista minuten.

Programvara för planering av tillverkningsresurser beräknar och uppdaterar materialbehov baserat på faktiska beställningar och orderprognoser. Komplexiteten i tillverkningsverksamhet och schemaläggning har ökat dramatiskt de senaste åren på grund av växande produkt- och leveranskedjans komplexitet, globalisering, massanpassning och andra faktorer. Som ett resultat har det stora antalet variabler och datapunkter att tänka på i MRP-programvara fått många tillverkare - även små och medelstora företag - att migrera från pappersbaserade, kalkylblad- och hemodlade MRP-verktyg till integrerade digitala verktyg som avancerad planering och schemaläggning.

Planering av tillverkningsresurser bygger på begreppet ”beroende efterfrågan”, som hänvisar till behovet av en råvara eller mellankomponent beroende av efterfrågan på den färdiga produkten. En tillverkare kommer att förutsäga efterfrågan på en viss färdig produkt - betraktas som en ”oberoende efterfrågan” eftersom den härrör från en extern källa, vanligtvis kunden eller en beställning från beställning till lager - och MRP-programvara beräknar efterfrågan på material baserat på denna prognos.

Syftet med tillverkningsresursplanering idag är ofta knutet till Just-in-time-schemaläggning (JIT) och just-in-sequence-metoder (JIS), som syftar till att minimera både lagernivåer och den tid ett material förblir i lager eller stationerat nära bearbetningsutrustningen som kommer att använda det. Sådana strategier måste också säkerställa att det finns tillräckligt med lager för att undvika brister eller produktionsstopp.

Produktionen av programvara för resursplanering för tillverkning svarar på frågorna om förvärv, lagring och distribution, inklusive:

  • När ska man beställa varje material
  • Hur mycket att beställa
  • Med vilken leverantör du ska göra varje beställning
  • Var ska man lagra inventering
  • När ska man flytta material (och hur mycket) från lagring till produktionslinjen

Planering av tillverkningsresurser kan också användas för att tillgodose förändringar i utbud eller efterfrågan. Information om effekterna av en naturkatastrof på en leverantör, till exempel, kan redovisas i produktionsresursplaneringssystemet så att en tillräcklig försörjning är tillgänglig vid behov.

Relaterade produkter: Opcenter Avancerad planering och schemaläggning

A woman is working on a computer in a warehouse.

Förstå fördelarna

Minimerar lagerfotavtrycket

Beräkna materialbehov exakt baserat på efterfrågeprognoser, optimera upphandlingen och minska överflödiga lagernivåer.

Minskar lagerhanteringskostnaderna

Minimera överskottslager, effektivisera upphandlingsprocesser och optimera resursfördelningen, vilket resulterar i effektivare lagerhantering.

Minimerar produktionslinjens tomgångstid

Synkronisera materialtillgänglighet med produktionsscheman, säkerställa kontinuerligt arbetsflöde och minimera störningar, vilket maximerar produktiviteten.

Minskar förstörelse och materialavfall

Optimera lagernivåerna, säkerställa leverans av material i rätt tid och minimera överproduktion, vilket minimerar risken för materialnedbrytning eller föråldring.

Sänker produktionskostnaderna

Förbättra resursutnyttjandet, minimera lagerhållningskostnaderna, minska produktionsstopp och effektivisera de övergripande tillverkningsprocesserna, vilket resulterar i ökad effektivitet och minskade kostnader.

Förbättrar leverans i tid

Planera produktionen effektivt, säkerställa snabb tillgång på material och minimera förseningar i tillverkningsprocessen och därmed uppfylla kundernas tidsfrister konsekvent.

MRP-programvarufunktionalitet

Programvara för planering av tillverkningsresurser använder information från materialräkningar (BOM), proceslistor (BOP), prognoser för produktefterfrågan, kundorder, huvudproduktionsschema (MPS) och leverantörens ledtid och kapacitet. Det tar också hänsyn till:

  • Produktionslinjekapacitet
  • Produktionshastighet
  • Tillgänglighet och utbildning/certifiering av tillverkningspersonal
  • Tillgänglighet för produktionsutrustning
  • Krav på underhåll av produktionsutrustning

Baserat på dessa ingångar beräknar MRP-programvaran behov och uppmanar skapandet av inköpsorder för inkommande varor.

Produktionsresursplanering utförs på ett modernt avancerat planerings- och schemaläggningssystem gör det möjligt för planeringsteamet att generera planer och scheman i båda tillverka på beställning och tillverka till lager miljöer.

För att möjliggöra visualisering av hela produktionsschemat och resurstilldelning tillhandahåller MRP II-programvaran interaktiv schemavisualisering, som visar data som lagerprofilgrafer och grafer för kapacitetsanvändning. Ändringar som görs på dessa diagram återspeglas automatiskt i huvudproduktionsschemat (MPS).

MRP II-programvaran spårar lagernivåer och resursdistributioner. När material konsumeras eller införlivas i färdiga produkter, och när efterfrågan och beställningar förändras, beräknar tillverkningsresursplaneringen om behovet och justerar materialbeställningar efter behov.

Istället för att reagera på förändringar i utbud eller efterfrågan när de inträffar, tillåter moderna produktionsresursplaneringssystem också tillverkare att undersöka ”tänk om” -scenarier som gör det möjligt för dem att skapa planer för justeringar och oförutsedda händelser.

Läs mer

Hantering av tillverkningsverksamhet

Opcenter är en portfölj av enhetliga tillverkningsoperationshantering (MOM) som möjliggör hantering av digital mjukvarudrift.

Planering och schemaläggning av konsumentprodukter

Avancerad planering och schemaläggning i realtid är avgörande i konsumentproduktbranschen, där konsumenternas preferenser förändras snabbt.

Produktionsplanering och schemaläggning

Ta reda på hur du kan minska lager, förkorta produktionscykler och öka din servicenivå till dina kunder.