Produkter som tillverkas under en produktionsperiod används för att uppfylla beställningar som gjorts under nästa produktionsperiod. Detta innebär att i tillverkningsplaneringen ”make-to-stock” utlöses produktionen före och oberoende av specifika kundorder.
Make-to-stock betraktas som en push-typ, vilket innebär att leveranser - råvaror och leverantörslevererade komponenter - ”skjuts” genom produktionsprocessen, och planeringen börjar med leveranser och går vidare till den färdiga produkten. Däremot tillverkning på beställning (MTO) är en dragtyp operation.
På dagens tillverkningsmarknad är en hög inventering av färdiga varor vanligtvis en oacceptabel kostnadsbörda, vilket medför kostnader för lagerhantering, lagring, förstörelse och mer. På samma sätt är lagerbrist kostsamt på grund av snabba premier, övertid och missade leveranstider. Därför är idealet för produktionsplanering från lager att matcha mängden färdiga varor vid varje given tidpunkt med kundernas efterfrågan under nästa tidsperiod. För att närma sig detta ideal måste planerare framgångsrikt förutsäga efterfrågan och på lämpligt sätt balansera leveranser och produktionskapacitet för att möta den efterfrågan.
Två nycklar till effektiv planering av tillverkning till lager är (1) exakta efterfrågeprognoser och (2) verktyg som möjliggör snabba justeringar av förändrade prognoser. Efterfrågeprognoser har blivit mer utmanande på nästan alla marknader på grund av det växande utbudet av produkter som en tillverkare måste förutsäga efterfrågan på, liksom i sig oförutsägbara faktorer som påverkar efterfrågan - naturkatastrofer, hälsokriser och vissa säsongsvariationer (t.ex. geopolitisk eller väderrelaterad brist på råvaror), för att nämna några.
Moderna avancerade planerings- och schemaläggningssystem (APS) erbjuder lagerplanerare de digitala verktyg som behövs för att generera uppnåeliga, effektiva planer och scheman och snabbt anpassa sig till förändringar i efterfrågeprognoser, tillgänglighet och produktionskapacitet. Avancerad planerings- och schemaläggningsprogramvara kan också automatiskt göra schemajusteringar baserat på realtidsdata.
Relaterade produkter: Opcenter Avancerad planering och schemaläggning