Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Gör på beställning

Make-to-Order (MTO) är ett tillvägagångssätt för avancerad planering och schemaläggning där tillverkningen påbörjas när en kundorder har mottagits.

Vad är make-to-order?

Make-to-Order betraktas som en operation av dragtyp eftersom händelsen som initierar produktionsaktiviteten - kundordern - börjar med orderuppfyllelse och arbetar bakåt genom produktionssekvensen för att komma fram till en plan eller ett schema. Det vill säga produktionen ”dras” av efterfrågan. Däremot tillverkning till lager (MTS) är en push-typ operation.

Make-to-Order-planering blir allt vanligare eftersom den är kompatibel med marknadstrenden med ”massanpassning”, vilket innebär små parti- eller partistorlekar tillverkade med massproduktionseffektivitet. Som en pulloperation innehåller make-to-order anpassade funktioner i produktionskörningen. Make-to-Order hjälper också till att minimera överskottslager, vilket ofta resulterar i avfall. Som sådan är make-to-order ofta en del av Lean tillverkning och JIT (just-in-time) schemaläggning.

En stor utmaning med make-to-order planering är att minimera ledtiden trots att produktionscykeln påbörjas först efter att ordern har mottagits. Detta innebär att make-to-order är mer mottaglig för produkter med relativt korta produktionscykler. För att minska ledtiden kan tillverkare använda en metod för tillverkning till lager för mellanproduktkomponenter som kräver en betydande egen ledtid så att processsteg med sådana mellankomponenter kan påbörjas snabbare efter att en beställning har mottagits. Detta är konceptet bakom behovsstyrd materialkravsplanering (DDMRP).

Vissa funktioner i en modern avancerat planerings- och schemaläggningssystem (APS) är utformad för att optimera make-to-order planering. APS-programvaran gör det möjligt för planerare att snabbt bedöma förändringar i kvantitet eller leveransdatum, liksom förändringar i tillverkningskapacitet, och justera beställningsplanen för att möta de nya kraven.

Relaterade produkter: Opcenter APS

A person working on a computer in a factory setting, focusing on the computer screen and their hands.

Förstå fördelarna

Minskade kostnader

Minimera överflödigt lager och avfall, optimera produktionseffektiviteten genom behovsstyrd planering och möjliggöra massanpassning med effektiva batchstorlekar

Minskat avfall

Undvik ackumulering av oanvända eller föråldrade material genom att starta produktion som svar på specifika kundorder.

Större kundnöjdhet

Taylor-produktion enligt individuella krav, säkerställer personliga produkter och snabb leverans, och minimerar sannolikheten för överskott eller föråldrat lager, vilket resulterar i en mer lyhörd och kundcentrerad strategi.

Planeringsprocess för beställning

Make-to-order börjar med kundordern, så produktionsarbetsordern skapas från försäljningsordern. Tillverkningsprocessen fortsätter sedan i enlighet med materiallistan (BOM) och processlistan (BOP).

Vid tillverkningsplanering på beställning är lagernivåer av färdiga produkter och mellanprodukter inte viktiga processparametrar. Istället är ett av fokuserna för make-to-orderplanering påfyllning av råvaror och leverantörslevererade komponentlager för att upprätthålla produktionsberedskap och flöde. Detta innebär att en kritisk aspekt av make-to-order planering är den nära samordningen av hela leveranskedjan.

Make-to-Order-planering kräver också en löpande utvärdering av framtida efterfrågeförändringar och deras effekter på tillverkningsprocessen. Kontinuerlig utvärdering och justeringar kan utföras genom avancerad planerings- och schemaläggningsprogramvara.

Utforska beställningsrelaterade produkter

Börja med en kostnadsfri provperiod

Grafik av en bildskärm som visar en kortläsning, ”Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Opcenter-schemaläggningsprov

Lär dig hur enkelt det är att omedelbart dra nytta av faktisk schemaläggningsprogramvara och hur mycket det kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Läs mer