Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Just-in-time-schemaläggning

Just-in-Time (JIT) schemaläggning är en strategi utformad för att minimera mängden pågående tillverkningsarbete (WIP) och lager av råvaror och färdiga varor.

Vad är Just-in-Time schemaläggning?

Just-in-time-schemaläggning är en aspekt av den allmänna principen om just-in-time-produktion. Det primära målet med JIT-produktion är att minimera tiden mellan mottagande av leveranser och leverans av den färdiga produkten till slutkunden. Även om JIT-produktionen var tänkt som en fristående metod (för cirka 50 år sedan av Toyota Motor Corporation), anses det idag vanligtvis vara en aspekt av Lean tillverkning.

Just-in-time-schemaläggning är hur en tillverkare ser till, dagligen, att varje beställning produceras med tillräckligt med tid för att uppnå Leverans i tid. Samma mål kännetecknar just-in-time-planering, men tidshorisonten för JIT-planering är veckor eller månader. Just-in-time-schemaläggning gör det möjligt för en tillverkare att anpassa sig till ändringar i sista minuten, som kan uppstå på grund av ändringar av arbetsorder, tidsöverskridanden, problem med materialtillgänglighet och andra faktorer. JIT-schemaläggning är utformad för att undvika sena leveranser å ena sidan, och en eftersläpning av material, WIP och färdiga varor å andra sidan.

Genom att minska eftersläpningar och lager hjälper just-in-time-schemaläggning företag att minska avfall från utgångna eller skadade material. Tillverkarna sänker också kostnaderna för lagerhållning eller lagring av material längs en produktionslinje. Med just-in-time-schemaläggning kan produktionscykler också optimeras så att företagen får högre produktivitet från sina tillverkningsanläggningar.

Som med andra tillverkningsplanering och schemaläggningsuppgifter, utförandet av just-in-time-schemaläggning har utvecklats från en pappersbaserad operation till en tillämpning av allmänna kalkylprogram till interaktiva mjukvarusystem utformade speciellt för planering och schemaläggning. I dag, avancerad planering och schemaläggning (APS) system hanterar komplexiteten i tillverkningsscheman. APS-system utför just-in-time-schemaläggning med kraftfulla verktyg som tar hänsyn till de många faktorer som påverkar produktionsschemat:

  • Tillgänglighet av råvaror och andra leveranser
  • Tillgänglighet för produktionsresurser (utrustning, personal)
  • Storlek och leveransdatum för varje beställning
  • Driftshastighet och kapacitet för varje maskin som ska användas på varje beställning
  • Produktionslinjens övergångstid
  • Nya beställningar som kräver snabb vändning

Relaterade produkter: Opcenter Avancerad planering och schemaläggning

Person presenting just-in-time scheduling strategy on whiteboard with detailed slide projection

Förstå fördelarna

Genom att använda avancerad schemaläggningsprogramvara för att implementera en just-in-time-schemaläggningsstrategi kan tillverkare skapa realistiska scheman som tar hänsyn till många komplexa produktionsvariabler. Som ett resultat kan schemat skapas på ett sätt som optimerar produktiviteten.

Minskad produktionstid

Använd avancerad schemaläggningsprogramvara för att skapa realistiska och optimerade scheman som tar hänsyn till komplexa produktionsvariabler, minimerar förseningar och förbättrar den totala tillverkningseffektiviteten.

Minskade ledtider

Skapa optimerade scheman, hantera produktionsvariabler effektivt och minimera förseningar i orderuppfyllandet.

Förenklade produktionsscheman

Skapa realistiska och strömlinjeformade scheman och hantera komplexa produktionsvariabler effektivt för förbättrad operativ enkelhet

Förbättrad förmåga att möta specifika kundbehov

Tillmötesgå ett stort antal komplexa produktionsvariabler, vilket säkerställer större flexibilitet och lyhördhet för kundernas krav.

Ökad schemaläggning och leverans i tid

Hantera komplexa produktionsvariabler effektivt och säkerställa effektivt genomförande för att uppfylla tidsfristerna.

Minskat lager och pågående arbete

Hantera invecklade produktionsvariabler för att minimera överskottslager och oavslutade uppgifter i produktionsprocessen

Just-in-time-schemaläggningsfunktionalitet

Avancerad schemaläggning programvara utför komplexa operationer för att bestämma optimal just-in-time-produktionsschemaläggning. Dessa inkluderar:

Orderbaserad schemaläggning med flera begränsningar—Schemaläggare kan skapa orderbaserade scheman och tillämpa en rangordning eller viktning för att prioritera beställningarna. Just-in-time-schemaläggningssystemet skapar scheman baserat på tillgången på resurser, ytterligare begränsningar och material som krävs för beställningen. Scheman kan ta hänsyn till olika driftshastigheter på olika resurser, tillämpa sekvensberoende övergångstider baserat på driftsattribut och tillåta överlappningar och slacktid mellan operationer.

Avancerad begränsningsmodellering—Just-in-time-schemaläggningsprogramvara modellerar avancerade resursbegränsningar, till exempel regler om samtidig användning, gränser för tid mellan operationer och hur mycket en driftstid kan förlängas.

Avancerad materialhantering—Den här funktionen gör det möjligt för schemaläggaren att implementera anpassade regler om hur material förbrukas. Vid tilldelning av material filtrerar och rangordnar ett just-in-time-schemaläggningssystem data för kvalitetsrelaterade eller kundspecifika materialanvändningsbegränsningar.

Avancerad schemaoptimering—Schemaläggare kan definiera ytterligare regler för schemaoptimering för att hantera problem som minimering av övergångstider, föredragen sekvensering och kampanjer. Sammansatta regler kan också byggas med programvarans arbetsflödesverktyg.

Visualisering av monteringsprocessEtt just-in-time-schemaläggningssystem gör det möjligt för användare att visualisera monteringsprocessen från råvaror till färdiga varor och försäljningsorder. En grafisk bild av materialberoenden och diagram över lagernivåer över tid gör det möjligt för användare att se var brister kommer att uppstå. Användaren kan välja att behålla dem som en begränsning eller ignorera dem.

Interaktiv schemavisning—Just-in-time-schemaläggningssystem kan utformas så att personalen kan interagera med schemat samtidigt som de hindrar dem från att spara eventuella ändringar de gör. Sådana tittare möjliggör:

  • Försäljningsteamet för att spåra orderförloppet och genomföra orderförfrågningar
  • Ledning för att jämföra faktiska tider med schemalagda sluttider för att bedöma produktionsprestanda
  • Verkstadsoperatörer och handledare för att se uppdaterade arbetslistor som genereras av schemaläggningssystemet
  • UtvecklingsmiljöAvancerad schemaläggningsprogramvara gör det möjligt att ändra databasschema och begränsningsmodell efter behov, inklusive att lägga till tabeller och fält. Det innebär att produktionsschemaläggare kan skapa anpassade schemaläggningsregler för att lösa specifika schemaläggningsproblem, eller de kan skapa anpassade datamanipuleringsverktyg för användning med arbetsflödesmotorn.

Framgångsrik implementering av just-in-time-schemaläggning kräver nära samordning med leveranskedjan, så graden av framgång beror på leverantörskedjans partners tillförlitlighet hos leverantörskedjepartners. En plötslig ökning av order är mer utmanande att tillgodose med de minskade lagren av JIT-schemaläggning. Just-in-time-schemaläggning kan också göra ett företag sårbart för tillverkningsavbrott i händelse av naturkatastrofer och andra störningar. Tillverkare kan bestämma nivån på acceptabel risk med hjälp av avancerad schemaläggningsprogramvara som bygger in oförutsedda händelser.

Börja med en kostnadsfri provperiod

Grafik av en bildskärm som visar en kortläsning, ”Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Opcenter-schemaläggningsprov

Lär dig hur enkelt det är att omedelbart dra nytta av faktisk schemaläggningsprogramvara och hur mycket det kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.