Tillverkare måste följa och tillämpa flera standarder, metoder och system dagligen, och ISO 9001 är centralt bland dem. Faktum är att standarder som IATF 16949 hänvisar till ISO 9001, så tillverkare som uppfyller IATF 16949 måste också uppfylla IS0 9001-överensstämmelse. Många OEM-tillverkare anser att ISO 9001-certifiering är en viktig del av leverantörs- eller leverantörsgodkännande.
På grund av den senaste uppdateringen kallas standarden specifikt ISO 9001:2015. Denna revidering ersätter ISO 9001:2008 och tillämpar standarden på ett bredare spektrum av branscher. En av de viktigaste förändringarna av standarden i 2015-versionen är att modellen för kvalitetsledningssystem ISO 9001 baseras på kundernas input och input från tillsynsorgan, interna avdelningar, det omgivande samhället och andra intresserade parter.
Tillverkare använder ISO 9001-programvara för att visa överensstämmelse med ISO 9001. Detta kräver en revision, dokumenterad i en rapport, som verifierar att tillverkaren har implementerat och upprätthåller en QMS som uppfyller ISO 9001-standarden.
Istället för att specificera krav för själva produkten eller processen etablerar ISO 9001 god förvaltningspraxis som resulterar i konsekvent kvalitet för alla produkter eller tjänster som den gäller. Som en del av dessa goda ledningsrutiner kräver ISO 9001:2015 att företagets högsta ledning visar ledarskap när det gäller att implementera en ISO 9001 QMS, inklusive att proaktivt integrera QMS i sin dagliga verksamhet.
Relaterade produkter: Opcenter Quality | Teamcenter Kvalitet och Compliance Management