Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

IBS QMS

IBS kvalitetsstyrningssystem (QMS) är nu en del av Opcenter och erbjuder en helhetslösning för hela produktlivscykeln och leveranskedjan.

Vad är IBS QMS?

IBS QMS-programvara hjälper tillverkare att kontrollera kvalitet, produktion, spårbarhet och efterlevnad för att optimera process- och produktvärdet. Det hjälper tillverkare att hantera alla kvalitetsproblem genom att bygga in både branschövergripande och branschspecifika lösningar för bästa praxis. IBS QMS-programvara uppfyller viktiga kvalitetsstandarder, inklusive ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II och AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Del 11 och 820, ISO 14971 och 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX och VDA 6.1.

IBS QMS-programvara är utformad för att effektivisera processer inom produktutveckling, tillverkning, testning och acceptans och utgör en pelare i Siemens tillverkningsoperationshantering (MOM) portfölj.

IBS QMS omfattar nu Opcenter Quality system som är skräddarsydda för specifika nyckelbranscher och/eller funktionsområden. IBS QMS-lösningar gör det möjligt för kundspecifika applikationer att tillhandahålla kvalitetssäkring oberoende av vertikal integration, produktionsprocesser/modeller och steg i leveranskedjan. Inom IBS QMS-portfölj är flaggskeppet IBS QMS Professional en processorienterad, modulär, flerspråkig och branschövergripande datorstödd kvalitetslösning (CAQ). IBS QMS Automotive adresserar integrerad kvalitetssäkring inom bilkonstruktion som täcker hela processen från karossskalet till den färdiga produkten. CompliantProTM är den integrerade efterlevnadshanteringslösningen i IBS QMS, vilket skapar transparens i var och en av de definierade företagsprocesserna och säkerställer efterlevnad av alla relevanta riktlinjer, föreskrifter och krav. Dessa system diskuteras mer detaljerat nedan.

Relaterade produkter: Opcenter Quality | Teamcenter Kvalitet och Compliance Management

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Fördelar med IBS QMS

Tillverkare som använder IBS QMS-programvara i sin nuvarande form - Opcenter Quality - njuter av både kvantitativa och kvalitetsförbättringar i produkt och produktion. De uppnår kortare innovationscykler med mer komplexa produkter, vilket minskar tiden till marknaden.

Överblick över alla produktionsdata

Få förbättrad synlighet och ger en heltäckande överblick över alla produktionsdata för informerat beslutsfattande.

Minskade inspektions- och omarbetningskostnader

Upplev en betydande minskning av inspektions- och omarbetningskostnaderna, vilket bidrar till övergripande driftseffektivitet och kostnadseffektivitet.

Minskade garanti- och förpliktelsekostnader

Förbättra ekonomiska resultat och kundnöjdhet genom förbättrad produktkvalitet.

Minskade återkallelses- och återkallningskostnader

Få en betydande minskning av återkallelser och tillhörande kostnader, vilket säkerställer större driftseffektivitet och kundnöjdhet genom förbättrad produktkvalitet.

Ökad kundnöjdhet

Optimerar processer, minskar defekter och säkerställer produkter av högre kvalitet, vilket leder till förbättrade kundupplevelser.

Ökad kundnöjdhet

Öka kundnöjdheten genom optimerade processer, minskade defekter och förbättrad övergripande produktkvalitet som bidrar till högre nivåer av kundnöjdhet.

IBS QMS-programvarufunktionalitet

IBS QMS-programvara gör mycket mer än att bara stödja inspektionsrutiner och dokumentation. Med sitt holistiska förhållningssätt till kvalitet möjliggör IBS QMS kvalitetshanteringsprogramvara kvalitetsplanering att börja under konstruktion och design av en produkt. Det fortsätter med kvalitetskontroll under tillverkningen av produkten. IBS QMS-programvara upptäcker risker och fel i design och tillverkning av produkten så att kontinuerliga förbättringar kan ske. Genom att samla in kvalitetsdata från design och produktion tillhandahåller IBS QMS den information som behövs för att kontinuerligt och hållbart initiera problemlösningsprocesser för produkt och produktion — kontinuerligt och hållbart.

Funktioner som tillhandahålls av IBS QMS kvalitetshanteringsprogramvara inkluderar:

  • En strukturerad metod för att definiera och initiera nödvändiga steg för att föra en produkt från planeringsstadiet till serieproduktion, vanligtvis avancerad produktionskvalitetsplanering (APQP)
  • Failmode and effect analysis (FMEA) för att stödja förebyggande felundvikande med en utvärdering av felkonsekvenser och därmed sammanhängande risker redan i planeringsfasen
  • Förvärv av relevanta uppgifter och kostnader för externa och interna klagomål
  • Leverantörskvalitetshantering, inklusive inspektion av inkommande varor, leverantörsbedömning, leverantörsrevision och klagomålshantering
  • Mätarhantering för att övervaka instrumentprestanda och kalibrera mätare enligt produktspecifikationer
  • Produktionskvalitet, inklusive inspektionsplanering, inspektion under produktion och statistisk processkontroll (SPC) för att upptäcka toleransavvikelser, identifiera grundorsaker och korrigera defekter i realtid
  • Compliance management (kund/leverantör/intern)
  • Revision (leverantör/intern)
  • Felförvärv och utvärdering

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional är en flerspråkig, branschövergripande datorstödd kvalitet (CAQ) standardlösning. IBS QMS Professional-moduler är utformade för att effektivisera processer inom områdena produktutveckling, tillverkning, test och acceptans.

IBS QMS Professional harmoniserar och standardiserar kvalitetsprocesser under hela produktlivscykeln. Från design och planering (idé) till produktionsprocessen (realisering) och tillbaka med kontinuerlig förbättring (utnyttjande) stöder IBS QMS Professional en sluten kvalitetsprocess med sluten slinga. Betydande processoptimering utförs i produktionsplanerings-, utvecklings- och byggfasen. Därefter hanteras upphandlings- och produktionsprocesser för att uppnå önskad kvalitet. Den mogna produkten fungerar sedan som en viktig källa till input, trots lärdomar, till produktdesignprocessen och stänger kvalitetsslingan.

IBS QMS Professional utför kvalitetsprocesser säkert genom att fånga och redovisa alla produkt- och processkomplexiteter. Systemet stöder gränssnitt till ett brett spektrum av mätutrustning, från enkla kalibrar till komplexa koordinatmätmaskiner eller 100% inspektionsmaskiner. Gage management-systemet tillhandahåller verktyg för hantering av olika mätartyper (t.ex. mekaniska, elektriska) och för att dokumentera alla procedurer relaterade till mätarhistorik (t.ex. mätkalibrering, utfärdande/retur och reparation). Val av mätare är ett viktigt krav för att uppnå standardiserad dokumentation av relevanta kvalitetsprodukt- och processdata, och det hjälper till att identifiera och övervaka tidsfrister för varje mätare.

Viktigt är att IBS QMS Professional uppfyller lagstadgade standarder och säkerställer — och visar — fullständig efterlevnad. Tillverkare måste uppfylla standarder och respektera riktlinjer som är relevanta för deras specifika bransch.

IBS QMS Professional är utformad för att öka transparensen i hela tillverkningsföretaget, minska riskerna och kostnaderna för kvalitetsproblem och processöverträdelser. Som ett processorienterat, modulärt system som stöds av tillförlitligheten och strukturen i Deming-cykeln (Plan-Do-Check-Act) säkerställer IBS QMS Professional prestanda av högsta kvalitet. Deming-cykeln stöder IBS QMS Professional över hela produktvärdekedjan som en vetenskaplig steg-för-steg-strategi för problemlösning och kontinuerlig förbättring. Dessutom adresserar IBS QMS Professional vad som vanligtvis är en olikartad uppsättning kvalitetsaktiviteter i hela företaget och ersätter många decentraliserade verktyg som hanterar kvalitetsprocesser med olika databaser i ett heterogent och icke-integrerat IT-landskap. Systemet innehåller alla kvalitetsrelevanta data i en centraliserad databas.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive ger transparens till hela sortimentet av produktionsdata från leverantör till återförsäljare, vilket skyddar driftkapacitet, punktlighet, stabilitet och kortare bearbetningstider under hela tillverkningen. Den behärskar den tekniska komplexiteten inom fordonstillverkning, erbjuder fullständig hantering av konfigurationer och ger enkel åtkomst till alla produktionsdata på ett ögonblick.

Med sin specifika anpassning till fordonsindustrins behov, IBS QMS Automotive:

  • Uppfyller alla större standarder, inklusive QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 och AIAG
  • Stöder nolldefektstrategin
  • Stöder elektroniska fordonsjobbkort
  • Hantera omarbetning effektivt
  • Hanterar plats och dynamiskt skapande av fordonsspecifika inspektionsorder
  • Genererar omfattande spårbarhet med exakt lokalisering av defekta produkter
  • Minskar garantikostnaderna och påskyndar klagomålshantering
  • Förhindrar flera inspektioner och skärper inspektionsprocessen
  • Bestämmer affärsförhållanden för processoptimering

IBS QMS-överensstämmelseProTM

IBS QMS CompliantPro är en integrerad efterlevnadslösning som ger hållbart stöd för alla områden inom bolagsstyrning, riskhantering och efterlevnad. Den stöder ändringshistorik, eskaleringsmekanismer, e-postmeddelanden och mer.

CompliantPro kan anpassas för att passa befintliga företagsprocesser och kartlägga dem tydligt. Integrerade kontrollfunktioner och ansvarsstrukturer möjliggör ett snabbt och effektivt informationsflöde, vilket i sin tur möjliggör en snabbare identifiering av trender och risker och undviker negativa konsekvenser.

IBS QMS CompliantPro-lösning integrerar användaradministration för att möjliggöra tillförlitliga roll- och funktionstilldelningar för varje enskild användare. Detta säkerställer åtkomstsäkerhet på varje nivå. Systemet är starkt inriktat på bästa praxis samt regler och krav.

IBS QMS CompliantPro är utformad för att stödja värdeorienterad och pålitlig företagsledning till tillfredsställelse för alla intressentgrupper. Det möjliggör snabb uppfyllelse av alla relevanta interna och externa regler och standarder som gäller för företaget både idag och i framtiden, utan höga kostnader för organisationen. IBS QMS CompliantPro:

  • Främjar en Culture of Compliance™ i företag genom hela leveranskedjan
  • Säkerställer överensstämmelse med alla relevanta standarder och föreskrifter samt lagkrav
  • Ger en mycket konfigurerbar och skalbar mjukvarulösning
  • Skapar inga sektorbegränsningar, vilket gör det användbart i alla organisationer
  • Stöder ett stort antal olika dokumenttyper, olika rättigheter och olika arbetsflöden
  • Kan användas av alla enheter, oavsett plats