På en hög nivå är generativ design relativt enkel. Det är en förmåga hos CAD-generativa tekniska applikationer som autonomt genererar ett antal designalternativ givet ett visst antal begränsningar. Detta kan göras utan ingenjörens vägledning eller interaktion, vilket frigör dem för andra uppgifter. När det är klart kan ingenjörerna välja vilka mönster de vill utforska mer fullständigt. Sammantaget accelererar detta designprocessen utan detaljerad uppmärksamhet från ingenjören.
Generativ design i datorstödd design (CAD) är ett innovativt tillvägagångssätt som innebär att man använder algoritmer och artificiell intelligens (AI) för att generera flera designalternativ baserade på specificerade parametrar och begränsningar. Det gör det möjligt för designers och ingenjörer att utforska ett brett utbud av potentiella lösningar och optimera design för olika mål som viktminskning, materialeffektivitet, kostnadsminimering och prestandaförbättring. Generativ design i CAD är särskilt värdefull för komplexa tekniska utmaningar där traditionella designmetoder kan begränsas av tid, resurser eller mänsklig kreativitet. Genom att utnyttja beräkningskraft och generativa ingenjörsalgoritmer ger generativ design designers möjlighet att skapa optimerade, innovativa lösningar som tänjer gränserna för vad som är möjligt inom produktdesign och konstruktion.
Viktiga egenskaper för generativ teknik i CAD
Algoritmisk optimering i generativ design:
Generativa designalgoritmer analyserar ingångsparametrar som funktionskrav, materialegenskaper, tillverkningsbegränsningar och prestandakriterier för att generera designlösningar.
Iterativ utforskning i generativ design:
Designers kan utforska många designalternativ snabbt och effektivt. Generativa designverktyg genererar vanligtvis en mängd designalternativ, som sedan kan utvärderas baserat på specifika kriterier.
Komplex geometri i generativ design:
Generativ design producerar ofta komplexa geometriska former och strukturer som kan vara svåra att föreställa sig manuellt. Dessa konstruktioner kan utnyttja den fulla potentialen hos avancerade tillverkningstekniker som additiv tillverkning (3D-utskrift).
Tvärvetenskaplig optimering i generativ design:
Generativ design kan optimera konstruktioner över flera discipliner, såsom strukturanalys, fluiddynamik, termisk hantering och elektromagnetiska simuleringar, för att uppnå optimal prestanda över olika kriterier.
Human-in-the-loop i generativ design:
Medan generativa designalgoritmer automatiserar skapandet av designalternativ, spelar mänskliga designers en avgörande roll för att specificera designkrav, utvärdera genererade alternativ och förfina den slutliga designen.
Utforskning av designutrymme i generativ design:
Generativ design gör det möjligt för designers att utforska hela designutrymmet och avslöja innovativa lösningar som kanske inte har beaktats genom traditionella designmetoder.
Parametrisk modellering i generativ design:
Generativ design använder ofta parametriska modelleringstekniker, där designparametrar definieras och manipuleras för att driva genereringen av designalternativ.
Generativ design och topologioptimering
Generativ design stöder viktiga funktioner som topologioptimering för att utföra strukturell simulering och ta bort lastvikt från tomma områden i material. Siemens NX 12 är den enda generativa designprogramvaran som bäddar in topologioptimering som drivs av konvergent modelleringsteknik som möjliggör enhetlig 3D-modellering på kombinationer av Facet- och B-repdata. Detta resulterar i lättare komponenter utan att offra designens avsikt eller integritet.
Stärka ingenjörer med generativ design och fasettmodellering
Generativ design är en Programvara för CAD-teknik funktion där en designer samarbetar med artificiell intelligensalgoritmer för att generera och utvärdera hundratals potentiella mönster för en produktidé. Den generativa designprocessen börjar med att definiera projektets mål och begränsningar. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, designparametrar såsom:
- produktstorlek eller geometriska dimensioner
- tillåtna belastningar och driftsförhållanden
- målvikt
- material
- tillverkningsmetoder
- kostnad per enhet
Relaterade produkter: NX CAD