Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Formskivans design

Formskivans designritningar är en-till-en, fullskaliga representationer av ledningsnätets designdata, berikade med ytterligare tillverkningsinformation.

Vad är formboard design?

Tillsammans med ledningsobjekten visas alla tillverkningsrelevanta objekt som buntgafflar, anslutningshållare, klämhållare eller bandpositionsindikatorer grafiskt representerade på dessa formbrädemodeller. Formskivor ger visuella hjälpmedel för operatörerna som styr dem under montering av sele.

Relaterade produkter: Kapitalformsdesigner

A person is standing in front of a whiteboard with a marker in their hand, possibly explaining something.

Förstå fördelarna

Visualisering och layoutoptimering

Formboard Designer gör det möjligt för designers att skapa och visualisera layouten av ledningsnät i en 3D-miljö.

Felupptäckt och validering

Formboard Designer-verktygen innehåller ofta funktioner för felidentifiering och validering.

Effektiv dokumentation och tillverkningsstöd

Formboard Designer-verktygen underlättar skapandet av detaljerad dokumentation och tillverkningsinstruktioner för tillverkning av ledningsnät.

Vad är en formbrädteckning?

En formtavla ritning är synonymt med ett formbrädediagram. Formboarddesigners måste skapa optimerade layouter som minskar tid och ansträngning relaterad till varje komponent eftersom den placeras i en viss zon på brädet. Ett formbrädediagram är en vy av kabelnätets designdata som en digital twin. Detta diagram kompletteras med zon-, fixtur- och borrpunktsinformation, och det gör det möjligt att skapa layouter utan behov av fysiska prototyper.

Vad är ledningsnätdesign?

Ledningsnätdesign är den process genom vilken en ingenjör utvärderar kraven på en elektrisk del av systemet, givet tillgängligt fysiskt utrymme för att skapa en sammansättning av ledningar för att leverera ström och information efter behov. Konstruktionen måste ansluta alla nödvändiga komponenter och inte störa andra system som är kritiska för produktens funktion och syfte.

Formskivsritningar vid tillverkning av ledningsnät

Effektivt utformade trådnätsformskivor gör det möjligt för tillverkningsingenjörer att bygga produktionslinjer som är mer effektiva. Formbordritningar gör det möjligt att skapa effektiva produktionslinjer som använder befintliga tillverkningsresurser så effektivt som möjligt samtidigt som det underlättar snabba reaktioner på nya situationer som förändrade takttider, den nödvändiga produktmonteringstiden som krävs för att matcha efterfrågan. Resultatet är bättre verkstadsbeslut och minskad tid till lönsamhet.

Fördelar med en sammanfogad formulärtavla

Med hjälp av sammanslagna formskivor kan tillverkningsingenjörer utforma produktionslinjer som gör att de kan producera olika (men mycket lika) selar på samma linje. Det vill säga att flera produktionslinjer kan ersättas med en enda sammanfogad linje, vilket frigör tillgängligt fabriksutrymme och andra resurser. Under vissa förhållanden kan produktiviteten och effektiviteten hos enskilda produktionslinjer ökas genom att använda sammanslagna formskivor.

Digital tvåformskivslösning

En heltäckande lösning för utveckling av E/E-system kan möjliggöra en digital twin metod för att skapa en formtavla. Sådan programvara kan vägleda formskivdesigners att skapa optimerade, ergonomiska layouter baserade på dynamisk återkoppling av arbetsinsats eller tider relaterade till varje komponent, eftersom den placeras i en viss zon på brädet. Designers kan också skapa och underhålla sammanslagna eller kombinerade formskivor för effektiva produktionslinjer och fabriksutrymmesanvändning.

Omfattande lösning för utveckling av E/E-system

Capital är ett exempel på en omfattande E/E-systemutvecklingslösning som kan användas för formskivdesign. Det täcker design, tillverkning och service av elektriska system samt omfattar E/E-system- och programvaruarkitekturer, nätverkskommunikation och inbyggd mjukvaruutveckling.

Denna programvara gör det möjligt för dig att:

  • Skapa en fullskalig vy av befintliga designdata i ett formtavladiagram.
  • Justera formbrädan för bästa ergonomiska layout med hjälp av mätvärden och analyser i realtid.
  • Manipulera enkelt buntar för att passa selen på brädet, respektera minsta böjradie och andra begränsningar.
  • Placera fixturer automatiskt på rätt plats med hjälp av automatiska regler och begränsningar.
  • Sammanfoga eller kombinera flera formbrädor för att maximera tillverkningseffektiviteten.

Läs mer

Läsa

Lär dig hur Capital-verktygssviten hjälper ingenjörsteam att övervinna produktionsutmaningar för att snabbare nå zonen för tillverkningens lönsamhet.

Lära

Skapa omfattande modeller som säkerställer realistisk kabelnätskostnad och gör det möjligt för ledningsnätets produkttekniker att effektivt förbereda produktdata.

Titta

Formboarddesigners måste kunna skapa optimerade layouter som minskar tid och ansträngning. I den här videon kan du upptäcka Siemens Capitals lösningar för utformning och optimering av formskivor.