Elektroniska arbetsinstruktioner ger fullständiga, verkställbara operatörsinstruktioner. Programvaran för elektronisk arbetsinstruktion är strukturerad så att operatörerna utför uppgifter enligt specificerat. Elektroniska arbetsinstruktioner spårar både den specifika operatören och de åtgärder som vidtagits. Uppgifter kan konfigureras för att kräva operatörsbekräftelse eller specifik datainsamling, eller skapa informationshistorik i tillverkningsrevisionsspåret. Operatörer bekräftar varje uppgift när den utförs med antingen ett enkelt klick, en specifik ”ja” -post eller genom att samla in detaljerade parametriska data. Programvara för elektroniska arbetsinstruktioner kan också kräva elektroniska signaturer för att slutföra alla uppgifter.
Genom att använda en omfattande svit med 2D- och 3D-arbetsinstruktionsprogram förbättras kommunikationen av monteringsanvisningar till verkstadsgolvet genom att tillhandahålla 3D-vyer och uppdaterade processsteg.
AR i elektroniska arbetsinstruktioner är idealiskt för att förbättra kvaliteten och produktiviteten i tillverkningsoperationer som förlitar sig på golvpersonal för att utföra kritiska uppgifter. Dessa inkluderar lågvolymproduktion av mycket konfigurerbara produkter som involverar komplexa och långvariga monteringsprocedurer, samt enheter som medför höga kostnader på grund av monteringsfel.
Med elektronisk arbetsinstruktionsprogramvara kan uppgiftslistor konfigureras för att köras i en specifik sekvens eller i valfri sekvens. Alla obligatoriska uppgifter måste slutföras framgångsrikt innan materialet flyttas till nästa operation. Programvaran för elektronisk arbetsinstruktion kan konfigurera uppgifter som involverar datainsamling med övre och nedre gränser som övervakas vid datainsamlingen.
Programvaran för elektronisk arbetsinstruktion utför följande funktioner:
- Guider operatören
- Verkställer förfaranden
- Bestämmer linjeklarering
- Samlar in data och verifierar värden
- Vidtar åtgärder vid undantag
- Integrerar elektroniska signaturer
- Fyller i granskningsspåret
Vid tillverkningsplanering kan ingenjörer skriva elektroniska arbetsinstruktioner för operationer under processräkningen (BOP). Programvaran för planering av tillverkningsprocesser länkar textinstruktioner till referensdelar, resurser och visuella hjälpmedel, inklusive 3D-grafiska representationer, för att ge verkstadspersonalen korrekt och tydlig vägledning.
För operatörsinmatning genererar elektroniska arbetsinstruktioner automatiskt formuläret från uppgiftsdefinitionerna, och operatören anger varje värde. När det har angetts eller skannats kontrolleras varje värde mot dess övre och nedre gräns, och ett värde utanför specifikationen gör att aktiviteten misslyckas.
De elektroniska arbetsinstruktionerna kan konfigureras så att ett tillstånd utanför specifikationen eller andra processfel automatiskt initierar åtgärder som att placera produkten i vänteläge, dirigera den till omarbetning eller en materialgranskningskommitté (MRB) eller skicka ett meddelande via e-post, beroende på de konfigurerade affärsreglerna.
Effektiv elektronisk arbetsinstruktionsprogramvara är helt konfigurerbar för att modellera en mängd olika tillverkningsprocedurer exakt. Uppgiftslistor kan tilldelas en arbetscell, arbetsstation eller resurs (utrustning) via elektroniska procedurer. Om programvaran för elektroniska arbetsinstruktioner är modulär kan uppgifter och uppgiftslistor definieras en gång och användas i flera procedurer. Ändringar i en uppgiftslista tillämpas automatiskt på alla förekomster i aktivitetslistan.
Uppgifter i elektroniska arbetsinstruktioner ändras enkelt när tillverkningsprocesserna förändras. Programvaran för elektroniska arbetsinstruktioner är utformad med revisionskontrollfunktioner för att säkerställa att operatörerna använder rätt revision av instruktionerna.
Linjefrigöring upprätthålls enkelt genom elektroniska förfaranden. Uppgifterna ”Starta process” och ”avsluta process” säkerställer att endast en enhet, parti eller batch är i process i en arbetscell.