Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Design för tillverkning och montering

Design för tillverkning och montering (DFMA), är en ingenjörsmetodik som fokuserar på att förenkla designen av en produkt för att förbättra enkel tillverkning och effektivitet vid montering.

Vad är design för tillverkning och montering?

Design för tillverkning och montering är en ingenjörsmetodik som fokuserar på att minska tiden till marknaden och totala produktionskostnader genom att prioritera både enkel tillverkning för produktens delar och förenklad montering av dessa delar i slutprodukten - allt under de tidiga designfaserna av produktlivscykeln.

Innan DFMA blev den unika filosofi som den är känd som idag, betraktades DFMA som två olika metoder: Design for Manufacturing (DFM) och Design for Assembly (DFA). DFMA är upptagen med att välja kostnadseffektiva råvaror och försöka minimera komplexiteten i tillverkningsverksamheten under produktdesignfasen (vilket skulle vara den minst störande och dyra tiden att ta itu med dessa problem) för att minska den totala tillverkningstiden och kostnaderna för produktkomponenterna. På samma sätt arbetar DFA med att minska produktens monteringstid, kostnader och komplexitet genom att minimera antalet enskilda delar, monteringssteg och potentialen för variation i byggkvalitet.

Viktiga faktorer som är viktiga att tänka på för DFM:

Planering
Rådgör med tillverkningsexperter om din design. Att sänka tillverkningskostnaderna är aldrig enklare än i designstadiet.

Material
Använd om möjligt tillverkningskompatibla material som bestämmer tillverkningsprocesser och -medel, materialhantering och kvalitetskontroll.

Processer
Känn tillverkningsprocessen för att minska kostnaderna. 3D-utskrift kan till exempel möjliggöra en monolitisk deldesign istället för att tillverka flera komponenter.

Standarder
Använd standarddelar eller komponenter. Detta kommer att minska kostnaderna för nya konstruktioner samtidigt som lagerhanteringen och tiden till marknaden förbättras.

Relaterade produkter: Teamcenter Planering av tillverkningsprocesser och datahantering | Solid Edge Design för tillverkning

A glossary page with a list of terms related to design for manufacturing and assembly (DFMA) is displayed.

Förstå fördelarna

Genom att använda generativ design kan ingenjörer skapa och simulera tusentals mönster (varav många kanske inte har föreställt sig på egen hand) på en bråkdel av den tid det normalt skulle ta. Den generativa designprocessen kan ge mycket anpassade komplexa former som de bästa lösningarna

Designoptimering i generativ design

Generativa designalgoritmer utforskar många designmöjligheter baserade på definierade parametrar som material, tillverkningsmetod, prestandakrav, vilket leder till lättare, starkare eller effektivare än traditionella konstruktioner

Hantera komplexitet med generativ design

Generativ design kan hantera komplexa geometrier som kan vara svåra eller omöjliga för en mänsklig designer att tänka sig. Detta möjliggör skapandet av invecklade, organiska former optimerade för specifika funktioner

Generativ design ger tids- och kostnadsbesparingar

Genom att automatisera designprocessen kan generativ design avsevärt minska tiden som krävs för att generera flera designalternativ. Denna effektivitet innebär kostnadsbesparingar, särskilt där designutteration är frekvent

Läs mer

Planering av tillverkningsprocesser

Kom i produktion snabbare med Teamcenter tillverkningsprocessplanering och datahantering. Samarbeta direkt och säkert för att optimera produktionen och monteringen av delar.

Verktyg för tillverkning av laminat

Verktyget Manufacturing Laminate Creation gör det möjligt för användare att generera och organisera tillverkningsdata tidigt i utvecklingsprocessen, samtidigt som designfasen.

Design för tillverkning

Design för tillverkning spelar en viktig roll under produktens designfas, det är då väsentliga produktionsrelaterade aspekter av produkten definieras.