Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Efterfrågestyrd materialkravsplanering

Efterfrågestyrd materialkravsplanering (DDMRP) är ett tillvägagångssätt för produktionsplanering och produktionsplanering utformade för att minska överlager och brist i tillverkningskedjan.

Efterfrågestyrd materialkravsplanering

DDMRP är utformad för att minska överlager och brist i tillverkningskedjan. Det övergripande syftet med efterfrågestyrd materialkravsplanering syftar till att övervinna svårigheterna och bristerna i konventionella planeringsmetoder för moderna, komplexa leveranskedjor.

DDMRP avviker från traditionell materialkravsplanering (MRP 1) och tillverkning till lager (MTS) planering eftersom det förlitar sig mindre på prognoser. Det hjälper också till att övervinna utmaningen med långa ledtider i samband med tillverkning på beställning (MTO) planering. DDMRP avgör var i försörjningskedjan man ska placera strategiska lagerbuffertar och hur stora dessa buffertar ska vara.

De lagerbuffertar som används i behovsstyrd materialkravsplanering kallas också ”frikopplingspunkter”. Detta beror på att varje lagerbuffert hjälper till att koppla bort sekventiella ledtider som annars ackumuleras och förlänger leveranstiden till oacceptabla nivåer. Till exempel, om en lagerbuffert skapas mellan en mellanliggande, komplex komponent och monteringssteget som införlivar komponenten i den färdiga produkten, frikopplas leveranstiden för den färdiga produkten från ledtiden för den komplexa komponenten.

De reducerade ledtiderna som erbjuds av behovsstyrd materialkravsplanering hjälper till att mildra en av de kritiska nackdelarna med tillverkning på beställning och andra dragtyper. Eftersom försäljningsorder utlöser konventionella MTO-operationer sker alla produktionsoperationer mellan beställningstidpunkten och leveranstiden. Genom att effektivt flytta vissa produktionsoperationer till perioden innan ordern tas emot, minskar DDMRP tiden till leverans.

Efterfrågestyrd materialkravsplanering bygger på vissa aspekter av MRP 1 och kombinerar dem med element från andra produktionsmetoder. Specifikt, DDMRP använder en Lean tillverkning pull-metod för att begränsa köerna vid varje operation, och betoning på variationsminskning från Six Sigma i tillverkningen.

Relaterade produkter: Opcenter Avancerad planering och schemaläggning

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

DDMRP fördelar

Ett brett spektrum av företag över hela tillverkningsspektrumet använder efterfrågestyrd materialkravsplanering eftersom den är skräddarsydd för nya utmaningar som skapas av större produktvariation, mindre parti- och batchstorlekar, och mer komplex produktionsverksamhet.

Ledtidsminskning

Effektivisera verksamheten och förbättra den totala effektiviteten genom att strategiskt placera lagerbuffertar längs leveranskedjan, vilket i slutändan förbättrar lyhördheten och minskar tiden till leverans.

Förbättrad leveranshastighet i tid

Placera lagerbuffertar strategiskt, minska ledtiderna och förbättra leveranskedjans lyhördhet för att säkerställa snabb uppfyllelse av kundorder inom olika tillverkningsverksamheter.

Minskning av överlager och brist

Placera lagerbuffertar, optimera produktionsplaner och justera buffertnivåerna dynamiskt för att säkerställa en balanserad och effektiv leveranskedja som minimerar överskottslager och förhindrar lagerslut i tillverkningsverksamheten.

Mindre snabb leverans och tillverkning

Minska behovet av brådskande åtgärder, minska kostnader och störningar i samband med påskyndade processer i tillverkningskedjan.

Minskade leveranskedja, produktions- och leveranskostnader

Effektivisera verksamheten och minimera onödiga kostnader över hela tillverkningsspektrumet.

Större kundnöjdhet

Minska ledtiderna, förbättra leveransfrekvensen i tid och säkerställa konsekvent produkttillgänglighet, vilket i slutändan förbättrar den övergripande kundupplevelsen genom effektiv och lyhörd tillverkningsverksamhet.

DDMRP förklaras i fem steg

Efterfrågestyrd materialkravsplanering karakteriseras vanligtvis som en femstegsprocess:

  1. Strategisk lagerpositionering bestämmer var frikopplingspunkterna ska placeras längs försörjningskedjan.
  2. Buffertprofiler och nivåer utvärdera storleken på lagerbufferten som hjälper till att optimera produktionsplanen
  3. Dynamiska justeringar definiera grunderna för att ändra buffertnivåer. Dessa kan inkludera framtida händelser som blir kända, ändringar av driftsparametrar, marknadsförändringar eller andra händelser.
  4. Efterfrågestyrd planering använder data från tidigare DDMRP-steg och andra planeringsverktyg för att upprätta produktionsplanen.
  5. Synlig och samverkande utförande används för att hantera leveransorder.

Börja med en kostnadsfri provperiod

Grafik av en bildskärm som visar en kortläsning, ”Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Opcenter-schemaläggningsprov

Lär dig hur enkelt det är att omedelbart dra nytta av faktisk schemaläggningsprogramvara och hur mycket det kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Produktions- och planeringsprogramvara för tillverkning

Opcenter är en portfölj av enhetliga tillverkningsoperationshantering (MOM) som möjliggör hantering av digital mjukvarudrift.

Produktionsplanering och schemaläggning

Minska lager, förkorta produktionscykler och öka din servicenivå till dina kunder.

Optimera produktionsplaneringen

Optimera produktionsplanering och schemaläggning med vår avancerad planering och schemaläggning (APS) programvara familj av produkter.