Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Datorstödd design (CAD)

Datorstödd design (CAD) eller 3D CAD-programvara används för att skapa, analysera eller ändra två eller tredimensionella mönster och modeller i en digital miljö snarare än att använda manuella ritningsmetoder. Arkitekter, ingenjörer, kommersiella och industriella designers och konstnärer använder ofta CAD.

Vad är CAD?

Datorstödd design (CAD) är användningen av datorprogram för att skapa, modifiera, analysera och dokumentera två- eller tredimensionella (2D eller 3D) grafiska representationer av fysiska objekt som ett alternativ till manuella utkast och produktprototyper. CAD används ofta i datoranimering och media specialeffekter samt inom produkt- och industridesign.

Vad är NX CAD?

NX CAD är en mekanisk produktdesignlösning utvecklad av Siemens som hjälper företag att öka produktdesignens effektivitet och kvalitet. Det möjliggör den mest omfattande digitala tvillingen av produkten genom att sömlöst ansluta team, processer, system och data som är involverade i produktdesignen.

Det är den första stora mekaniskt datorstödd design (MCAD) system att certifieras som ett öppet system som ger enkel integration och har en dokumenterad meritlista för att hjälpa kunder att vidarebefordra sina data utan störningar. Det är den enda CAD-lösningen att stödja tokenlicensiering, ett mycket flexibelt tillvägagångssätt för att leverera tilläggslösningar. Det är nu tillgängligt i molnet, som en tjänst (NX X), för att hjälpa dig att påskynda din digitala omvandling enklare, snabbare och i stor skala.

Vad är Solid Edge CAD?

Solid Edge CAD är en Siemens teknik som ingenjörer, produktutvecklare och designers använder för att skapa funktionella, virtuella prototyper av tredimensionella objekt. Med Solid Edge kan designers dynamiskt skapa och modifiera varje detalj i en produkt, del eller montering. 3D CAD-programvara underlättar och automatiserar andra aspekter av produktteknik, till exempel simuleringstestning, ritning och ritning, tillverkning, datahantering, datorgenererad animering och mer. Dessa tredimensionella modeller kan användas i simuleringsstudier för att förutsäga hur objektet kommer att reagera på stress och miljöfaktorer, de kan återges för att skapa fotorealistiska bilder för användning i försäljnings- och marknadsföringsmaterial och/eller detaljerade ritningar kan skickas till tillverkning för produktion (eller, i fallet med additiv tillverkning, CAD-filen kan skickas direkt till en 3D-skrivare).

Modellering i CAD

Traditionellt finns det två huvudmetoder för att skapa och modifiera geometri i 3D CAD: historikbaserad (även känd som ordnad eller funktionsbaserad) modellering eller direkt modellering. I historikbaserad modellering styr strukturen och ordningen på funktioner hur modeller reagerar på ändringar eller redigeringar. Detta skapar förutsägbara resultat från redigeringar av underliggande funktionsskisser med hjälp av exakta måttsättningsändringar. Direktmodellering upprätthåller inte en historik över funktioner eller registrerar hur en modell är byggd. Det finns inga skisser för körfunktioner som utgör delen. Redigering görs genom att helt enkelt välja vad du vill ändra och ändra det.

Relaterade produkter: NX CAD

3D graphic of a sewing machine next to a wireframe of the same sewing machine

Förstå fördelarna

CAD används under hela konstruktionsprocessen, från konceptuell produktdesign och layout genom monteringsanalys till definition av tillverkningsmetod.

Modellering

Från monteringsdesign till friformsdesign, de kraftfulla och mångsidiga 2D- och 3D-CAD-modelleringsverktygen i CAD-programvara gör att du fritt kan använda alla tillvägagångssätt som passar din designutmaning. Skapa detaljerade 3D-modeller och 2D-ritningar.

Testning

Gör det möjligt för konstruktörer att interaktivt testa designvarianter med minimala fysiska prototyper. Genom att säkerställa designnoggrannhet i förväg kan organisationer minimera fel och omarbetningar under tillverknings-, monterings- och teststeg.

Kostnadsbesparing

CAD gör det möjligt för designers att skapa detaljerade virtuella modeller av produkter innan fysiska prototyper byggs. Organisationer kan identifiera och åtgärda designfel tidigt i utvecklingen vilket minskar behovet av dyra fysiska prototyper.

Snabbare time-to-market

CAD underlättar snabbare produktutveckling genom att effektivisera designprocessen. Med CAD kan designers upprepa mönster snabbt, testa designvariationer och göra revisioner effektivt. Detta innebär kortare time-to-market.

Samarbete

CAD underlättar samarbete mellan tvärvetenskapliga team genom att tillhandahålla en centraliserad plattform för att dela designdata, dokument och feedback, förbättra kommunikation och samordning mellan designers och intressenter.

CAD-programvarufunktioner

Det används ofta på grund av dess många fördelar jämfört med manuell ritning. CAD-programvara är snabbare, producerar exakta mönster, integreras enkelt med digitala arbetsflöden och gör det möjligt för användare att samla ett sökbart och allmänt tillgängligt bibliotek med design och designkunskap.

CAD-ritning och dokumentation

2D-design, layout, ritning, anteckning och dokumentation är kärnfunktionerna i varje CAD-programvara. Om du automatiskt vill skapa ritvyer från 3D-del- och monteringsmodeller och hjälpa till att justera och skala ritningsvyer förbättras användningen av programvara i designprocessen ytterligare. Använd CAD-programvara för att skapa detaljerade 3D-modeller och 2D-ritningar.

Validering av CAD-design

CAD Software hjälper till att snabbt syntetisera information, kontrollera konstruktioner för överensstämmelse med kraven och fatta välgrundade beslut.

Konstruktionskompatibilitet

När det gäller integrerad elektronik är det viktigt att designers av båda systemen samarbetar under hela den datorstödda designutvecklingsprocessen. CAD-programvara ansluter intressenterna för att säkerställa anpassning mellan varje system innan designen är klar.

CAD kan också kallas CADD, eller datorstödd design och ritning. CAD/CAM (datorstödd tillverkning) avser användningen av CAD med programvara som matar data till tillverkningsprocesser baserat på

CAD används under hela konstruktionsprocessen, från konceptuell produktdesign och layout genom monteringsanalys till definition av tillverkningsmetod. CAD Gör det möjligt för konstruktörer att interaktivt testa designvarianter med minimala fysiska prototyper för att uppnå:

  • Lägre produktutvecklingskostnader
  • Större hastighet
  • Ökad produktivitet
  • Kvalitetssäkring
  • Snabbare marknadstillfälle

Börja med en kostnadsfri provperiod

En kvinna som sitter vid ett skrivbord med utsikt över en skog. Hennes händer är på tangentbordet på en bärbar dator.

Testversion av NX X-programvaran

NX X CAD är utvecklad för produktdesigners på alla erfarenhetsnivåer och levererar oöverträffad kraft. Utnyttja alla kraftfulla funktioner och funktioner i NX med fördelarna med molnet, även i avsaknad av en internetanslutning.

En kvinna som sitter vid ett bord och arbetar på sin bärbara dator.

NX CAD CAM studentupplaga

CAD-studentprogramvara tar fullständig 3D CAD-teknik och gör den gratis för ingenjörsstudenter. Programvaran är densamma som vad proffs använder men med några viktiga skillnader.

Läs mer

Distribuera på ditt sätt

Distributionsalternativ skräddarsydda för team av alla storlekar inkluderar lokalt, en virtualiserad miljö eller en streamad tjänst från en offentlig molnleverantör.

Få tillgång till utbildning

Kom igång med Siemens Xcelerator Academy. Behärska NX CAD för att bli en ledande expert inom mekanisk produktdesign.

Gå med i communityn

Anslut till andra designers, lär dig nya tekniker, dela idéer och ständigt förbättra din expertis inom mekanisk produktdesign.