Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Pärmsprutning

Företag över hela branschen använder bindemedelstråle för att producera snabba, billiga, fullfärgade delar för designstudier, utbildning och prototyper.

Vad är bindemedelstråle?

Binder jetting är en kategori av additiv tillverkning (AM) tekniker som använder skrivhuvuden i bläckstrålestil för att selektivt deponera ett flytande bindemedel på pulverformigt material för att bilda fasta 3D-objekt. Eftersom pulvermolekylerna är bundna samman av en adhesiv kemisk reaktion istället för att smälta eller sintra från applicerad termisk energi, skiljer sig bindemedelstrålingstekniker från pulverbäddfusion tekniker.

Bläckstråleutskrift är allmänt känt som en typ av 2D-utskrift som återskapar en bild genom att driva droppar bläck på papper. Bindemedelsprutningsprocessen fungerar på samma sätt men använder flytande lim istället för bläck och pulveriserat substrat istället för papper. Först sprids ett tunt lager pulver platt över en byggplattform. Följ anvisningarna från a CAD fil, skrivhuvudet rör sig fram och tillbaka över plattformen och avsätter selektivt droppar av bindningsmaterial för att härda områden av pulver. Byggplattformen ändrar sedan höjd, ytterligare ett lager pulver sprids över den färdiga sektionen och processen upprepas lager för lager tills objektet är helt tryckt.

Binder jetting är en mångsidig additiv tillverkningsprocess som är kompatibel med ett brett utbud av lim och pulverformiga material. Genom att lägga till färgämnen i limet och använda ytterligare skrivhuvuden är bindemedelssprutning en av få additiva tillverkningstekniker som kan skriva ut mångfärgade föremål, vilket gör den idealisk för estetiska applikationer som arkitektoniska mockups eller dekorativa modeller. De resulterande delarna har dock liten densitet och tenderar att vara strukturellt svaga - så bindemedelsprutning rekommenderas vanligtvis inte för att skapa delar som behöver bära belastningar eller hantera mekanisk påfrestning. I sig är bindemedelssprutning en snabb och billig process. Men beroende på applikation kan efterbehandling av de tryckta delarna lägga till betydande tid och kostnader för den övergripande processen.

Relaterade produkter: NX AM fast plan | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A model open-wheel car made with binder jetting 3D printing technology

Förstå fördelarna med bindemedelstråle

Reproducera delar i fullfärg

Lägg till formar till bindemedlet som används vid bindemedelssprutning och din del kan skrivas ut i fullfärg för exakt reproduktion.

Snabbt producera delar

Accelerera din prototypproduktion med Binder Jetting på grund av dess snabba driftshastighet.

Minska kostnaderna för prototypning

Minska kostnadstrycket för prototyper med Binder Jettings billiga material.

Relaterade resurser

Programvara för additiv tillverkning

Den här bloggen kommer att fokusera på denna spännande nya teknik och den roll Siemens spelar för att hjälpa våra kunder att dra nytta av de möjligheter som tillsatsen ger till bordet.

Community

Delta i konversationen och få svar på dina frågor från experter på additiv tillverkning.