Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

AUTOSAR

Automotive Open System Architecture, eller AUTOSAR, är ett världsomspännande utvecklingspartnerskap mellan fordonsintresserade parter.

Vad är AUTOSAR?

AUTOSAR (AutomOTIve Open System Architecture) är ett världsomspännande utvecklingspartnerskap mellan fordonsintresserade parter. Det primära målet med AUTOSAR utvecklingspartnerskapet är att tillhandahålla en ledande lösning för fordonsprogramvaruplattformar genom standardisering av grundläggande systemfunktioner och funktionella gränssnitt. Ramverket möjliggör en effektiv utveckling av inbäddad applikationsprogramvara som stöder uppgifter kring grundläggande fordonsfunktioner i samband med fordonssystemutveckling.

Relaterade produkter: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Förstå fördelarna

AUTOSAR ger flera viktiga fördelar för fordonstillverkare och leverantörer.

Standardisering och driftskompatibilitet

Genom att definiera en gemensam arkitektur, gränssnitt och metoder möjliggör AUTOSAR interoperabilitet mellan programvarukomponenter från olika leverantörer.

Skalbarhet och återanvändbarhet

AUTOSAR främjar skalbarhet och återanvändbarhet av programvarukomponenter på olika fordonsplattformar och elektroniska styrenheter (ECU).

Underhåll och diagnostik

AUTOSAR innehåller standardiserade mekanismer för diagnostik och underhållsfunktioner, vilket förbättrar den övergripande tillförlitligheten och hanterbarheten hos fordonssystem.

Vad menas med AUTOSAR?

Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) standarden är ett utvecklingspartnerskap mellan företag och organisationer från fordons-, elektronik-, halvledare- och mjukvaruindustrin.

Är AUTOSAR ett verktyg?

Nej, AUTOSAR är en standarddefinierande inbäddad programvara och ett utvecklingsflöde som stöder uppgifter kring grundläggande fordonsfunktioner i samband med utveckling av fordonssystem.Capital® Embedded AR Classic™, en del av Siemens Xcelerator-portföljen, är ett exempel på implementering av AUTOSAR-standarden. Det är ett komplett erbjudande med verktyg och programvara för att möta alla plattformsbehov för elektronisk styrenhet (ECU), från ECU-extraktuppdateringar till programvaruplattformskonfiguration.

Vilka är fördelarna med AUTOSAR?

Sedan 2003 har AUTOSAR sammanfört den samlade kunskapen och erfarenheten från de flesta större fordonstillverkare och leverantörer. Mellanprogramplattformarna som specificeras av AUTOSAR stöds av arbetsflödes- och utbytesfilformat, definierade i standarderna, som stöder ett öppet ekosystem, tillgängligt från ett urval medlemmar. AUTOSAR stöder en omfattande uppsättning användningsfall för fordon. Den integrerar eller samverkar med den teknik som behövs i fordonets ECU-programvara och e/e-arkitekturer - t.ex. SOME/IP, DDS andra mellanprogram som används som en del av en heterogen mjukvaruplattform och standarder som de från ACID, IEEE och mer.

AUTOSAR Klassisk plattform

Denna mjukvaruplattform är lämplig för ett brett spektrum av statiskt definierade funktioner, som används i traditionella bil-ECU med enkla eller komplexa funktioner.AUTOSAR Classic Platform-arkitekturen stöder en rad fordonsnätverkstekniker, CAN, LIN, FlexRay och Ethernet och funktionssäkerhet upp till ASIL D. Den kan utökas för att stödja cybersäkerhet.OSEK-baserad, API i C, applikationskod - vanligtvis C eller C ++ - genereras ofta från styrtekniska modeller.

AUTOSAR adaptiv plattform

Denna flexibla mjukvaruplattform, som stöder funktioner och uppdateringar av applikationstyp, är lämplig för komplexa ECU med hög datorkraft. AUTOSAR Adaptive Platform stöder serviceorienterad, IP-baserad kommunikation och arkitekturer. Den har starka cybersäkerhetsfunktioner och stöder för närvarande upp till ASIL B funktionell säkerhet. POSIX-baserad applikationskod skrivs vanligtvis på C ++ -språk.

Stiftelsen AUTOSAR

Delar av AUTOSAR, som stöder både Adaptive Platform och Classic Platform, specificeras i Foundation-standarden för att säkerställa att interoperabilitet upprätthålls mellan plattformar.

AUTOSAR partners

AUTOSAR-standarden utvecklas och underhålls av sina partners, med hänsyn till de användningsfall som behövs för att stödja användarnas färdplaner. Partners kategoriseras efter deras typ av medlemskap. Det finns flera kategorier för olika nivåer av bidrag, utveckling, implementering och användning av standarden. Huvudkategorierna är:

  • Kärnpartners — de grundande medlemmarna av standarden
  • Premiumpartners, inklusive Siemens - vanligtvis aktivt involverade i att leda utvecklingen av standarden och dess användning
  • Utvecklingspartners — är vanligtvis användare av standarden och bidragsgivare till utvecklingen av standarden
  • Associerade partners — har vanligtvis en produktionsanvändning av AUTOSAR planerad eller på plats men tar en begränsad roll i utvecklingen av standarden

Läs mer

Se

Webinar - Utvecklingen av AUTOSAR inom fordonsindustrin

Se

Webinar - AUTOSAR mjukvarudesign för flerkärniga ECU-enheter